Menu Rechercher

Passe-câbles à clipser verrouillable articulé

En stock

Ces passe-câbles articulés offrent une solution rapide et facile pour regrouper et diriger des câbles et les maintenir parfaitement en place.

Le système de passage de câble avec verrouillage articulé sur le dessus permet de retenir les câbles et de les éloigner des composants sensibles. Les câbles peuvent être retirés facilement en cas de besoin. Le passe-câble peut être facilement installé et retiré par pression du bout du doigt.

La matière utilisée pour la fabrication de ces passe-câbles offre une bonne stabilité thermique, ainsi qu’une solidité et une résistance mécanique.

  • Matière : polyamide 6/6 (PA ou nylon 6/6)
  • Couleur : Naturel
  • Options à classement ignifuge UL94 V0 et UL94 V2
  • Plage de températures : -40 C à 85 C.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
27 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Largeur intérieure Longueur totale Hauteur interne Ø trou Largeur totale Plage d'épaisseur panneau Mode de montage Ajouter au panier
0,8089 € - 0,8089 € Demander le délai de livraison ici
16.3 mm
21.5 mm
10.0 mm
12.7 mm
0,1612 € - 0,1612 € 809 En stock
10.67 mm
4.83 mm
0,5784 € - 0,59 € Demander le délai de livraison ici
10.7 mm
16.0 mm
4.8 mm
12.7 mm
0,4847 € - 0,4948 € Demander le délai de livraison ici
11.0 mm
19.0 mm
12.7 mm
12.0 mm
0,3328 € - 0,3328 € 31111 En stock
16.3 mm
10.0 mm
22.4 mm
0,0747 € - 0,0747 € 597 En stock
16.3 mm
10.0 mm
22.4 mm
0.8 - 1.6 mm
0,4178 € - 0,4178 € 4454 En stock
11.2 mm
19.1 mm
11.2 mm
20.0 mm
Adhésif
  • sur 2
Passe-câble 10.0 mm 16.3 mm PA66 Naturel

10038116

Gamme de prix
0,8089 € - 0,8089 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Largeur totale
    12.7 mm
  • Hauteur totale
    15.5 mm
  • Hauteur interne
    10.0 mm
  • Largeur intérieure
    16.3 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Passe-fil 4.83 mm 10.67 mm PA66

10178362

Gamme de prix
0,1612 € - 0,1612 €

Niveaux de stock
809 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur interne
    4.83 mm
  • Largeur intérieure
    10.67 mm
  • Matière complète
    Polyamide
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Passe-câble 4.8 mm 10.7 mm PA66 Naturel

10038093

Gamme de prix
0,59 € - 0,5784 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Largeur totale
    12.7 mm
  • Hauteur totale
    10.4 mm
  • Hauteur interne
    4.8 mm
  • Largeur intérieure
    10.7 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Passe-câble 12.7 mm 11.0 mm PA66 Naturel

10038123

Gamme de prix
0,4948 € - 0,4847 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Largeur totale
    12.0 mm
  • Hauteur totale
    16.8 mm
  • Hauteur interne
    12.7 mm
  • Largeur intérieure
    11.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Passe-câble 10.0 mm 16.3 mm Naturel PA66

10037911

Gamme de prix
0,3328 € - 0,3328 €

Niveaux de stock
31111 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    22.4 mm
  • Hauteur interne
    10.0 mm
  • Largeur intérieure
    16.3 mm
  • Matière complète
    Polyamide
  • Couleur
    Naturel
Passe-fil 10.0 mm 16.3 mm PA66

10038031

Gamme de prix
0,0747 € - 0,0747 €

Niveaux de stock
597 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    22.4 mm
  • Hauteur interne
    10.0 mm
  • Largeur intérieure
    16.3 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.8 - 1.6 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Passe-fil Adhésif 11.2 mm 11.2 mm PA

10245972

Gamme de prix
0,4178 € - 0,4178 €

Niveaux de stock
4454 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    20.0 mm
  • Hauteur totale
    19.8 mm
  • Hauteur interne
    11.2 mm
  • Largeur intérieure
    11.2 mm
  • Type de selle
    Adhésif