Les fils et les câbles glissent facilement dans ces passe-câbles arrondis. Le passe-câble retient et dirige les câbles qui passent, sans avoir besoin d'un mécanisme de verrouillage.
Ces passe-câbles sont disponibles avec des options à visser ou à fixation adhésive. L’option auto-adhésive est dotée d’une bande auto-adhésive haute qualité.
La forme arrondie rend ces passe-câbles adaptés à une large gamme de diamètres de câbles.
La matière utilisée pour la fabrication de ces passe-câbles offre une bonne stabilité thermique, ainsi qu’une solidité et une résistance mécanique.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Indice d'inflammabilité de la matière | Longueur totale | Couleur | Diamètre maximal de câbles compatibles | Largeur totale | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3616 € - 0,3616 € | 9550 En stock |
UL94 V-2
|
1.398 in
35.5 mm
|
Noir
|
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| 10168950 | 0,0907 € - 0,0907 € | Demander le délai de livraison ici |
UL94 V-0
|
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
|
| 0,4168 € - 0,4168 € | 536 En stock |
UL94 V-2
|
1.516 in
38.5 mm
|
Noir
|
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 0,4422 € - 0,4422 € | Demander le délai de livraison ici |
UL94 V-2
|
1.654 in
42.0 mm
|
Noir
|
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 0,3385 € - 0,3385 € | 15057 En stock |
UL94 V-2
|
1.157 in
29.4 mm
|
Noir
|
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,1389 € - 0,1389 € | Demander le délai de livraison ici |
UL94 V-0
|
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
1 in
25.4 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
1.461 in
37.1 mm
|
||
| 0,3212 € - 0,3212 € | Demander le délai de livraison ici |
UL94 V-2
|
1.016 in
25.8 mm
|
Noir
|
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
||
| 0,403 € - 0,403 € | 945 En stock |
UL94 V-2
|
1.437 in
36.5 mm
|
Noir
|
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 10168943 | 0,5187 € - 0,5187 € | 741 En stock |
UL94 V-2
|
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
|
1 in
25.4 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
|
| 0,5814 € - 0,5814 € | 2109 En stock |
UL94 V-2
|
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
|
1 in
25.4 mm
|
1.461 in
37.1 mm
|
||
| 0,2539 € - 0,2539 € | 2 En stock |
UL94 V-2
|
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
0.626 in
15.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer