Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les passe-fils fermés sont conçus pour la protection des fils, câbles et gaines des bords tranchants des trous forés et tirés dans la tôle.
La matière économique mais durable crée une ouverture lisse. Notre gamme comprend des options robustes et résistantes à la chaleur.
La conception de passe-fils fermée dispose de plusieurs verrouillages qui permettent au passe-fils de se clipser positivement dans des épaisseurs de panneau courante, permettant une installation facile et sans effort. L'installation par pression du doigt signifie qu'aucun outil n'est nécessaire.
Adapté à une large sélection de tailles avec diverses ouvertures de diamètre intérieur.
Séries: SR1706
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre approximatif du câble de maintien | Ø de trou compatible | Diamètre total | Couleur | Épaisseur panneau max. | Matière complète | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10021514 | 0,5309 € - 0,5309 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
2.48 in
63.0 mm
|
Noir
|
0.062 in
1.57 mm
|
Polyamide 66
|
0.717 in
18.2 mm
|
|
| 0,1068 € - 0,1068 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.594 in
15.1 mm
|
Noir
|
0.062 in
1.57 mm
|
Polyamide 66
|
0.25 in
6.35 mm
|
||
| 0,1725 € - 0,1725 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.976 in
24.8 mm
|
Noir
|
0.091 in
2.3 mm
|
Polyamide 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,1354 € - 0,1354 € | 126 En stock |
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,093 € - 0,093 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,1707 € - 0,1707 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.579 in
14.7 mm
|
Noir
|
0.063 in
1.6 mm
|
Polyamide 66
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1773 € - 0,1773 € | 625 En stock |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
Noir
|
0.118 in
3.0 mm
|
Polyamide 66
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,1629 € - 0,1629 € | 400 En stock |
|
|
0.953 in
24.2 mm
|
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,1294 € - 0,1294 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.705 in
17.9 mm
|
Noir
|
0.062 in
1.57 mm
|
Polyamide 66
|
0.25 in
6.35 mm
|
||
| 0,288 € - 0,6356 € | 2550 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6, résistant à la chaleur
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,1488 € - 0,1488 € | 77093 En stock |
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Noir
|
0.118 in
3.0 mm
|
Polyamide 66
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,1707 € - 0,1707 € | 285 En stock |
|
|
0.579 in
14.7 mm
|
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,0958 € - 0,0958 € | 1000 En stock |
|
|
0.579 in
14.7 mm
|
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 1,3024 € - 1,3024 € | 3900 En stock |
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,0709 € - 0,0709 € | 3000 En stock |
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
Noir
|
0.062 in
1.57 mm
|
Polyamide 66
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,1462 € - 0,1462 € | 9580 En stock |
|
|
0.78 in
19.8 mm
|
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,09 € - 0,09 € | 2173 En stock |
|
|
0.469 in
11.9 mm
|
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,1583 € - 0,1583 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.858 in
21.8 mm
|
Noir
|
0.062 in
1.57 mm
|
Polyamide 66
|
0.25 in
6.35 mm
|
||
| 0,1081 € - 0,1081 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
Noir
|
0.062 in
1.57 mm
|
Polyamide 66
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,09 € - 0,09 € | 26991 En stock |
|
|
0.469 in
11.9 mm
|
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer