Menu Rechercher

Passe-câbles sur colonnette

En stock

Cette gamme de serre-câbles sur colonnette permet de regrouper et de maintenir les fils à la distance souhaitée du panneau, afin qu'ils n'interfèrent pas avec les composants sensibles.

Séries: SR2120

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
93 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Largeur intérieure Spacer Height Ø de trou compatible Hauteur interne Plage d'épaisseur de panneau compatible Ajouter au panier
0,1316 € - 0,137 € Demander le délai de livraison ici
13.7 mm
26.0 mm
4.0 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,2539 € - 0,2539 € Demander le délai de livraison ici
13.6 mm
12.7 mm
4.8 mm
20.6 mm
0.8 - 2.0 mm
0,1318 € - 0,1372 € 998 En stock
13.7 mm
14.0 mm
4.0 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1316 € - 0,137 € Demander le délai de livraison ici
13.7 mm
18.0 mm
4.0 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,2539 € - 0,2539 € Demander le délai de livraison ici
13.7 mm
12.7 mm
4.8 mm
13.7 mm
0.8 - 2.0 mm
0,1786 € - 0,1786 € Demander le délai de livraison ici
13.7 mm
16.0 mm
4.8 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,2539 € - 0,2539 € Demander le délai de livraison ici
13.7 mm
20.0 mm
4.8 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1786 € - 0,1786 € 635 En stock
13.6 mm
20.6 mm
0,2539 € - 0,2539 € Demander le délai de livraison ici
13.7 mm
25.4 mm
4.8 mm
13.7 mm
0.8 - 2.0 mm
0,2539 € - 0,2539 € 999 En stock
13.6 mm
25.4 mm
4.8 mm
20.6 mm
0.8 - 2.0 mm
0,1786 € - 0,1786 € Demander le délai de livraison ici
13.6 mm
13.6 mm
0,2539 € - 0,2539 € Demander le délai de livraison ici
13.7 mm
18.0 mm
4.8 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1095 € - 0,1165 € Demander le délai de livraison ici
13.7 mm
14.0 mm
5.5 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1786 € - 0,1786 € Demander le délai de livraison ici
13.7 mm
12.0 mm
4.8 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1786 € - 0,1786 € Demander le délai de livraison ici
13.7 mm
8.0 mm
4.0 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1786 € - 0,1786 € Demander le délai de livraison ici
13.7 mm
12.0 mm
5.5 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1008 € - 0,1074 € Demander le délai de livraison ici
13.7 mm
20.0 mm
5.5 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,2539 € - 0,2539 € Demander le délai de livraison ici
13.7 mm
8.0 mm
4.8 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,2539 € - 0,2539 € Demander le délai de livraison ici
13.7 mm
6.0 mm
5.5 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1786 € - 0,1786 € 139853 En stock
13.7 mm
10.0 mm
4.0 mm
13.7 mm
1.6 mm
  • sur 5
Bride à colonnette À enfoncer 26.0 mm 13.3 mm PA Naturel

10025215

Gamme de prix
0,137 € - 0,1316 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    13.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 mm
  • Ø de trou compatible
    4.0 mm
  • Spacer Height
    26.0 mm
  • Hauteur interne
    13.7 mm
Bride à colonnette à clipser 12.7 mm 20.6 mm PA Naturel

10025673

Gamme de prix
0,2539 € - 0,2539 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    20.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Spacer Height
    12.7 mm
  • Hauteur interne
    20.6 mm
Bride à colonnette à clipser 14.0 mm 13.3 mm PA Naturel

10025109

Gamme de prix
0,1372 € - 0,1318 €

Niveaux de stock
998 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    13.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 mm
  • Ø de trou compatible
    4.0 mm
  • Spacer Height
    14.0 mm
  • Hauteur interne
    13.7 mm
Bride à colonnette À enfoncer 18.0 mm 13.3 mm PA Naturel

10025147

Gamme de prix
0,137 € - 0,1316 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    13.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 mm
  • Ø de trou compatible
    4.0 mm
  • Spacer Height
    18.0 mm
  • Hauteur interne
    13.7 mm
Bride à colonnette à clipser 12.7 mm 13.6 mm PA Naturel

10025598

Gamme de prix
0,2539 € - 0,2539 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    13.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Spacer Height
    12.7 mm
  • Hauteur interne
    13.7 mm
Bride à colonnette à clipser 16.0 mm 13.3 mm PA Naturel

10024898

Gamme de prix
0,1786 € - 0,1786 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    13.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 mm
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Spacer Height
    16.0 mm
  • Hauteur interne
    13.7 mm
Bride à colonnette à clipser 20.0 mm 13.3 mm PA Naturel

10024942

Gamme de prix
0,2539 € - 0,2539 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    13.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 mm
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Spacer Height
    20.0 mm
  • Hauteur interne
    13.7 mm
Bride à colonnette à clipser 9.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10025642

Gamme de prix
0,1786 € - 0,1786 €

Niveaux de stock
635 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur interne
    20.6 mm
  • Largeur intérieure
    13.6 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Bride à colonnette à clipser 25.4 mm 13.6 mm PA Naturel

10025543

Gamme de prix
0,2539 € - 0,2539 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    13.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Spacer Height
    25.4 mm
  • Hauteur interne
    13.7 mm
Bride à colonnette à clipser 25.4 mm 20.6 mm PA Naturel

10025628

Gamme de prix
0,2539 € - 0,2539 €

Niveaux de stock
999 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    20.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Spacer Height
    25.4 mm
  • Hauteur interne
    20.6 mm
Bride à colonnette à clipser 12.7 mm Nylon 6/6 Naturel

10025581

Gamme de prix
0,1786 € - 0,1786 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur interne
    13.6 mm
  • Largeur intérieure
    13.6 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Bride à colonnette à clipser 18.0 mm 13.3 mm PA Naturel

10024928

Gamme de prix
0,2539 € - 0,2539 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    13.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 mm
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Spacer Height
    18.0 mm
  • Hauteur interne
    13.7 mm
Bride à colonnette à clipser 14.0 mm 13.3 mm PA Naturel

10025338

Gamme de prix
0,1165 € - 0,1095 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    13.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 mm
  • Ø de trou compatible
    5.5 mm
  • Spacer Height
    14.0 mm
  • Hauteur interne
    13.7 mm
Bride à colonnette à clipser 12.0 mm 13.3 mm PA Naturel

10024850

Gamme de prix
0,1786 € - 0,1786 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    13.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 mm
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Spacer Height
    12.0 mm
  • Hauteur interne
    13.7 mm
Bride à colonnette à clipser 8.0 mm 13.3 mm PA Naturel

10025260

Gamme de prix
0,1786 € - 0,1786 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    13.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 mm
  • Ø de trou compatible
    4.0 mm
  • Spacer Height
    8.0 mm
  • Hauteur interne
    13.7 mm
Bride à colonnette à clipser 12.0 mm 13.3 mm PA Naturel

10025307

Gamme de prix
0,1786 € - 0,1786 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    13.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 mm
  • Ø de trou compatible
    5.5 mm
  • Spacer Height
    12.0 mm
  • Hauteur interne
    13.7 mm
Bride à colonnette à clipser 20.0 mm 13.3 mm PA Naturel

10025383

Gamme de prix
0,1074 € - 0,1008 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    13.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 mm
  • Ø de trou compatible
    5.5 mm
  • Spacer Height
    20.0 mm
  • Hauteur interne
    13.7 mm
Bride à colonnette à clipser 8.0 mm 13.3 mm PA Naturel

10025048

Gamme de prix
0,2539 € - 0,2539 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    13.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 mm
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Spacer Height
    8.0 mm
  • Hauteur interne
    13.7 mm
Bride à colonnette À enfoncer 6.0 mm 13.3 mm PA Naturel

10025499

Gamme de prix
0,2539 € - 0,2539 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    13.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 mm
  • Ø de trou compatible
    5.5 mm
  • Spacer Height
    6.0 mm
  • Hauteur interne
    13.7 mm
Bride à colonnette à clipser 10.0 mm 13.3 mm PA Naturel

10025055

Gamme de prix
0,1786 € - 0,1786 €

Niveaux de stock
139853 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    13.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 mm
  • Ø de trou compatible
    4.0 mm
  • Spacer Height
    10.0 mm
  • Hauteur interne
    13.7 mm