Menu Rechercher

Passe-câbles sur colonnette

En stock

Cette gamme de serre-câbles sur colonnette permet de regrouper et de maintenir les fils à la distance souhaitée du panneau, afin qu'ils n'interfèrent pas avec les composants sensibles.

Séries: SR2120

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
93 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Largeur intérieure Spacer Height Ø de trou compatible Hauteur interne Plage d'épaisseur de panneau compatible Ajouter au panier
0,2539 € - 0,2539 € 999 En stock
13.6 mm
25.4 mm
4.8 mm
20.6 mm
0.8 - 2.0 mm
0,1008 € - 0,1074 € Demander le délai de livraison ici
13.7 mm
14.0 mm
5.5 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1008 € - 0,1074 € Demander le délai de livraison ici
13.7 mm
22.0 mm
5.5 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1786 € - 0,1786 € Demander le délai de livraison ici
13.7 mm
22.0 mm
4.8 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1786 € - 0,1786 € 139853 En stock
13.7 mm
10.0 mm
4.0 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1786 € - 0,1786 € Demander le délai de livraison ici
13.7 mm
18.0 mm
4.0 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1786 € - 0,1786 € 3000 En stock
13.7 mm
26.0 mm
4.0 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1786 € - 0,1786 € 5 En stock
13.7 mm
6.0 mm
4.0 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1786 € - 0,1786 € 917 En stock
13.7 mm
20.0 mm
4.8 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1786 € - 0,1786 € Demander le délai de livraison ici
13.7 mm
16.0 mm
5.5 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1786 € - 0,1786 € Demander le délai de livraison ici
13.7 mm
24.0 mm
5.5 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1786 € - 0,1786 € Demander le délai de livraison ici
13.7 mm
24.0 mm
4.8 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,2539 € - 0,2539 € Demander le délai de livraison ici
13.7 mm
8.0 mm
5.5 mm
13.7 mm
1.6 mm
  • sur 5
Bride à colonnette à clipser 25.4 mm 20.6 mm PA Naturel

10025628

Gamme de prix
0,2539 € - 0,2539 €

Niveaux de stock
999 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    20.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Spacer Height
    25.4 mm
  • Hauteur interne
    20.6 mm
Bride à colonnette à clipser 14.0 mm 13.3 mm PA Naturel

10025321

Gamme de prix
0,1074 € - 0,1008 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    13.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 mm
  • Ø de trou compatible
    5.5 mm
  • Spacer Height
    14.0 mm
  • Hauteur interne
    13.7 mm
Bride à colonnette à clipser 22.0 mm 13.3 mm PA Naturel

10025406

Gamme de prix
0,1074 € - 0,1008 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    13.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 mm
  • Ø de trou compatible
    5.5 mm
  • Spacer Height
    22.0 mm
  • Hauteur interne
    13.7 mm
Bride à colonnette à clipser 22.0 mm 13.3 mm PA Naturel

10024959

Gamme de prix
0,1786 € - 0,1786 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    13.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 mm
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Spacer Height
    22.0 mm
  • Hauteur interne
    13.7 mm
Bride à colonnette à clipser 10.0 mm 13.3 mm PA Naturel

10025055

Gamme de prix
0,1786 € - 0,1786 €

Niveaux de stock
139853 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    13.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 mm
  • Ø de trou compatible
    4.0 mm
  • Spacer Height
    10.0 mm
  • Hauteur interne
    13.7 mm
Bride à colonnette à clipser 18.0 mm 13.3 mm PA Naturel

10025130

Gamme de prix
0,1786 € - 0,1786 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    13.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 mm
  • Ø de trou compatible
    4.0 mm
  • Spacer Height
    18.0 mm
  • Hauteur interne
    13.7 mm
Bride à colonnette À enfoncer 26.0 mm 13.3 mm PA Naturel

10025208

Gamme de prix
0,1786 € - 0,1786 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    13.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 mm
  • Ø de trou compatible
    4.0 mm
  • Spacer Height
    26.0 mm
  • Hauteur interne
    13.7 mm
Bride à colonnette à clipser 6.0 mm 13.3 mm PA Naturel

10025246

Gamme de prix
0,1786 € - 0,1786 €

Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    13.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 mm
  • Ø de trou compatible
    4.0 mm
  • Spacer Height
    6.0 mm
  • Hauteur interne
    13.7 mm
Bride à colonnette à clipser 20.0 mm 13.3 mm PA Naturel

10024935

Gamme de prix
0,1786 € - 0,1786 €

Niveaux de stock
917 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    13.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 mm
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Spacer Height
    20.0 mm
  • Hauteur interne
    13.7 mm
Bride à colonnette à clipser 16.0 mm 13.3 mm PA Naturel

10025345

Gamme de prix
0,1786 € - 0,1786 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    13.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 mm
  • Ø de trou compatible
    5.5 mm
  • Spacer Height
    16.0 mm
  • Hauteur interne
    13.7 mm
Bride à colonnette à clipser 24.0 mm 13.3 mm PA Naturel

10025420

Gamme de prix
0,1786 € - 0,1786 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    13.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 mm
  • Ø de trou compatible
    5.5 mm
  • Spacer Height
    24.0 mm
  • Hauteur interne
    13.7 mm
Bride à colonnette à clipser 24.0 mm 13.3 mm PA Naturel

10024966

Gamme de prix
0,1786 € - 0,1786 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    13.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 mm
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Spacer Height
    24.0 mm
  • Hauteur interne
    13.7 mm
Bride à colonnette À enfoncer 8.0 mm 13.3 mm PA Naturel

10025512

Gamme de prix
0,2539 € - 0,2539 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    13.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 mm
  • Ø de trou compatible
    5.5 mm
  • Spacer Height
    8.0 mm
  • Hauteur interne
    13.7 mm