Menu Rechercher

Passe-câbles universels

En stock

Passe-fils universels conçus pour protéger les fils, câbles, gaines et autres articles aux géométries difficiles des bords tranchants et sans finition sur les panneaux.

Le passe-fils aide à absorber les chocs et les vibrations et bénéficie également de propriétés isolantes. La toile ou les obturateurs sur le diamètre du passe-fils s'adapte(nt) à différentes tailles, tout en offrant un aspect fini et propre.

L'installation est simple et rapide. Il suffit d'appliquer une pression du doigt pour clipser le passe-fils en position. Aucun outil n'est nécessaire.

  • Matières : nylon 6/6 résistant à la chaleur ou nylon 6/6
  • Couleurs : noir et blanc
  • Classement ignifuge UL94 V2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
26 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre approximatif du câble de maintien Ø de trou compatible Ajouter au panier
0,0528 € - 0,0652 € Demander le délai de livraison ici
10.3 mm
15.9 mm
0,1059 € - 0,1307 € 26490 En stock
11.5 mm
25.4 mm
0,0954 € - 0,1177 € 2490 En stock
9.9 mm
19.1 mm
0,0846 € - 0,1044 € Demander le délai de livraison ici
0,0811 € - 0,1001 € 47730 En stock
11.5 mm
22.2 mm
0,0505 € - 0,0624 € 3948 En stock
10.3 mm
15.9 mm
  • sur 2
Passe-câble encliquetable Fermé 15.9 mm 10.3 mm Nylon

10361238

Gamme de prix
0,0652 € - 0,0528 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre approximatif du câble de maintien
    10.3 mm
  • Ø de trou compatible
    15.9 mm
  • Ø tête
    18.5 mm
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Hauteur totale
    10.3 mm
Passe-câble encliquetable Fermé 25.4 mm 11.5 mm Nylon

10361269

Gamme de prix
0,1307 € - 0,1059 €

Niveaux de stock
26490 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre approximatif du câble de maintien
    11.5 mm
  • Ø de trou compatible
    25.4 mm
  • Ø tête
    27 mm
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Hauteur totale
    11.5 mm
Passe-câble encliquetable Fermé 19.1 mm 9.9 mm Nylon

10361245

Gamme de prix
0,1177 € - 0,0954 €

Niveaux de stock
2490 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre approximatif du câble de maintien
    9.9 mm
  • Ø de trou compatible
    19.1 mm
  • Ø tête
    21.4 mm
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Hauteur totale
    9.9 mm
Passe-câble encliquetable Universelle 20.6 mm 12.7 mm 22.6 mm Noir PA

10221426

Gamme de prix
0,1044 € - 0,0846 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Hauteur totale
    9.9 mm
  • Matière complète
    Nylon 6
  • Couleur
    Noir
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Passe-câble encliquetable Fermé 22.2 mm 11.5 mm Nylon

10361252

Gamme de prix
0,1001 € - 0,0811 €

Niveaux de stock
47730 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre approximatif du câble de maintien
    11.5 mm
  • Ø de trou compatible
    22.2 mm
  • Ø tête
    23.8 mm
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Hauteur totale
    11.5 mm
Passe-câble encliquetable Fermé 15.9 mm 10.3 mm Nylon

10361221

Gamme de prix
0,0624 € - 0,0505 €

Niveaux de stock
3948 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre approximatif du câble de maintien
    10.3 mm
  • Ø de trou compatible
    15.9 mm
  • Ø tête
    18.5 mm
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Hauteur totale
    10.3 mm