Menu Rechercher

Passe-fil à membrane - Montage sur trou

En stock

Adaptés à des applications où l’espace est limité et où la polyvalence et l’aspect sont importants. Installation simple et rapide sans outillage. Étanches à la poussière et montage simple. Adaptés aux trous non filetés.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
34 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre de trou de panneau compatible Diamètre d'insert Ajouter au panier
0,3314 € - 0,4507 € 3616 En stock
23.5 mm
4.0 mm
0,4409 € - 0,5988 € 3161 En stock
27.5 mm
5.0 mm
0,6404 € - 0,8708 € 33481 En stock
32.5 mm
7.0 mm
1400 En stock
2,125 € - 2,125 € Demander le délai de livraison ici
1,0725 € - 1,4608 € Demander le délai de livraison ici
39.5 mm
11.0 mm
10277003 0,8444 € - 0,8444 € 1028 En stock
0,4409 € - 0,5988 € 9002 En stock
27.5 mm
5.0 mm
1,0221 € - 1,3907 € 1591 En stock
20.0 mm
0,9289 € - 0,9289 € 300 En stock
21.0 mm
20.0 mm
0,6404 € - 0,8708 € 4167 En stock
32.5 mm
7.0 mm
632 En stock
0,9289 € - 0,9289 € 1810 En stock
1,0221 € - 1,3907 € Demander le délai de livraison ici
0,4409 € - 0,5988 € Demander le délai de livraison ici
27.5 mm
5.0 mm
0,7249 € - 0,7249 € Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
12.0 mm
1,2195 € - 1,6582 € 993 En stock
25.0 mm
5.0 mm
0,9289 € - 0,9289 € 98 En stock
20.7 mm
19.8 mm
0,8949 € - 0,8949 € 184 En stock
20.0 mm
20.0 mm
1,0221 € - 1,3907 € 11583 En stock
20.0 mm
4.0 mm
  • sur 2
Passe-fil à membrane 23.5 mm M16 TPE Gris clair

10368084

Gamme de prix
0,4507 € - 0,3314 €

Niveaux de stock
3616 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de trou de panneau compatible
    23.5 mm
  • Diamètre d'insert
    4.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique
  • Couleur
    Gris clair
  • Filetage
    M16
Passe-fil à membrane 27.5 mm M20 TPE Noir

10368121

Gamme de prix
0,5988 € - 0,4409 €

Niveaux de stock
3161 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de trou de panneau compatible
    27.5 mm
  • Diamètre d'insert
    5.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique
  • Couleur
    Noir
  • Filetage
    M20
Passe-fil à membrane 32.5 mm M25 TPE Gris clair

10368145

Gamme de prix
0,8708 € - 0,6404 €

Niveaux de stock
33481 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de trou de panneau compatible
    32.5 mm
  • Diamètre d'insert
    7.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique
  • Couleur
    Gris clair
  • Filetage
    M25
Passe-fil 1.0 mm 25.0 mm TPE ; PP Gris

10276983


Niveaux de stock
1400 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique ; polypropylène
  • Couleur
    Gris
  • Filetage
    M32 x 1.5
  • Hauteur totale
    15.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Passe-fil à membrane 34.7 mm M25 PA ; TPE Gris

10390665

Gamme de prix
2,125 € - 2,125 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 ; élastomère thermoplastique
  • Couleur
    Gris
  • Filetage
    M25
  • Hauteur totale
    19.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Passe-fil à membrane 39.5 mm M32 TPE Gris clair

10368176

Gamme de prix
1,4608 € - 1,0725 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de trou de panneau compatible
    39.5 mm
  • Diamètre d'insert
    11.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique
  • Couleur
    Gris clair
  • Filetage
    M32
Passe-fil 1.0 mm 13.0 mm PE ; TPE Gris

10277003

Gamme de prix
0,8444 € - 0,8444 €

Niveaux de stock
1028 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyéthylène ; élastomère thermoplastique
  • Couleur
    Gris
  • Filetage
    M20
  • Hauteur totale
    11.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Passe-fil à membrane 27.5 mm M20 TPE Blanc

10368107

Gamme de prix
0,5988 € - 0,4409 €

Niveaux de stock
9002 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de trou de panneau compatible
    27.5 mm
  • Diamètre d'insert
    5.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique
  • Couleur
    Blanc
  • Filetage
    M20
Passe-fil à membrane 30.0 mm M20 PA ; TPE Blanc

10225288

Gamme de prix
1,3907 € - 1,0221 €

Niveaux de stock
1591 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de trou de panneau compatible
    20.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 ; élastomère thermoplastique
  • Couleur
    Blanc
  • Filetage
    M20
  • Hauteur totale
    19.0 mm
Passe-fil 1.0 mm 18.0 mm TPE ; PP Gris

10276976

Gamme de prix
0,9289 € - 0,9289 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de trou de panneau compatible
    21.0 mm
  • Diamètre d'insert
    20.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique ; polypropylène
  • Couleur
    Gris
  • Filetage
    M25 x 1.5
Passe-fil à membrane 32.5 mm M25 TPE Noir

10368152

Gamme de prix
0,8708 € - 0,6404 €

Niveaux de stock
4167 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de trou de panneau compatible
    32.5 mm
  • Diamètre d'insert
    7.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique
  • Couleur
    Noir
  • Filetage
    M25
Passe-fil 1.0 mm 9.0 mm PE ; TPE Gris

10276990


Niveaux de stock
632 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyéthylène ; élastomère thermoplastique
  • Couleur
    Gris
  • Filetage
    M16
  • Hauteur totale
    11.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Passe-fil 1.0 mm 18.0 mm PE ; TPE Gris

10277010

Gamme de prix
0,9289 € - 0,9289 €

Niveaux de stock
1810 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyéthylène ; élastomère thermoplastique
  • Couleur
    Gris
  • Filetage
    M25
  • Hauteur totale
    11.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Passe-fil à membrane 29.7 mm PA ; TPE Gris

10225295

Gamme de prix
1,3907 € - 1,0221 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 ; élastomère thermoplastique
  • Couleur
    Gris
  • Hauteur totale
    19.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Passe-fil à membrane 27.5 mm M20 TPE Gris clair

10368114

Gamme de prix
0,5988 € - 0,4409 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de trou de panneau compatible
    27.5 mm
  • Diamètre d'insert
    5.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique
  • Couleur
    Gris clair
  • Filetage
    M20
Passe-fil 1.0 mm 9.0 mm TPE ; PP Gris

10276952

Gamme de prix
0,7249 € - 0,7249 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de trou de panneau compatible
    12.0 mm
  • Diamètre d'insert
    12.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique ; polypropylène
  • Couleur
    Gris
  • Filetage
    M16 x 1.5
Passe-fil à membrane 36.0 mm M25 PA ; TPE Noir

10225332

Gamme de prix
1,6582 € - 1,2195 €

Niveaux de stock
993 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de trou de panneau compatible
    25.0 mm
  • Diamètre d'insert
    5.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 ; élastomère thermoplastique
  • Couleur
    Noir
  • Filetage
    M25
Passe-fil à membrane 33.0 mm Non Threaded PA ; TPE Gris

10277034

Gamme de prix
0,9289 € - 0,9289 €

Niveaux de stock
98 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de trou de panneau compatible
    20.7 mm
  • Diamètre d'insert
    19.8 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 ; élastomère thermoplastique
  • Couleur
    Gris
  • Filetage
    Non Threaded
Passe-fil 1.0 mm 13.0 mm TPE ; PP Gris

10276969

Gamme de prix
0,8949 € - 0,8949 €

Niveaux de stock
184 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de trou de panneau compatible
    20.0 mm
  • Diamètre d'insert
    20.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique ; polypropylène
  • Couleur
    Gris
  • Filetage
    M20 x 1.5
Passe-fil à membrane M20 PA ; TPE Noir

10225301

Gamme de prix
1,3907 € - 1,0221 €

Niveaux de stock
11583 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de trou de panneau compatible
    20.0 mm
  • Diamètre d'insert
    4.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 ; élastomère thermoplastique
  • Couleur
    Noir
  • Filetage
    M20