Menu Rechercher

Passe-fil pour ouverture - passe-fil à montage rapide

En stock

Les passe-fils à installation rapide disposent d'un bord biseauté qui permet une installation plus rapide, nécessitant une pression que d'un côté pour les monter sur un panneau. Idéaux lorsque l'accès à l'autre côté du panneau est limité.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
53 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre total Diamètre intérieur Épaisseur panneau Matière complète Ajouter au panier
0,3954 € - 0,7616 € Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
24.0 mm
Polychlorure de vinyle
0,1851 € - 0,3573 € 8400 En stock
20.0 mm
16.0 mm
Polychlorure de vinyle
0,2044 € - 0,4513 € 2800 En stock
22.0 mm
18.0 mm
Polychlorure de vinyle
0,1084 € - 0,209 € 70436 En stock
11.0 mm
7.0 mm
Polychlorure de vinyle
0,3954 € - 0,7647 € Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
24.0 mm
Polychlorure de vinyle
0,188 € - 0,188 € 2998 En stock
19.5 mm
12.0 mm
Elastomère thermoplastique
0,1775 € - 0,1775 € 6592 En stock
14.5 mm
7.0 mm
Elastomère thermoplastique
0,2612 € - 0,2612 € Demander le délai de livraison ici
17.5 mm
10.0 mm
Elastomère thermoplastique
0,3313 € - 0,3313 € 3361 En stock
29.5 mm
18.0 mm
3.5 mm
Caoutchouc silicone
10316528 0,2836 € - 0,2836 € Demander le délai de livraison ici
19.6 mm
12.0 mm
Elastomère thermoplastique
0,3507 € - 0,3507 € 954 En stock
29.5 mm
22.0 mm
Elastomère thermoplastique
0,5314 € - 0,6613 € 9280 En stock
13.5 mm
7.0 mm
5.9 mm
Polychlorure de vinyle
0,6273 € - 1,0178 € 5747 En stock
20.0 mm
11.0 mm
4.0 mm
Polychlorure de vinyle
  • sur 3
Passe-fils à montage rapide 24.0 mm 28.0 mm 3.0 mm

10091180

Gamme de prix
0,7616 € - 0,3954 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Diamètre intérieur
    24.0 mm
  • Diamètre total
    28.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Passe-fils à montage rapide 16.0 mm 20.0 mm 3.0 mm

10091159

Gamme de prix
0,3573 € - 0,1851 €

Niveaux de stock
8400 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Diamètre intérieur
    16.0 mm
  • Diamètre total
    20.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Passe-fils à montage rapide 18.0 mm 22.0 mm 2.0 mm

10091067

Gamme de prix
0,4513 € - 0,2044 €

Niveaux de stock
2800 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Diamètre intérieur
    18.0 mm
  • Diamètre total
    22.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Passe-fils à montage rapide 7.0 mm 11.0 mm 2.0 mm

10091005

Gamme de prix
0,209 € - 0,1084 €

Niveaux de stock
70436 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Diamètre intérieur
    7.0 mm
  • Diamètre total
    11.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Passe-fils à montage rapide 24.0 mm 28.0 mm 2.0 mm

10091081

Gamme de prix
0,7647 € - 0,3954 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Diamètre intérieur
    24.0 mm
  • Diamètre total
    28.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Passe-fils à montage rapide 12.0 mm 19.5 mm 1.5 mm

10164198

Gamme de prix
0,188 € - 0,188 €

Niveaux de stock
2998 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Diamètre intérieur
    12.0 mm
  • Diamètre total
    19.5 mm
  • Code produit
    3926909790
Passe-fils à montage rapide 7.0 mm 14.5 mm 1.5 mm

10164174

Gamme de prix
0,1775 € - 0,1775 €

Niveaux de stock
6592 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Diamètre intérieur
    7.0 mm
  • Diamètre total
    14.5 mm
  • Code produit
    3926909790
Passe-fils à montage rapide 10.0 mm 17.5 mm 1.5 mm

10164181

Gamme de prix
0,2612 € - 0,2612 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Diamètre intérieur
    10.0 mm
  • Diamètre total
    17.5 mm
  • Code produit
    3926909790
Passe-fils à montage rapide 18.0 mm 25.4 mm 29.5 mm 3.5 mm

10316542

Gamme de prix
0,3313 € - 0,3313 €

Niveaux de stock
3361 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc silicone
  • Diamètre intérieur
    18.0 mm
  • Diamètre total
    29.5 mm
  • Hauteur totale
    10.5 mm
Passe-fils à montage rapide 12.0 mm 19.6 mm 3.0 mm

10316528

Gamme de prix
0,2836 € - 0,2836 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Diamètre intérieur
    12.0 mm
  • Diamètre total
    19.6 mm
  • Code produit
    3926909790
Passe-fils à montage rapide 22.0 mm 29.5 mm 3.0 mm

10316535

Gamme de prix
0,3507 € - 0,3507 €

Niveaux de stock
954 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Diamètre intérieur
    22.0 mm
  • Diamètre total
    29.5 mm
  • Code produit
    3926909790
Bague 7.0 mm 10.0 mm 13.5 mm 5.9 mm

20019198

Gamme de prix
0,6613 € - 0,5314 €

Niveaux de stock
9280 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    Passe-fils à montage rapide
  • Diamètre du corps
    13.5 mm
  • Longueur du corps
    9.7 mm
Bague 11.0 mm 11.0 mm 20.0 mm 4.0 mm

20019204

Gamme de prix
1,0178 € - 0,6273 €

Niveaux de stock
5747 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Type
    Passe-fils à montage rapide
  • Diamètre du corps
    14.0 mm
  • Longueur du corps
    1.6 mm