Les passe-fils à membrane sont dotés en leur centre d'une fine pellicule centrale pouvant être percée pour permettre le passage de différents calibres de fil dans un boîtier ou dans un panneau. Alors que les découpes sur deux faces, une pellicule centrale est présente au centre du passe-fils, les découpes une face disposent d'une pellicule sur un côté du passe-fil.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Ø de trou compatible | Diamètre intérieur | Épaisseur panneau | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1421 € - 0,1421 € | 10183 En stock |
|
0.724 in
18.4 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,1657 € - 0,1657 € | 990 En stock |
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 10002629 | 0,0888 € - 0,0888 € | 8005 En stock |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
| 0,0797 € - 0,0797 € | 2300 En stock |
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0984 € - 0,0984 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,1108 € - 0,1108 € | 85 En stock |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 10002650 | 0,1204 € - 0,1204 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
| 0,1491 € - 0,1491 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer