Menu Rechercher

Passe-fils anti-traction

En stock

Les passe-fils anti-traction absorbent la force de traction, de poussée et de torsion pouvant être exercée sur un cordon d'alimentation flexible, et permettent ainsi de protéger les produits électroniques. Ce passe-fil protège en toute sécurité les fils et les câbles au point d'entrée.

Ils servent également d'ancrage sûr et contribuent à isoler l'ensemble de câbles. Ils conviennent pour les câbles plats et ronds, et pour le montage dans des trous ronds et anti-rotation.

Faciles et rapides à poser. Il suffit de positionner la bague sur le câble et de presser les extrémités de la bague l'une contre l'autre à l'aide d'un outil de pose (vendu séparément), puis de les enfoncer dans le trou.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Couleurs : noir et blanc
  • Norme d'inflammabilité : UL94–V2


Séries: SR1730

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
85 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø de trou compatible Forme de câbles compatibles Épaisseur panneau max. Ajouter au panier
0,0862 € - 0,2586 € Demander le délai de livraison ici
14.3 mm
Double
3.5 mm
10281581 0,052 € - 0,1555 € 20236 En stock
9.5 mm
Double
1.6 mm
0,099 € - 0,099 € 1970 En stock
Plate
1.6 mm
0,0994 € - 0,2993 € Demander le délai de livraison ici
15.9 mm
Rond
3.2 mm
0,0862 € - 0,2586 € 10933 En stock
14.3 mm
Double
1.6 mm
0,1976 € - 0,1976 € Demander le délai de livraison ici
Plate
3.3 mm
0,1976 € - 0,1976 € 106000 En stock
Rond
1.6 mm
0,1117 € - 0,1117 € 844 En stock
9.5 mm
Rond
1.6 mm
0,272 € - 0,272 € Demander le délai de livraison ici
15.9 mm
Rond
3.2 mm
0,6448 € - 0,6448 € 1309 En stock
22.2 mm
Rond
1.6 mm
0,0999 € - 0,3009 € 5685 En stock
15.9 mm
Rond
1.6 mm
0,4085 € - 0,4085 € 3122 En stock
15.9 mm
Rond
1.6 mm
0,5159 € - 0,5159 € 3512 En stock
22.2 mm
Rond
3.2 mm
10258675 0,1553 € - 0,1553 € Demander le délai de livraison ici
0,0608 € - 0,1818 € 5433 En stock
11.0 mm
Double
2.5 mm
0,0656 € - 0,1974 € 22352 En stock
12.7 mm
Double
1.6 mm
0,0687 € - 0,2084 € Demander le délai de livraison ici
12.8 mm
Rond
1.6 mm
0,0687 € - 0,2084 € 7564 En stock
13.0 mm
Rond
2.5 mm
0,1301 € - 0,3903 € 1992 En stock
19.7 mm
Rond
3.2 mm
0,0457 € - 0,0817 € 8770 En stock
12.7 mm
Double
2.5 mm
  • sur 5
Passe-câble anti-traction Double 6,0 x 10,4 mm PA Noir

10281505

Gamme de prix
0,2586 € - 0,0862 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Double
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    6.0 x 10.4 mm
  • Longueur de tête
    14.3 mm
Passe-câble anti-traction Double 2.3 x 4.5 mm PA Noir

10281581

Gamme de prix
0,1555 € - 0,052 €

Niveaux de stock
20236 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Double
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    2.3 x 4.5.2 mm
  • Longueur de tête
    9.5 mm
Passe-câble anti-traction Plate 3,0 x 5,6 mm Nylon 6/6 Noir

10027387

Gamme de prix
0,099 € - 0,099 €

Niveaux de stock
1970 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Plate
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Taille du câble
    3.0 x 5.6 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
Passe-câble anti-traction Rond 8,2 - 9,2 mm PA Noir

10281550

Gamme de prix
0,2993 € - 0,0994 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    8.2 - 9.2 mm
  • Longueur de tête
    15.9 mm
Passe-câble anti-traction Double 5,0 X 10,4 mm PA Noir

10281659

Gamme de prix
0,2586 € - 0,0862 €

Niveaux de stock
10933 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Double
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    5.0 x 10.4 mm
  • Longueur de tête
    14.3 mm
Passe-câble anti-traction Plate 3,8 mm x 8,6 mm Nylon 6/6 Noir

10027417

Gamme de prix
0,1976 € - 0,1976 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Plate
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Taille du câble
    3.8 x 8.6 mm, 4.1 x 9.4 mm, 4.6 x 8.9 mm, 5.1 x 9.4 mm
  • Épaisseur panneau max.
    3.3 mm
Passe-câble anti-traction Rond 7,6 mm Nylon 6/6 Noir

10173404

Gamme de prix
0,1976 € - 0,1976 €

Niveaux de stock
106000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Taille du câble
    7.6 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
Passe-câble anti-traction Rond 3,0 - 4,7 mm PA Noir

10258699

Gamme de prix
0,1117 € - 0,1117 €

Niveaux de stock
844 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    3.0 - 4.7 mm
  • Longueur de tête
    9.5 mm
Passe-câble anti-traction Rond 7,6 mm PA Noir

10258804

Gamme de prix
0,272 € - 0,272 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    7.6 mm
  • Longueur de tête
    15.9 mm
Passe-câble anti-traction Rond 13,5 - 15,2 mm PA Noir

10258897

Gamme de prix
0,6448 € - 0,6448 €

Niveaux de stock
1309 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    13.5 - 15.2 mm
  • Longueur de tête
    22.2 mm
Passe-câble anti-traction Rond 8,2 - 9,2 mm PA Noir

10281529

Gamme de prix
0,3009 € - 0,0999 €

Niveaux de stock
5685 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    8.2 - 9.2 mm
  • Longueur de tête
    15.9 mm
Passe-câble anti-traction Rond 8,2 - 9,2 mm PA Blanc

10258798

Gamme de prix
0,4085 € - 0,4085 €

Niveaux de stock
3122 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    8.2 - 9.2 mm
  • Longueur de tête
    15.9 mm
Passe-câble anti-traction Rond 9,4 - 11,0 mm PA Noir

10258873

Gamme de prix
0,5159 € - 0,5159 €

Niveaux de stock
3512 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    9.4 - 11.0 mm
  • Longueur de tête
    22.2 mm
Passe-câble anti-traction 3,8 mm x 7,1 mm Nylon 6/6 Noir

10258675

Gamme de prix
0,1553 € - 0,1553 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Taille du câble
    3.8 x 7.1 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
Passe-câble anti-traction Double 3,0 x 5,6 mm PA Noir

10281567

Gamme de prix
0,1818 € - 0,0608 €

Niveaux de stock
5433 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Double
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    3.0 x 5.6 mm
  • Longueur de tête
    11.0 mm
Passe-câble anti-traction Double 3.0 x 7.1 mm PA Noir

10281628

Gamme de prix
0,1974 € - 0,0656 €

Niveaux de stock
22352 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Double
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    3.0 x 7.1 mm
  • Longueur de tête
    12.7 mm
Passe-câble anti-traction Rond 6,2 - 7,4 mm PA Noir

10281475

Gamme de prix
0,2084 € - 0,0687 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    6.2 - 7.4 mm
  • Longueur de tête
    12.8 mm
Passe-câble anti-traction Rond 6,2 - 7,4 mm PA Noir

10281482

Gamme de prix
0,2084 € - 0,0687 €

Niveaux de stock
7564 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    6.2 - 7.4 mm
  • Longueur de tête
    13.0 mm
Passe-câble anti-traction Rond 9,2 - 10,5 mm PA Noir

10281574

Gamme de prix
0,3903 € - 0,1301 €

Niveaux de stock
1992 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    9.2 - 10.5 mm
  • Longueur de tête
    19.7 mm
Passe-câble anti-traction Double 3.0 x 7.1 mm PA Noir

10281680

Gamme de prix
0,0817 € - 0,0457 €

Niveaux de stock
8770 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Double
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    3.0 x 7.1 mm
  • Longueur de tête
    12.7 mm