Menu Rechercher

Passe-fils anti-traction

En stock

Les passe-fils anti-traction absorbent la force de traction, de poussée et de torsion pouvant être exercée sur un cordon d'alimentation flexible, et permettent ainsi de protéger les produits électroniques. Ce passe-fil protège en toute sécurité les fils et les câbles au point d'entrée.

Ils servent également d'ancrage sûr et contribuent à isoler l'ensemble de câbles. Ils conviennent pour les câbles plats et ronds, et pour le montage dans des trous ronds et anti-rotation.

Faciles et rapides à poser. Il suffit de positionner la bague sur le câble et de presser les extrémités de la bague l'une contre l'autre à l'aide d'un outil de pose (vendu séparément), puis de les enfoncer dans le trou.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Couleurs : noir et blanc
  • Norme d'inflammabilité : UL94–V2


Séries: SR1730

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
85 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø de trou compatible Forme de câbles compatibles Épaisseur panneau max. Ajouter au panier
0,0952 € - 0,2865 € Demander le délai de livraison ici
15.9 mm
Rond
1.6 mm
0,0625 € - 0,188 € 14652 En stock
12.7 mm
Double
1.6 mm
0,194 € - 0,194 € Demander le délai de livraison ici
Rond
10281536 0,0954 € - 0,2865 € 12500 En stock
15.9 mm
Rond
3.2 mm
0,4173 € - 0,4173 € 2414 En stock
19.4 mm
Rond
1.6 mm
10173428 0,1882 € - 0,1882 € 13881 En stock
Rond
0,1882 € - 0,1882 € 1523 En stock
Rond
0,1882 € - 0,1882 € 29000 En stock
Rond
10281581 0,0496 € - 0,1481 € 20536 En stock
9.5 mm
Double
1.6 mm
0,0821 € - 0,2463 € Demander le délai de livraison ici
14.3 mm
Double
3.5 mm
0,0654 € - 0,1985 € 3764 En stock
13.0 mm
Rond
2.5 mm
0,1701 € - 0,1701 € 951 En stock
Plate
0,0435 € - 0,0779 € 9970 En stock
12.7 mm
Double
2.5 mm
0,0943 € - 0,0943 € 2470 En stock
Plate
0,094 € - 0,094 € 109320 En stock
Rond
0,1722 € - 0,1722 € 1747 En stock
12.9 mm
Rond
2.5 mm
0,2031 € - 0,2031 € Demander le délai de livraison ici
Plate
0,1239 € - 0,3717 € 1992 En stock
19.7 mm
Rond
3.2 mm
0,1642 € - 0,1642 € 4298 En stock
Rond
0,0821 € - 0,2463 € 11233 En stock
14.3 mm
Double
1.6 mm
  • sur 5
Passe-câble anti-traction Rond 8,2 - 9,2 mm PA Noir

10281529

Gamme de prix
0,2865 € - 0,0952 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    8.2 - 9.2 mm
  • Longueur de tête
    15.9 mm
Passe-câble anti-traction Double 3.0 x 7.1 mm PA Noir

10281628

Gamme de prix
0,188 € - 0,0625 €

Niveaux de stock
14652 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Double
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    3.0 x 7.1 mm
  • Longueur de tête
    12.7 mm
Passe-câble anti-traction Rond 6,4 mm ; 7,4 mm PA66 Noir

10173374

Gamme de prix
0,194 € - 0,194 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    PA66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
Passe-câble anti-traction Rond 7,4 - 8,2 mm PA Noir

10281536

Gamme de prix
0,2865 € - 0,0954 €

Niveaux de stock
12500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    7.4 - 8.2 mm
  • Longueur de tête
    15.9 mm
Passe-câble anti-traction Rond 9,2 - 11,0 mm PA Noir

10258842

Gamme de prix
0,4173 € - 0,4173 €

Niveaux de stock
2414 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    9.2 - 11.0 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
Passe-câble anti-traction Rond 8,2 - 9,2 mm PA66 Noir

10173428

Gamme de prix
0,1882 € - 0,1882 €

Niveaux de stock
13881 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    PA66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
Passe-câble anti-traction Rond 8,2 - 9,2 mm PA66 Noir

10173435

Gamme de prix
0,1882 € - 0,1882 €

Niveaux de stock
1523 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    PA66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
Passe-câble anti-traction Rond 7,6 mm PA66 Noir

10173404

Gamme de prix
0,1882 € - 0,1882 €

Niveaux de stock
29000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    PA66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
Passe-câble anti-traction Double 2.3 x 4.5 mm PA Noir

10281581

Gamme de prix
0,1481 € - 0,0496 €

Niveaux de stock
20536 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Double
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    2.3 x 4.5.2 mm
  • Longueur de tête
    9.5 mm
Passe-câble anti-traction Double 6,0 x 10,4 mm PA Noir

10281505

Gamme de prix
0,2463 € - 0,0821 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Double
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    6.0 x 10.4 mm
  • Longueur de tête
    14.3 mm
Passe-câble anti-traction Rond 6,2 - 7,4 mm PA Noir

10281482

Gamme de prix
0,1985 € - 0,0654 €

Niveaux de stock
3764 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    6.2 - 7.4 mm
  • Longueur de tête
    13.0 mm
Passe-câble anti-traction Plate 3.7 x 7.6 mm PA66 Noir

10173350

Gamme de prix
0,1701 € - 0,1701 €

Niveaux de stock
951 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Plate
  • Matière
    PA66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
Passe-câble anti-traction Double 3.0 x 7.1 mm PA Noir

10281680

Gamme de prix
0,0779 € - 0,0435 €

Niveaux de stock
9970 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Double
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    3.0 x 7.1 mm
  • Longueur de tête
    12.7 mm
Passe-câble anti-traction Plate 3,0 x 5,6 mm PA66 Noir

10027387

Gamme de prix
0,0943 € - 0,0943 €

Niveaux de stock
2470 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Plate
  • Matière
    PA66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
Passe-câble anti-traction Rond 6,35 mm PA66 Noir

10027431

Gamme de prix
0,094 € - 0,094 €

Niveaux de stock
109320 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    PA66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
Passe-câble anti-traction Rond 6,5 - 7,5 mm PA Noir

10258712

Gamme de prix
0,1722 € - 0,1722 €

Niveaux de stock
1747 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    6.5 - 7.5 mm
  • Longueur de tête
    15.9 mm
Passe-câble anti-traction Plate 3,0 x 7,6 mm PA66 Noir

10027424

Gamme de prix
0,2031 € - 0,2031 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Plate
  • Matière
    PA66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
Passe-câble anti-traction Rond 9,2 - 10,5 mm PA Noir

10281574

Gamme de prix
0,3717 € - 0,1239 €

Niveaux de stock
1992 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    9.2 - 10.5 mm
  • Longueur de tête
    19.7 mm
Passe-câble anti-traction Rond 8,26 mm PA66 Noir

10027448

Gamme de prix
0,1642 € - 0,1642 €

Niveaux de stock
4298 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    PA66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
Passe-câble anti-traction Double 5,0 X 10,4 mm PA Noir

10281659

Gamme de prix
0,2463 € - 0,0821 €

Niveaux de stock
11233 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Double
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    5.0 x 10.4 mm
  • Longueur de tête
    14.3 mm