Les passe-fils anti-traction absorbent la force de traction, de poussée et de torsion pouvant être exercée sur un cordon d'alimentation flexible, et permettent ainsi de protéger les produits électroniques. Ce passe-fil protège en toute sécurité les fils et les câbles au point d'entrée.
Ils servent également d'ancrage sûr et contribuent à isoler l'ensemble de câbles. Ils conviennent pour les câbles plats et ronds, et pour le montage dans des trous ronds et anti-rotation.
Faciles et rapides à poser. Il suffit de positionner la bague sur le câble et de presser les extrémités de la bague l'une contre l'autre à l'aide d'un outil de pose (vendu séparément), puis de les enfoncer dans le trou.
Séries: SR1730
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Ø de trou compatible | Forme de câbles compatibles | Épaisseur panneau max. | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|
10258750 | 0,1691 € - 0,1691 € | 5239 En stock |
0.508 in
12.9 mm
|
Rond
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
5458 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
Rond
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||
0,2139 € - 0,2139 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Rond
|
|
||
10281581 | 0,0496 € - 0,1481 € | 20536 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
Double
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0,0943 € - 0,0943 € | 2470 En stock |
|
Plate
|
|
||
0,0654 € - 0,1985 € | 3764 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
Rond
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,1239 € - 0,3717 € | 1992 En stock |
0.776 in
19.7 mm
|
Rond
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,0821 € - 0,2463 € | Demander le délai de livraison ici |
0.563 in
14.3 mm
|
Double
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
0,1642 € - 0,1642 € | 4298 En stock |
|
Rond
|
|
||
10258729 | 0,1706 € - 0,1706 € | 7717 En stock |
0.508 in
12.9 mm
|
Rond
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0,3891 € - 0,3891 € | 4122 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
Rond
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,4913 € - 0,4913 € | 3712 En stock |
0.874 in
22.2 mm
|
Rond
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,6141 € - 0,6141 € | 2511 En stock |
0.874 in
22.2 mm
|
Rond
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
10258675 | 0,1479 € - 0,1479 € | 6958 En stock |
|
|
|
|
0,1154 € - 0,1154 € | 7007 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
Double
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,259 € - 0,259 € | Demander le délai de livraison ici |
0.626 in
15.9 mm
|
Rond
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,6235 € - 0,6235 € | 2955 En stock |
0.764 in
19.4 mm
|
Rond
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
10258644 | 0,3318 € - 0,3318 € | 1289 En stock |
|
Plate
|
|
|
0,4211 € - 0,4211 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
||
0,094 € - 0,094 € | 109320 En stock |
|
Rond
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer