Les passe-fils anti-traction absorbent la force de traction, de poussée et de torsion pouvant être exercée sur un cordon d'alimentation flexible, et permettent ainsi de protéger les produits électroniques. Ce passe-fil protège en toute sécurité les fils et les câbles au point d'entrée.
Ils servent également d'ancrage sûr et contribuent à isoler l'ensemble de câbles. Ils conviennent pour les câbles plats et ronds, et pour le montage dans des trous ronds et anti-rotation.
Faciles et rapides à poser. Il suffit de positionner la bague sur le câble et de presser les extrémités de la bague l'une contre l'autre à l'aide d'un outil de pose (vendu séparément), puis de les enfoncer dans le trou.
Séries: SR1730
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Ø de trou compatible | Forme de câbles compatibles | Épaisseur panneau max. | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0496 € - 0,1481 € | 7911 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
Double
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,1882 € - 0,1882 € | 14035 En stock |
|
Rond
|
|
||
0,2139 € - 0,2139 € | 1122 En stock |
|
Rond
|
|
||
0,2139 € - 0,2139 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Rond
|
|
||
0,1522 € - 0,1522 € | 1000 En stock |
|
Plate
|
|
||
10222256 | 0,1079 € - 0,1332 € | 887 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
Rond
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0,2176 € - 0,2687 € | 885 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Plate
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,4531 € - 0,5593 € | 8988 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Plate
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,4703 € - 0,5806 € | Demander le délai de livraison ici |
0.874 in
22.2 mm
|
Rond
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,2074 € - 0,2561 € | 7891 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
Rond
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,0466 € - 0,0576 € | Demander le délai de livraison ici |
0.5 in
12.7 mm
|
Plate
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
0,126 € - 0,1556 € | 27370 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Rond
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,1339 € - 0,1653 € | 1885 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Rond
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
0,1759 € - 0,2172 € | 992 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Plate
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,1277 € - 0,1577 € | 2167 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Rond
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,0681 € - 0,0905 € | 1012 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Rond
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,131 € - 0,1745 € | Demander le délai de livraison ici |
0.626 in
15.9 mm
|
Plate
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,2044 € - 0,2715 € | 3996 En stock |
0.874 in
22.2 mm
|
Rond
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,1072 € - 0,1428 € | 26979 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
Rond
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,1583 € - 0,2105 € | 2000 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
Rond
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer