Nous avons une large sélection de passe-fils ouverts standards qui sont disponibles dans un éventail de matières. La conception à clipser permet une installation facile et rapide. Le PVC noir aide à protéger les câbles et fils passant à travers des panneaux. Le caoutchouc thermoplastique noir est résistant à la plupart des huiles et des graisses et peut supporter des températures comprises entre -40C et +135C. Le TPE est une alternative plus verte au PVC qui est adaptée aux environnements difficiles grâce à une plage de température de fonctionnement plus large. C'est une matière très stable avec longue durée de vie. L'EPDM est une matière résistante à la chaleur pour utilisation dans des environnements de températures extrêmes, comprises entre -40C et +125C. Vous pouvez également être intéressé(e) par notre gamme de bouchons d'obturation, de colonnettes mâles et femelles et de rondelles plates.
Séries: SR1700
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre total | Couleur | Matière | Ø trou | Diamètre intérieur | Épaisseur panneau | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0547 € - 0,1209 € | 12012 En stock |
0.346 in
8.8 mm
|
Noir
|
PVC
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,3716 € - 0,8399 € | 1351 En stock |
1.752 in
44.5 mm
|
Noir
|
PVC
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0825 € - 0,1818 € | 9000 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1009 € - 0,2221 € | 5000 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
| 0,069 € - 0,152 € | Demander le délai de livraison ici |
0.492 in
12.5 mm
|
Noir
|
PVC
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
||
| 0,0939 € - 0,2061 € | 7146 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
||
| 0,0562 € - 0,1241 € | 9000 En stock |
0.543 in
13.8 mm
|
Noir
|
PVC
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,0968 € - 0,2134 € | 23500 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0416 € - 0,0921 € | 10000 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
Noir
|
PVC
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0613 € - 0,1354 € | 876 En stock |
0.559 in
14.2 mm
|
Noir
|
PVC
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,0456 € - 0,1003 € | 626 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1567 € - 0,3448 € | 6750 En stock |
1.004 in
25.5 mm
|
Noir
|
PVC
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0574 € - 0,1266 € | 21000 En stock |
0.559 in
14.2 mm
|
Noir
|
PVC
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,0471 € - 0,104 € | 24928 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,8269 € - 1,3018 € | 4790 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,0736 € - 1,6264 € | 4610 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,9476 € - 1,4915 € | 3849 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3941 € - 0,4941 € | 34948 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,3687 € - 2,075 € | Demander le délai de livraison ici |
1.378 in
35.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1274 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer