Menu Rechercher

Patin inclinable à emboiter

En cours de production

Les patins à pousser sont des patins avec un insert à ressort. Conçus pour assurer la mobilité et la stabilité des meubles et autres produits. Un capuchon pour une finition propre. Ils sont également dotés d'une articulation à rotule qui permet de l'incliner.

  • Utilisé sur le mobilier et d'autres produits pour la stabilité et la mobilité.
  • Il est fourni en une seule pièce pour une installation plus facile.
  • La gamme offre un éventail de bases pour s'adapter à diverses applications.
Matière: Acier Couleur: Naturel, Noir, Blanc Séries: SR6453, SR6450, SR6427, SR6452, SR6426

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
13 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Gauge Matière de la base d1 h1 Griffes métalliques H Ajouter au panier
1,36 € - 1,36 € Demander le délai de livraison ici
16
PA
9.0 mm
Oui
15.8 mm
1,36 € - 1,36 € Demander le délai de livraison ici
16
Acier
8.7 mm
Oui
15.8 mm
1,558 € - 1,558 € Demander le délai de livraison ici
16-18
Acier
12.0 mm
Oui
18.0 mm
1,2842 € - 1,2842 € Demander le délai de livraison ici
19
PA
13.5 mm
Oui
18.0 mm
1,3571 € - 1,3571 € Demander le délai de livraison ici
22
Acier
12.0 mm
Oui
18.0 mm
1,2842 € - 1,2842 € Demander le délai de livraison ici
19
Acier
13.5 mm
Oui
18.0 mm
0,7746 € - 0,7746 € Demander le délai de livraison ici
16
PA
13.5 mm
Oui
10.0 mm
1,258 € - 1,258 € Demander le délai de livraison ici
16
Acier
8.7 mm
Oui
15.8 mm
1,3789 € - 1,3789 € Demander le délai de livraison ici
16-18
Acier
8.5 mm
Non
16.0 mm
1,0731 € - 1,0731 € Demander le délai de livraison ici
16
Acier
10.0 mm
Non
16.0 mm
0,7746 € - 0,7746 € Demander le délai de livraison ici
16
PA
13.5 mm
Oui
10.0 mm
1,558 € - 1,558 € Demander le délai de livraison ici
16-18
PA
12.0 mm
Oui
18.0 mm
1,0091 € - 1,0091 € Demander le délai de livraison ici
16
Acier
10.0 mm
Non
16.0 mm
Patin à enfoncer 31.0 mm 1.2 mm Naturel Acier

10435892

Gamme de prix
1,36 € - 1,36 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    28.5 mm
  • H
    15.8 mm
  • h1
    9.0 mm
  • Gauge
    16
  • Matière
    Acier
Patin à enfoncer 31.0 mm 1.2 mm Naturel Acier

10435915

Gamme de prix
1,36 € - 1,36 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    22.0 mm
  • H
    15.8 mm
  • h1
    8.7 mm
  • Gauge
    16
  • Matière
    Acier
Rond Patin à enfoncer 28.5 mm 31.0 mm Naturel Acier

10435977

Gamme de prix
1,558 € - 1,558 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    28.5 mm
  • H
    18.0 mm
  • h1
    12.0 mm
  • Gauge
    16-18
  • Matière
    Acier
Rond Patin à enfoncer 19.0 mm 31.0 mm Naturel Acier

10435939

Gamme de prix
1,2842 € - 1,2842 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    19.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h1
    13.5 mm
  • Gauge
    19
  • Matière
    Acier
Rond Patin à enfoncer 22.0 mm 31.0 mm Naturel Acier

10435960

Gamme de prix
1,3571 € - 1,3571 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    22.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h1
    12.0 mm
  • Gauge
    22
  • Matière
    Acier
Rond Patin à enfoncer 19.0 mm 31.0 mm Naturel Acier

10435953

Gamme de prix
1,2842 € - 1,2842 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    19.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h1
    13.5 mm
  • Gauge
    19
  • Matière
    Acier
Patin à enfoncer 23.4 mm 1.2 mm Noir Acier

10435885

Gamme de prix
0,7746 € - 0,7746 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    25.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • h1
    13.5 mm
  • Gauge
    16
  • Matière
    Acier
Patin à enfoncer 31.0 mm 1.2 mm Naturel Acier

10435908

Gamme de prix
1,258 € - 1,258 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    19.0 mm
  • H
    15.8 mm
  • h1
    8.7 mm
  • Gauge
    16
  • Matière
    Acier
Rond Patin à enfoncer 16.0 mm 28.5 mm Naturel Acier

10435861

Gamme de prix
1,3789 € - 1,3789 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    28.5 mm
  • H
    16.0 mm
  • h1
    8.5 mm
  • Gauge
    16-18
  • Matière
    Acier
22.0 mm Patin à enfoncer Naturel Acier

10435854

Gamme de prix
1,0731 € - 1,0731 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    22.0 mm
  • H
    16.0 mm
  • h1
    10.0 mm
  • Gauge
    16
  • Matière
    Acier
Patin à enfoncer 23.4 mm 1.2 mm Blanc Acier

10435878

Gamme de prix
0,7746 € - 0,7746 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    25.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • h1
    13.5 mm
  • Gauge
    16
  • Matière
    Acier
Rond Patin à enfoncer 28.5 mm 31.0 mm Naturel Acier

10435946

Gamme de prix
1,558 € - 1,558 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    28.5 mm
  • H
    18.0 mm
  • h1
    12.0 mm
  • Gauge
    16-18
  • Matière
    Acier
19.0 mm Patin à enfoncer Naturel Acier

10435847

Gamme de prix
1,0091 € - 1,0091 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    19.0 mm
  • H
    16.0 mm
  • h1
    10.0 mm
  • Gauge
    16
  • Matière
    Acier