Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les patins à clouer ou pieds à clouer sont idéals pour les pieds de meubles en bois pour une protection maximale des sols et pour une réduction du bruit. Ces patins faciles à mettre en place sont fournis en différentes finitions pour un glissement facile.
Nos patins à clouer existent en plusieurs matières, dont : le polyéthylène haute densité (PEHD), le chrome, le polyamide (PA) et le polytétrafluoroéthylène (PTFE), ainsi qu'en PTFE avec option feutrine, toutes fournies avec un clou acier pour plus de commodité et de valeur.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Matière de la base | Couleur | Diamètre base | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,3522 € - 0,6832 € | 55186 En stock |
PEHD ; acier
|
Noir
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
0,3358 € - 0,6456 € | Demander le délai de livraison ici |
PEHD ; acier
|
Gris
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
1842 En stock |
PTFE
|
Gris
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
0,3224 € - 0,6174 € | 24037 En stock |
PEHD ; acier
|
Gris
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,067 € - 0,1316 € | 10000 En stock |
PEHD
|
Naturel
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
1400 En stock |
PE ; acier
|
Naturel
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
0,2955 € - 0,5641 € | 45000 En stock |
PEHD ; acier
|
Noir
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,0987 € - 0,1943 € | 53300 En stock |
PEHD
|
Couleur bois
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,0838 € - 0,1645 € | 189 En stock |
PEHD
|
Couleur bois
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,0861 € - 0,1692 € | 27999 En stock |
PEHD
|
Naturel
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
2198 En stock |
PTFE
|
Gris
|
1.457 in
37.0 mm
|
|||
6344 En stock |
PA ; acier
|
Marron
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||
1398 En stock |
PE ; acier
|
Naturel
|
0.945 in
24.0 mm
|
|||
200 En stock |
PA
|
Naturel
|
1.063 in
27.0 mm
|
|||
1057 En stock |
PA ; feutrine ; acier
|
Naturel
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
10302743 | 1200 En stock |
PA
|
Naturel
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
2600 En stock |
PA ; acier
|
Marron
|
0.945 in
24.0 mm
|
|||
174 En stock |
PA ; feutrine ; acier
|
Naturel
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
10302736 | 3988 En stock |
PA
|
Naturel
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
4200 En stock |
PE ; acier
|
Naturel
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer