Menu Rechercher

Patins à clouer

En stock

Les patins à clouer ou pieds à clouer sont idéals pour les pieds de meubles en bois pour une protection maximale des sols et pour une réduction du bruit. Ces patins faciles à mettre en place sont fournis en différentes finitions pour un glissement facile.

Nos patins à clouer existent en plusieurs matières, dont : le polyéthylène haute densité (PEHD), le chrome, le polyamide (PA) et le polytétrafluoroéthylène (PTFE), ainsi qu'en PTFE avec option feutrine, toutes fournies avec un clou acier pour plus de commodité et de valeur.

  • Forme : ronde
  • Couleurs : bois, gris, marron et naturel.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
33 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Matière de la base Couleur Diamètre base Ajouter au panier
1842 En stock
PTFE
Gris
22.0 mm
198 En stock
PA ; feutrine ; acier
Naturel
22.0 mm
12600 En stock
PA ; feutrine ; acier
Naturel
24.0 mm
1198 En stock
PTFE
Gris
25.0 mm
2600 En stock
PA ; acier
Marron
24.0 mm
1963 En stock
PTFE
Gris
19.0 mm
10302736 Demander le délai de livraison ici
PA
Naturel
19.0 mm
0,3522 € - 0,6832 € 55186 En stock
PEHD ; acier
Noir
28.0 mm
10280225 0,5806 € - 1,1505 € 3600 En stock
PE ; acier
Naturel
27.0 mm
56 En stock
PA ; feutrine ; acier
Naturel
17.0 mm
2198 En stock
PTFE
Gris
37.0 mm
0,0838 € - 0,1645 € 189 En stock
PEHD
Couleur bois
15.9 mm
Demander le délai de livraison ici
PA ; feutrine ; acier
Naturel
20.0 mm
6344 En stock
PA ; acier
Marron
19.0 mm
200 En stock
PA
Naturel
27.0 mm
0,0996 € - 0,195 € 16303 En stock
PEHD
Naturel
19.1 mm
0,1244 € - 0,2441 € 50905 En stock
PEHD
Couleur bois
22.2 mm
0,1241 € - 0,2438 € 17876 En stock
PEHD
Naturel
22.2 mm
0,0861 € - 0,1692 € 27999 En stock
PEHD
Naturel
15.9 mm
2192 En stock
PTFE
Gris
30.0 mm
  • sur 2
Patin à clouer 22.0 mm Acier Gris

10292112


Niveaux de stock
1842 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre base
    22.0 mm
  • Longueur sous tête
    15.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète de la base
    Polytétrafluoroéthylène ; polyéthylène ; acier
  • Matière du clou
    Acier
Patin à clouer 22.0 mm Naturel

10301203


Niveaux de stock
198 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre base
    22.0 mm
  • Longueur sous tête
    15.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète de la base
    Polyamide ; feutrine ; acier
  • Matière du clou
    Acier
Patin à clouer 24.0 mm Naturel

10301210


Niveaux de stock
12600 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre base
    24.0 mm
  • Longueur sous tête
    15.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète de la base
    Polyamide ; feutrine ; acier
  • Matière du clou
    Acier
Patin à clouer 25.0 mm Acier Gris

10292129


Niveaux de stock
1198 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Longueur sous tête
    15.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète de la base
    Polytétrafluoroéthylène ; polyéthylène ; acier
  • Matière du clou
    Acier
Patin à clouer 24.0 mm Marron

10280256


Niveaux de stock
2600 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre base
    24.0 mm
  • Longueur sous tête
    20.0 mm
  • Couleur
    Marron
  • Matière complète de la base
    Polyamide ; acier
  • Matière du clou
    Acier
Patin à clouer 19.0 mm Acier Gris

10292105


Niveaux de stock
1963 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre base
    19.0 mm
  • Longueur sous tête
    15.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète de la base
    Polytétrafluoroéthylène ; polyéthylène ; acier
  • Matière du clou
    Acier
Patin à clouer 19.0 mm Naturel

10302736


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    19.0 mm
  • Longueur sous tête
    15.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète de la base
    Polyamide
  • Matière du clou
    Acier
Patin à clouer 28.0 mm Noir

10255384

Gamme de prix
0,6832 € - 0,3522 €

Niveaux de stock
55186 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre base
    28.0 mm
  • Longueur sous tête
    15.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète de la base
    Polyéthylène haute densité ; acier
  • Matière du clou
    Acier
Patin à clouer 27.0 mm Naturel

10280225

Gamme de prix
1,1505 € - 0,5806 €

Niveaux de stock
3600 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre base
    27.0 mm
  • Longueur sous tête
    15.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète de la base
    Polyéthylène ; acier
  • Matière du clou
    Acier
Patin à clouer 17.0 mm Naturel

10301180


Niveaux de stock
56 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre base
    17.0 mm
  • Longueur sous tête
    15.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète de la base
    Polyamide ; feutrine ; acier
  • Matière du clou
    Acier
Patin à clouer 37.0 mm Gris

10292143


Niveaux de stock
2198 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre base
    37.0 mm
  • Longueur sous tête
    15.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète de la base
    Polytétrafluoroéthylène ; polyéthylène ; acier
  • Matière du clou
    Acier
Patin à clouer 15.9 mm Couleur bois

10155547

Gamme de prix
0,1645 € - 0,0838 €

Niveaux de stock
189 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre base
    15.9 mm
  • Longueur sous tête
    15.0 mm
  • Couleur
    Couleur bois
  • Matière complète de la base
    Polyéthylène haute densité
  • Matière du clou
    Acier
Patin à clouer 20.0 mm Naturel

10301197


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    20.0 mm
  • Longueur sous tête
    15.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète de la base
    Polyamide ; feutrine ; acier
  • Matière du clou
    Acier
Patin à clouer 19.0 mm Marron

10280249


Niveaux de stock
6344 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre base
    19.0 mm
  • Longueur sous tête
    20.0 mm
  • Couleur
    Marron
  • Matière complète de la base
    Polyamide ; acier
  • Matière du clou
    Acier
Patin à clouer 27.0 mm Naturel

10302750


Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre base
    27.0 mm
  • Longueur sous tête
    15.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète de la base
    Polyamide
  • Matière du clou
    Acier
Patin à clouer 19.1 mm Naturel

10155592

Gamme de prix
0,195 € - 0,0996 €

Niveaux de stock
16303 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre base
    19.1 mm
  • Longueur sous tête
    15.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète de la base
    Polyéthylène haute densité
  • Matière du clou
    Acier
Patin à clouer 22.2 mm Couleur bois

10155561

Gamme de prix
0,2441 € - 0,1244 €

Niveaux de stock
50905 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre base
    22.2 mm
  • Longueur sous tête
    15.0 mm
  • Couleur
    Couleur bois
  • Matière complète de la base
    Polyéthylène haute densité
  • Matière du clou
    Acier
Patin à clouer 22.2 mm Naturel

10155608

Gamme de prix
0,2438 € - 0,1241 €

Niveaux de stock
17876 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre base
    22.2 mm
  • Longueur sous tête
    15.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète de la base
    Polyéthylène haute densité
  • Matière du clou
    Acier
Patin à clouer 15.9 mm Naturel

10155585

Gamme de prix
0,1692 € - 0,0861 €

Niveaux de stock
27999 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre base
    15.9 mm
  • Longueur sous tête
    15.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète de la base
    Polyéthylène haute densité
  • Matière du clou
    Acier
Patin à clouer 30.0 mm Acier Gris

10292136


Niveaux de stock
2192 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre base
    30.0 mm
  • Longueur sous tête
    15.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète de la base
    Polytétrafluoroéthylène ; polyéthylène ; acier
  • Matière du clou
    Acier