Menu Rechercher

Patins à enfoncer

En stock

Les patins à enfoncer ou les embouts à lamelles sont couramment employés à la base des produits tubulaires comme les pieds de chaise. Le patin à enfoncer apporte une protection, non seulement à l'assemblage, mais plus important, à la surface qui se trouve en dessous. Protection idéale pour les sols en bois, moquettés et autres.

Notre gamme de patins à enfoncer propose un large éventail d'options de matières, notamment : polyamide (PA), polyéthylène (PE), acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS), feutrine et aussi acier ; ainsi que diverses finitions et choix de couleur.

Notre offre comprend de nombreux styles, dont : bombé, courbé, à pattes métalliques, à lamelles, fileté, léger et à usage intensif. Ainsi que de très nombreuses formes pour répondre aux besoins de vos applications, dont : ronde, ovale, rectangulaire et carrée.

  • Revêtement élégant pour une finition soignée
  • Facile à assembler
  • Fixation sûre
  • Résistant et durable.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
159 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Forme Couleur Finition Ajouter au panier
0,1149 € - 0,2708 € 2668 En stock
Noir
Texturé
0,1058 € - 0,2551 € Demander le délai de livraison ici
Bombés
Noir
Poli
0,4925 € - 1,0343 € 278281 En stock
Rond
Noir
Sans finition
0,3433 € - 0,8003 € 1000 En stock
Rond
Jaune
Poli
0,4478 € - 0,8397 € 1000 En stock
Bombés
Noir
Texturé
0,1156 € - 0,2049 € 315 En stock
Noir
Texturé
10256176 0,0658 € - 0,198 € 20000 En stock
Rond
Blanc
Sans finition
0,2307 € - 0,7643 € 54 En stock
Noir
Texturé
0,4716 € - 0,9904 € 3493 En stock
Rond
Noir
Sans finition
0,2714 € - 0,5516 € 6615 En stock
Bombés
Noir
Texturé
0,14 € - 0,2567 € 472 En stock
Rond
Gris clair
Granité
0,6029 € - 2,1596 € 167 En stock
Rond
Noir
Sans finition
0,1268 € - 0,2113 € Demander le délai de livraison ici
Bombés
Noir
Texturé
9,3879 € - 11,6255 € 85 En stock
Rond
Gris clair
Granité
0,8626 € - 2,3007 € Demander le délai de livraison ici
Rond
Noir
Sans finition
0,1567 € - 0,2792 € 26188 En stock
Rond
Noir
Sans finition
1,2177 € - 2,4133 € 1569 En stock
Rond
Naturel
Poli
1,4001 € - 2,7736 € 200 En stock
Rond
Naturel
Poli
1,2628 € - 2,501 € Demander le délai de livraison ici
Rond
Blanc
Sans finition
1,0593 € - 2,1002 € Demander le délai de livraison ici
Rond
Blanc
Sans finition
  • sur 8
Embout à lamelles rond 22.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Noir PELD - PIR

10079799

Gamme de prix
0,2708 € - 0,1149 €

Niveaux de stock
2668 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre
    22.0 mm
  • Matière complète de la base
    PE
  • Matière complète
    PE
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Texturé
Rond Embout à lamelles 22.2 mm 1.4 mm 2.0 mm Noir PELD - PIR

10079447

Gamme de prix
0,2551 € - 0,1058 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille minimale de jauge
    14.0 mm
  • Diamètre
    22.2 mm
  • Matière complète de la base
    PE
  • Matière complète
    PE
  • Couleur
    Noir
Rond Embout à lamelles Noir PEBD

10221242

Gamme de prix
1,0343 € - 0,4925 €

Niveaux de stock
278281 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre
    19.5 mm
  • Matière complète de la base
    Polyéthylène basse densité
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Sans finition
Rond Embout à lamelles Jaune PELD - PIR

10093658

Gamme de prix
0,8003 € - 0,3433 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre
    32.0 mm
  • Hauteur
    16.5 mm
  • Matière complète de la base
    Polyéthylène basse densité
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Jaune
Rond Embout à lamelles rond 40.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Noir PE

10256763

Gamme de prix
0,8397 € - 0,4478 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    PE
  • Matière complète
    PE
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Texturé
  • Griffes métalliques
    Non
Embout à lamelles rond 20.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Noir PELD - PIR

10079782

Gamme de prix
0,2049 € - 0,1156 €

Niveaux de stock
315 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre
    20.0 mm
  • Matière complète de la base
    PE
  • Matière complète
    PE
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Texturé
Rond Embout à lamelles Blanc PEBD

10256176

Gamme de prix
0,198 € - 0,0658 €

Niveaux de stock
20000 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre
    19.5 mm
  • Matière complète de la base
    Polyéthylène basse densité
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Blanc
  • Finition
    Sans finition
Embout à lamelles rond 35.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Noir PELD - PIR

10079812

Gamme de prix
0,7643 € - 0,2307 €

Niveaux de stock
54 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre
    35.0 mm
  • Matière complète de la base
    PE
  • Matière complète
    PE
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Texturé
Rond Embout à lamelles Noir PEBD

10221259

Gamme de prix
0,9904 € - 0,4716 €

Niveaux de stock
3493 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre
    22.2 mm
  • Matière complète de la base
    Polyéthylène basse densité
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Sans finition
Rond Embout à lamelles rond 30.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Noir PE

10256794

Gamme de prix
0,5516 € - 0,2714 €

Niveaux de stock
6615 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    PE
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Texturé
  • Griffes métalliques
    Non
  • Style d'installation
    Installation par pression
Rond Embout à lamelles Gris clair PEBD

10183274

Gamme de prix
0,2567 € - 0,14 €

Niveaux de stock
472 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre
    21.0 mm
  • Hauteur
    17.0 mm
  • Matière complète de la base
    Polyéthylène basse densité
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Gris clair
Rond Embout à lamelles 25.4 mm 1.2 mm 2.0 mm Noir PELD - PIR

10092859

Gamme de prix
2,1596 € - 0,6029 €

Niveaux de stock
167 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre
    25.4 mm
  • Matière complète de la base
    Polyéthylène basse densité
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Sans finition
Embout à lamelles rond 16.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Noir PE

10256817

Gamme de prix
0,2113 € - 0,1268 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    PE
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Texturé
  • Griffes métalliques
    Non
  • Style d'installation
    Installation par pression
Rond Embout à lamelles Gris clair PEBD

10183953

Gamme de prix
11,6255 € - 9,3879 €

Niveaux de stock
85 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    39.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Gris clair
  • Finition
    Granité
  • Griffes métalliques
    Non
Rond Embout à lamelles 31.7 mm 1.2 mm 2.0 mm Noir PELD - PIR

10092873

Gamme de prix
2,3007 € - 0,8626 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre
    31.7 mm
  • Matière complète de la base
    Polyéthylène basse densité
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Sans finition
Embout à lamelles rond 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Noir PE

10261309

Gamme de prix
0,2792 € - 0,1567 €

Niveaux de stock
26188 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    14.5 mm
  • Matière complète
    PE
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Sans finition
  • Griffes métalliques
    Non
Patin à enfoncer 31.0 mm Naturel Acier

10303030

Gamme de prix
2,4133 € - 1,2177 €

Niveaux de stock
1569 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre
    16.0 mm
  • Hauteur
    25.5 mm
  • Matière complète de la base
    Acier
  • Matière complète
    Acier
  • Couleur
    Naturel
Rond Patin à enfoncer Naturel Acier

10303085

Gamme de prix
2,7736 € - 1,4001 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre
    25.0 mm
  • Hauteur
    30.0 mm
  • Matière complète de la base
    Polyamide
  • Matière complète
    Polyamide
  • Couleur
    Naturel
Patin à enfoncer 31.0 mm Blanc Nylon ; acier

10303023

Gamme de prix
2,501 € - 1,2628 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre
    25.0 mm
  • Hauteur
    24.8 mm
  • Matière complète de la base
    Polyamide
  • Matière complète
    Polyamide
  • Couleur
    Blanc
Patin à enfoncer 31.0 mm Blanc Nylon ; acier

10302996

Gamme de prix
2,1002 € - 1,0593 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre
    16.0 mm
  • Hauteur
    25.5 mm
  • Matière complète de la base
    Polyamide
  • Matière complète
    Polyamide
  • Couleur
    Blanc