Square Glides provide a snug fit that allow furniture and equipment to move smoothly across surfaces, effectively reducing friction and preventing damage.
They guard floors, and other surfaces against scratches, scuffs or other damage caused by heavy and sharp objects.
Used in industrial situations involving machinery and equipment.
Matière: Butyrate, ABS Couleur: Transparent, Noir Séries: SR1630
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | H | Épaisseur de paroi | Couleur | h | Matière | t | AxA | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1289 € - 0,2708 € | 2700 En stock |
0.39 in
9.9 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Noir
|
0.13 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,1598 € - 0,3356 € | Demander le délai de livraison ici |
0.382 in
9.7 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Noir
|
0.138 in
3.5 mm
|
ABS
|
0.035 in
0.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1328 € - 0,279 € | 3000 En stock |
0.37 in
9.4 mm
|
0.042 in
1.1 mm
|
Noir
|
0.15 in
3.8 mm
|
ABS
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1506 € - 0,3162 € | Demander le délai de livraison ici |
0.394 in
10.0 mm
|
0.120 in
3 mm
|
Noir
|
0.134 in
3.4 mm
|
ABS
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1443 € - 0,303 € | 4500 En stock |
0.39 in
9.9 mm
|
0.049 in
1.2 mm
|
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
| 0,1376 € - 0,2889 € | 12000 En stock |
0.366 in
9.3 mm
|
0.049 in
1.2 mm
|
Noir
|
0.154 in
3.9 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1443 € - 0,303 € | Demander le délai de livraison ici |
0.39 in
9.9 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Noir
|
0.13 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
||
| 0,2209 € - 0,464 € | Demander le délai de livraison ici |
0.37 in
9.4 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Transparent
|
0.157 in
4.0 mm
|
Butyrate
|
0.067 in
1.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1806 € - 0,3488 € | Demander le délai de livraison ici |
0.520 in
13.2 mm
|
0.049 in
1.2 mm
|
Noir
|
0.130 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer