Les patins en caoutchouc anti-dérapants permettent de couvrir les vérins sur les machines ou les convoyeurs. Ces patins peuvent supporter des charges lourdes et fournir un frottement supplémentaire pour empêcher mouvements et glissements.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre total | Nombre de trous de montage | Matière | Diamètre base | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6924 € - 1,6924 € | Demander le délai de livraison ici |
2.362 in
60.0 mm
|
2
|
Caoutchouc
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 10450673 | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
2
|
Caoutchouc
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
3.937 in
100.0 mm
|
2
|
Caoutchouc
|
3.543 in
90.0 mm
|
|||
| 10120101 | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
TPE/TPV - PIR
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
2.362 in
60.0 mm
|
2
|
Caoutchouc
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| 10629123 | Demander le délai de livraison ici |
3.937 in
100.0 mm
|
2
|
Caoutchouc
|
3.504 in
89.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
4.724 in
120.0 mm
|
2
|
Caoutchouc
|
4.291 in
109.0 mm
|
|||
| 10120415 | 671 En stock |
1.083 in
27.5 mm
|
1
|
PP
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
3.15 in
80.0 mm
|
2
|
Caoutchouc
|
2.756 in
70.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
2
|
Caoutchouc
|
1.654 in
42.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
4.724 in
120.0 mm
|
2
|
Caoutchouc
|
4.331 in
110.0 mm
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer