Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les patins ronds porteurs servent à la fois de bouchons de protection et de patins. Idéaux pour des applications de charges modérées à lourdes Protègent les sols contre les rayures et les dommages.
Matière: ABS, Nylon, Butyrate, PEBD, PEHD Couleur: Noir Séries: SR1632
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Gauge | Couleur | Matière | OD | WT | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1367 € - 0,2869 € | Demander le délai de livraison ici |
19
|
Noir
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,3291 € - 0,6911 € | Demander le délai de livraison ici |
18
|
Noir
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,2727 € - 0,5726 € | 4980 En stock |
17
|
Noir
|
Nylon
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,2623 € - 0,551 € | Demander le délai de livraison ici |
16
|
Noir
|
ABS
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,2961 € - 0,6219 € | Demander le délai de livraison ici |
16
|
Noir
|
Nylon
|
1 in
25.4 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,1583 € - 0,3323 € | 2520 En stock |
16
|
Noir
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,1266 € - 0,2659 € | 7200 En stock |
22
|
Noir
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
| 0,1647 € - 0,346 € | Demander le délai de livraison ici |
18
|
Noir
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,2586 € - 0,5431 € | Demander le délai de livraison ici |
13
|
Noir
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 0,4638 € - 0,9741 € | Demander le délai de livraison ici |
18
|
Noir
|
Butyrate
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,3088 € - 0,6483 € | 900 En stock |
16
|
Noir
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,3291 € - 0,6911 € | 990 En stock |
11
|
Noir
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,2037 € - 0,4278 € | 2250 En stock |
11
|
Noir
|
ABS
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,2586 € - 0,543 € | Demander le délai de livraison ici |
16
|
Noir
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,3165 € - 0,6648 € | Demander le délai de livraison ici |
20
|
Noir
|
PEBD
|
1.13 in
28.7 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,2224 € - 0,4673 € | 3600 En stock |
16
|
Noir
|
Butyrate
|
1 in
25.4 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
| 0,1117 € - 0,2346 € | Demander le délai de livraison ici |
20
|
Noir
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,1431 € - 0,3004 € | 3150 En stock |
18
|
Noir
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,1366 € - 0,2869 € | 3600 En stock |
16
|
Noir
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,2586 € - 0,543 € | 800 En stock |
14
|
Noir
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer