Les patins ronds porteurs servent à la fois de bouchons de protection et de patins. Idéaux pour des applications de charges modérées à lourdes Protègent les sols contre les rayures et les dommages.
Matière: ABS, Nylon, Butyrate, PEBD, PEHD Couleur: Noir Séries: SR1632
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Gauge | Couleur | Matière | OD | WT | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1489 € - 0,3126 € | Demander le délai de livraison ici |
22
|
Noir
|
ABS
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
| 0,1583 € - 0,3323 € | Demander le délai de livraison ici |
13
|
Noir
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 0,1092 € - 0,2293 € | Demander le délai de livraison ici |
20
|
Noir
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,1117 € - 0,2346 € | Demander le délai de livraison ici |
20
|
Noir
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,1431 € - 0,3004 € | 3150 En stock |
18
|
Noir
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,1375 € - 0,2885 € | 2600 En stock |
14
|
Noir
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 0,1818 € - 0,3817 € | Demander le délai de livraison ici |
17
|
Noir
|
Butyrate
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,1416 € - 0,2975 € | 28500 En stock |
18
|
Noir
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,1629 € - 0,3422 € | 10400 En stock |
12
|
Noir
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,1368 € - 0,2873 € | Demander le délai de livraison ici |
20
|
Noir
|
ABS
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,1502 € - 0,3156 € | Demander le délai de livraison ici |
21
|
Noir
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,3212 € - 0,6747 € | Demander le délai de livraison ici |
18
|
Noir
|
ABS
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,4701 € - 0,9873 € | 1120 En stock |
16
|
Noir
|
Nylon
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,3604 € - 0,7569 € | 1615 En stock |
18
|
Noir
|
ABS
|
2 in
50.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,136 € - 0,2855 € | Demander le délai de livraison ici |
22
|
Noir
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
| 0,1645 € - 0,3455 € | Demander le délai de livraison ici |
15
|
Noir
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
| 0,1473 € - 0,3093 € | Demander le délai de livraison ici |
14
|
Noir
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 0,2193 € - 0,4607 € | 2400 En stock |
14
|
Noir
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 0,1927 € - 0,4047 € | Demander le délai de livraison ici |
13
|
Noir
|
PEBD
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 0,3165 € - 0,6648 € | Demander le délai de livraison ici |
20
|
Noir
|
PEBD
|
1.13 in
28.7 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer