Menu Rechercher

Paumelle à montage à l'aide de vis

En cours de production

Les charnières dégondables à montage à l'aide de vis sont dotées d'une fonction de dégondage facile pour déposer des portes montées à fleur. La gamme propose plusieurs matières pour convenir aux exigences des applications et de finition. Elles disposent d'un angle de rotation de charnière de 180 degrés et peuvent être utilisées en main gauche ou main droite. La conception à charnière plate est percée pour pouvoir être vissée sur le cadre.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
4 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur totale Couleur Épaisseur totale Largeur totale Ajouter au panier
21,4123 € - 44,9463 € Demander le délai de livraison ici
102.0 mm
Noir
2.5 mm
45.9 mm
21,4123 € - 44,9463 € Demander le délai de livraison ici
102.0 mm
Noir
2.5 mm
45.9 mm
21,4123 € - 44,9463 € Demander le délai de livraison ici
102.0 mm
Argent
2.5 mm
45.9 mm
21,4123 € - 44,9463 € Demander le délai de livraison ici
102.0 mm
Argent
2.5 mm
45.9 mm
Paumelle 102.0 mm 45.9 mm Noir

10352519

Gamme de prix
44,9463 € - 21,4123 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    2.5 mm
  • Longueur totale
    102.0 mm
  • Épaisseur totale
    2.5 mm
  • Largeur totale
    45.9 mm
  • Couleur
    Noir
Paumelle 102.0 mm 45.9 mm Noir

10352533

Gamme de prix
44,9463 € - 21,4123 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    2.5 mm
  • Longueur totale
    102.0 mm
  • Épaisseur totale
    2.5 mm
  • Largeur totale
    45.9 mm
  • Couleur
    Noir
Paumelle 102.0 mm 45.9 mm Argent

10352502

Gamme de prix
44,9463 € - 21,4123 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    2.5 mm
  • Longueur totale
    102.0 mm
  • Épaisseur totale
    2.5 mm
  • Largeur totale
    45.9 mm
  • Couleur
    Argent
Paumelle 102.0 mm 45.9 mm Argent

10352526

Gamme de prix
44,9463 € - 21,4123 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    2.5 mm
  • Longueur totale
    102.0 mm
  • Épaisseur totale
    2.5 mm
  • Largeur totale
    45.9 mm
  • Couleur
    Argent