Menu Rechercher

Pied à encliqueter

En stock

Pied à encliqueter, parfois appelés patins bombés en raison de la taille de champignon du pied, sont une jolie alternative pour les roulettes pivotantes avec œillets ou à enfoncer. Insérés dans les pieds ou la base d'une application, ils permettent de déplacer les meubles en douceur et facilement lorsque cela est nécessaire. Elles offrent plus de stabilité que des roulettes, qui risquent de rouler d'avant en arrière, notamment sur les surfaces carrelées ou stratifiées.

Notre gamme de Pieds à encliqueter se compose d'une base en polyamide (PA) noire, qui constitue le pied, et une roulette en acier galvanisé. La roulette à encliqueter accélère l'installation et la base en PA lisse offre une manœuvrabilité sans effort.

Il existe six différents types à sélectionner selon le type d'application recherchée. Le type 4 possède une base creuse.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
6 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Hauteur de la base Diamètre du trou de vis Capacité de charge Longueur de la tige Diamètre base Ajouter au panier
599 En stock
58.0 mm
8.0 mm
50.0 kg
38.0 mm
70.0 mm
1983 En stock
36.0 mm
11.0 mm
50.0 kg
22.0 mm
60.0 mm
5200 En stock
36.0 mm
11.0 mm
55.0 kg
22.0 mm
49.0 mm
4400 En stock
31.0 mm
11.0 mm
50.0 kg
25.0 mm
50.0 mm
3155 En stock
63.0 mm
11.0 mm
55.0 kg
22.0 mm
55.0 mm
2347 En stock
58.0 mm
11.0 mm
50.0 kg
22.0 mm
54.0 mm
Pied à encliqueter T3 70.0 mm 58.0 mm PA

10302606


Niveaux de stock
599 En stock
Caractéristiques
  • Type
    3
  • Capacité de charge
    50.0 kg
  • Diamètre du trou de vis
    8.0 mm
  • Longueur de la tige
    38.0 mm
  • Hauteur de la base
    58.0 mm
Pied à encliqueter T4 60.0 mm 36.0 mm PA

10302613


Niveaux de stock
1983 En stock
Caractéristiques
  • Type
    T4
  • Capacité de charge
    50.0 kg
  • Diamètre du trou de vis
    11.0 mm
  • Longueur de la tige
    22.0 mm
  • Hauteur de la base
    36.0 mm
Pied à encliqueter T5 49.0 mm 36.0 mm PA

10302620


Niveaux de stock
5200 En stock
Caractéristiques
  • Type
    T5
  • Capacité de charge
    55.0 kg
  • Diamètre du trou de vis
    11.0 mm
  • Longueur de la tige
    22.0 mm
  • Hauteur de la base
    36.0 mm
Pied à encliqueter T6 50.0 mm 31.0 mm PA

10302583


Niveaux de stock
4400 En stock
Caractéristiques
  • Type
    T6
  • Capacité de charge
    50.0 kg
  • Diamètre du trou de vis
    11.0 mm
  • Longueur de la tige
    25.0 mm
  • Hauteur de la base
    31.0 mm
Pied à encliqueter T1 55.0 mm 63.0 mm PA

10302637


Niveaux de stock
3155 En stock
Caractéristiques
  • Type
    T1
  • Capacité de charge
    55.0 kg
  • Diamètre du trou de vis
    11.0 mm
  • Longueur de la tige
    22.0 mm
  • Hauteur de la base
    63.0 mm
Pied à encliqueter T2 54.0 mm 58.0 mm PA

10302590


Niveaux de stock
2347 En stock
Caractéristiques
  • Type
    T2
  • Capacité de charge
    50.0 kg
  • Diamètre du trou de vis
    11.0 mm
  • Longueur de la tige
    22.0 mm
  • Hauteur de la base
    58.0 mm