Pied à installation par pression, communément connus sous l'appellation de pied encliquetable, sont un choix idéal pour une grande gamme d'application. Ils possèdent un certain nombre de propriétés utiles qui peuvent garantir la protection des surfaces, l'amortissement des vibrations, la conservation de la résistance et la prévention des dérapages.
Notre gamme de Pieds à emboîter est conçue pour être simplement insérée en appliquant une pression dans des trous perforés ou percés, des extrémités de tube ou l'embase de meubles, ce qui facilite et accélère leur installation. Ils peuvent assurer la stabilité et le soutien dans diverses applications et secteurs, notamment dans les bureaux et le commerce de détail, la fabrication de petits et de gros appareils, les meubles et les armoires, les boîtiers et les caisses, les étagères en verre et les supports de table, l'empilage, les équipements électriques et électroniques et de nombreux autres encore.
Séries: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Matière de la base | Couleur | Hauteur de la base | Plage de diamètres de trou compatibles | Diamètre base | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,05 € - 1,05 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Noir
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,4984 € - 1,369 € | 1100 En stock |
|
Noir
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 2,0373 € - 4,2783 € | 8950 En stock |
|
Noir
|
|
0.984 - 1.969 in
25.0 - 50.0 mm
|
|
||
| 0,2899 € - 0,3025 € | 1000 En stock |
PVC
|
Noir
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.272 - 0.299 in
6.9 - 7.6 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,0634 € - 0,0675 € | Demander le délai de livraison ici |
PVC
|
Noir
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.087 - 0.177 in
2.2 - 4.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 184 En stock |
Caoutchouc
|
Noir
|
1.484 in
37.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
Caoutchouc
|
Gris
|
2.028 in
51.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||
| 0,2372 € - 0,2372 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Noir
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.374 - 0.378 in
9.5 - 9.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1548 € - 0,3143 € | 32500 En stock |
|
Noir
|
|
0.984 - 0.197 in
25.0 - 5.0 mm
|
|
||
| 2,5231 € - 6,2532 € | 300 En stock |
|
Noir
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,9576 € - 2,07 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Noir
|
|
0.787 - 1.575 in
20.0 - 40.0 mm
|
|
||
| 181 En stock |
Caoutchouc
|
Gris
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 0,2758 € - 0,2867 € | 990 En stock |
PVC
|
Noir
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.386 - 0.5 in
9.8 - 12.7 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,2898 € - 3,5543 € | Demander le délai de livraison ici |
Caoutchouc
|
Noir
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
Caoutchouc
|
Noir
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
Caoutchouc
|
Noir
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||
| 1,1111 € - 1,1111 € | 1287 En stock |
PVC
|
Noir
|
0.996 in
25.3 mm
|
0.492 - 0.602 in
12.5 - 15.3 mm
|
0.996 in
25.3 mm
|
||
| 0,4481 € - 0,9412 € | 1000 En stock |
Caoutchouc
|
Noir
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0876 € - 0,0932 € | 3045 En stock |
PVC
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.437 - 0.524 in
11.1 - 13.3 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,2567 € - 0,4687 € | 583 En stock |
|
Noir
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 - 0.13 in
3.0 - 3.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer