Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pied à installation par pression, communément connus sous l'appellation de pied encliquetable, sont un choix idéal pour une grande gamme d'application. Ils possèdent un certain nombre de propriétés utiles qui peuvent garantir la protection des surfaces, l'amortissement des vibrations, la conservation de la résistance et la prévention des dérapages.
Notre gamme de Pieds à emboîter est conçue pour être simplement insérée en appliquant une pression dans des trous perforés ou percés, des extrémités de tube ou l'embase de meubles, ce qui facilite et accélère leur installation. Ils peuvent assurer la stabilité et le soutien dans diverses applications et secteurs, notamment dans les bureaux et le commerce de détail, la fabrication de petits et de gros appareils, les meubles et les armoires, les boîtiers et les caisses, les étagères en verre et les supports de table, l'empilage, les équipements électriques et électroniques et de nombreux autres encore.
Séries: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Matière de la base | Couleur | Hauteur de la base | Plage de diamètres de trou compatibles | Diamètre base | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1366 € - 0,2869 € | 22000 En stock |
PEBD
|
Noir
|
0.25 in
6.35 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1308 € - 0,2747 € | 4200 En stock |
PA
|
Naturel
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.75 in
19.05 mm
|
||
| 0,1229 € - 0,2583 € | 31500 En stock |
PA
|
Naturel
|
0.05 in
1.27 mm
|
0.189 - 0.217 in
4.8 - 5.5 mm
|
0.344 in
8.73 mm
|
||
| 0,1833 € - 0,385 € | 40000 En stock |
PA
|
Naturel
|
0.15 in
3.81 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.007 in
0.19 mm
|
||
| 0,1035 € - 0,4047 € | 44000 En stock |
PA
|
Naturel
|
0.093 in
2.36 mm
|
0.157 - 0.173 in
4.0 - 4.4 mm
|
0.375 in
9.53 mm
|
||
| 0,1019 € - 0,2139 € | Demander le délai de livraison ici |
PA
|
Naturel
|
0.046 in
1.17 mm
|
0.126 - 0.154 in
3.2 - 3.9 mm
|
0.375 in
9.53 mm
|
||
| 0,1647 € - 0,3461 € | 27000 En stock |
PEBD
|
Noir
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,1421 € - 0,2984 € | 14400 En stock |
Nylon
|
Naturel
|
0.094 in
2.39 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.75 in
19.05 mm
|
||
| 0,1263 € - 0,2652 € | 12600 En stock |
PEBD
|
Noir
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1367 € - 0,2869 € | 5850 En stock |
PA
|
Naturel
|
0.435 in
11.05 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2366 € - 0,4969 € | 2070 En stock |
PA
|
Naturel
|
0.38 in
9.65 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.25 in
31.75 mm
|
||
| 184 En stock |
Caoutchouc
|
Noir
|
1.484 in
37.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 0,0634 € - 0,0675 € | Demander le délai de livraison ici |
PVC
|
Noir
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.087 - 0.177 in
2.2 - 4.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1068 € - 0,2109 € | 500 En stock |
|
Noir
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.087 - 0.177 in
2.2 - 4.5 mm
|
|
||
| 0,9435 € - 1,3164 € | 1000 En stock |
|
Noir
|
|
0.787 - 1.575 in
20.0 - 40.0 mm
|
|
||
| 0,1513 € - 0,1513 € | 25300 En stock |
|
Noir
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.177 - 0.181 in
4.5 - 4.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,1551 € - 0,1614 € | 3357 En stock |
TPE
|
Noir
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.157 - 0.268 in
4.0 - 6.8 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 0,1629 € - 0,2955 € | 10000 En stock |
|
Noir
|
|
0.984 - 0.236 in
25.0 - 6.0 mm
|
|
||
| 1,9904 € - 3,0606 € | 500 En stock |
|
Noir
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,2178 € - 0,4574 € | 4500 En stock |
PEBD
|
Noir
|
0.18 in
4.57 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
1.46 in
37.08 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer