Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pied à installation par pression, communément connus sous l'appellation de pied encliquetable, sont un choix idéal pour une grande gamme d'application. Ils possèdent un certain nombre de propriétés utiles qui peuvent garantir la protection des surfaces, l'amortissement des vibrations, la conservation de la résistance et la prévention des dérapages.
Notre gamme de Pieds à emboîter est conçue pour être simplement insérée en appliquant une pression dans des trous perforés ou percés, des extrémités de tube ou l'embase de meubles, ce qui facilite et accélère leur installation. Ils peuvent assurer la stabilité et le soutien dans diverses applications et secteurs, notamment dans les bureaux et le commerce de détail, la fabrication de petits et de gros appareils, les meubles et les armoires, les boîtiers et les caisses, les étagères en verre et les supports de table, l'empilage, les équipements électriques et électroniques et de nombreux autres encore.
Séries: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Matière de la base | Couleur | Hauteur de la base | Plage de diamètres de trou compatibles | Diamètre base | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1785 € - 0,1785 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Noir
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.146 - 0.150 in
3.7 - 3.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,188 € - 0,3948 € | 19600 En stock |
Nylon
|
Naturel
|
0.18 in
4.57 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1,3149 € - 2,7611 € | 27 En stock |
Caoutchouc
|
Noir
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 2,0373 € - 4,2783 € | 8950 En stock |
|
Noir
|
|
0.984 - 1.969 in
25.0 - 50.0 mm
|
|
||
| 0,2372 € - 0,2372 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Noir
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.374 - 0.378 in
9.5 - 9.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2821 € - 0,5089 € | 2056 En stock |
|
Noir
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,5231 € - 6,2532 € | 300 En stock |
|
Noir
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,1288 € - 0,2705 € | 37500 En stock |
Nylon
|
Naturel
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.31 mm
|
||
| 1,9904 € - 3,0606 € | 500 En stock |
|
Noir
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,2397 € - 0,3088 € | 196 En stock |
PEBD
|
Gris
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2899 € - 0,3025 € | 1000 En stock |
PVC
|
Noir
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.272 - 0.299 in
6.9 - 7.6 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 2,2726 € - 3,12 € | 1000 En stock |
|
Noir
|
|
0.984 - 1.969 in
25.0 - 50.0 mm
|
|
||
| 0,1332 € - 0,2797 € | 4500 En stock |
Nylon
|
Naturel
|
0.156 in
3.96 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0876 € - 0,0932 € | 3045 En stock |
PVC
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.437 - 0.524 in
11.1 - 13.3 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 10163603 | 0,2141 € - 0,2141 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Noir
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.236 - 0.240 in
6.0 - 6.1 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
|
| 0,1371 € - 0,1371 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Noir
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.197 - 0.213 in
5.0 - 5.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1371 € - 0,1371 € | 32600 En stock |
|
Noir
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.197 - 0.213 in
5.0 - 5.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1371 € - 0,1371 € | 161322 En stock |
|
Noir
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.197 - 0.213 in
5.0 - 5.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 10148952 | 0,1371 € - 0,1371 € | 105044 En stock |
|
Noir
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.185 - 0.197 in
4.7 - 5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
| 10149751 | 0,135 € - 0,135 € | 53594 En stock |
|
Noir
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 - 0.252 in
6.0 - 6.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer