Menu Rechercher

Pied ajustable - Embase fixe

En stock

Les pieds de nivellement à goujons montés avec une base pivotante en plastique s'ajustent sur des surfaces irrégulières, comme sur des machines-outils, racks électroniques et applications similaires nivelées. Le pivot d'articulation et les patins de grand diamètre assurent un nivellement et un soutien solides.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
57 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur filetage Diamètre base Ajouter au panier
1,0851 € - 1,0851 € 5054 En stock
M8
40.0 mm
38.0 mm
0,6357 € - 0,6357 € 16000 En stock
M6
20.0 mm
25.0 mm
1,5074 € - 1,5074 € 23249 En stock
M12
55.0 mm
48.0 mm
1,0295 € - 1,271 € 1152 En stock
M10
70.0 mm
48.0 mm
10260258 2,7314 € - 2,7314 € 6700 En stock
M12
100.0 mm
48.0 mm
2,1791 € - 2,1791 € 5365 En stock
M10
100.0 mm
48.0 mm
1,282 € - 1,282 € 12354 En stock
M10
55.0 mm
38.0 mm
1,2836 € - 1,2836 € 5885 En stock
M12
40.0 mm
38.0 mm
1,0029 € - 1,0029 € 3444 En stock
M10
25.0 mm
48.0 mm
0,9388 € - 0,9388 € 9254 En stock
M8
40.0 mm
48.0 mm
2,0149 € - 2,0149 € Demander le délai de livraison ici
M8
80.0 mm
38.0 mm
2,5671 € - 2,5671 € Demander le délai de livraison ici
M10
70.0 mm
48.0 mm
2,597 € - 2,597 € Demander le délai de livraison ici
M10
80.0 mm
38.0 mm
0,4433 € - 0,4433 € Demander le délai de livraison ici
M10
35.0 mm
25.0 mm
0,497 € - 0,497 € Demander le délai de livraison ici
M10
35.0 mm
35.0 mm
2,6716 € - 2,6716 € 14 En stock
M12
70.0 mm
38.0 mm
0,2626 € - 0,2626 € Demander le délai de livraison ici
M8
25.0 mm
25.0 mm
1,4045 € - 1,4045 € Demander le délai de livraison ici
M8
40.0 mm
38.0 mm
4,7464 € - 4,7464 € 4503 En stock
M10
120.0 mm
48.0 mm
1,7015 € - 1,7015 € 1997 En stock
M12
70.0 mm
48.0 mm
  • sur 3
Pied ajustable articulé 38.0 mm M8 40.0 mm Noir

10259979

Gamme de prix
1,0851 € - 1,0851 €

Niveaux de stock
5054 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 25.0 mm M6 20.0 mm Noir

10260265

Gamme de prix
0,6357 € - 0,6357 €

Niveaux de stock
16000 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 48.0 mm M12 55.0 mm Noir

10260234

Gamme de prix
1,5074 € - 1,5074 €

Niveaux de stock
23249 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Hauteur de la base
    17.0 mm
  • Longueur filetage
    55.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 48.0 mm M10 70.0 mm Noir

10260197

Gamme de prix
1,271 € - 1,0295 €

Niveaux de stock
1152 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    70.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 48.0 mm M12 100.0 mm Noir

10260258

Gamme de prix
2,7314 € - 2,7314 €

Niveaux de stock
6700 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    100.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 48.0 mm M10 100.0 mm Noir

10260203

Gamme de prix
2,1791 € - 2,1791 €

Niveaux de stock
5365 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    100.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 38.0 mm M10 55.0 mm Noir

10260036

Gamme de prix
1,282 € - 1,282 €

Niveaux de stock
12354 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    55.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 38.0 mm M12 40.0 mm Noir

10260074

Gamme de prix
1,2836 € - 1,2836 €

Niveaux de stock
5885 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 48.0 mm M10 25.0 mm Noir

10260166

Gamme de prix
1,0029 € - 1,0029 €

Niveaux de stock
3444 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 48.0 mm M8 40.0 mm Noir

10260128

Gamme de prix
0,9388 € - 0,9388 €

Niveaux de stock
9254 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 38.0 mm M8 80.0 mm Noir

10257814

Gamme de prix
2,0149 € - 2,0149 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Longueur filetage
    80.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
Pieds ajustables 48.0 mm M10 70.0 mm Noir

10257982

Gamme de prix
2,5671 € - 2,5671 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Longueur filetage
    70.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
Pied ajustable articulé 38.0 mm M10 80.0 mm Noir

10257777

Gamme de prix
2,597 € - 2,597 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Longueur filetage
    80.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
Pied ajustable profil bas 25.0 mm M10 35.0 mm Noir

10256879

Gamme de prix
0,4433 € - 0,4433 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Longueur filetage
    35.0 mm
  • Matière de la base
    PA
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
Pied ajustable profil bas 35.0 mm M10 35.0 mm Noir

10256848

Gamme de prix
0,497 € - 0,497 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    35.0 mm
  • Longueur filetage
    35.0 mm
  • Matière de la base
    PA
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
Pied ajustable articulé 38.0 mm M12 70.0 mm Noir

10257784

Gamme de prix
2,6716 € - 2,6716 €

Niveaux de stock
14 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Longueur filetage
    70.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
Pied ajustable profil bas 25.0 mm M8 25.0 mm Noir

10256855

Gamme de prix
0,2626 € - 0,2626 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière de la base
    PA
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
Pied ajustable articulé 38.0 mm M8 40.0 mm Noir

10257807

Gamme de prix
1,4045 € - 1,4045 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
Pieds ajustables 48.0 mm M10 120.0 mm Noir

10258002

Gamme de prix
4,7464 € - 4,7464 €

Niveaux de stock
4503 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Longueur filetage
    120.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Pivot en plastique
Pied ajustable articulé 48.0 mm M12 70.0 mm Noir

10260241

Gamme de prix
1,7015 € - 1,7015 €

Niveaux de stock
1997 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    70.0 mm
  • Matière de la base
    PP