Menu Rechercher

Pied ajustable - Embase fixe

En stock

Les pieds de nivellement à goujons montés avec une base pivotante en plastique s'ajustent sur des surfaces irrégulières, comme sur des machines-outils, racks électroniques et applications similaires nivelées. Le pivot d'articulation et les patins de grand diamètre assurent un nivellement et un soutien solides.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
57 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur filetage Diamètre base Ajouter au panier
10259832 0,8635 € - 0,8635 € Demander le délai de livraison ici
M8
55.0 mm
25.0 mm
1,3478 € - 1,3478 € 1525 En stock
M12
40.0 mm
38.0 mm
1,1801 € - 1,1801 € 3500 En stock
M12
25.0 mm
38.0 mm
0,7036 € - 0,7036 € 13750 En stock
M8
25.0 mm
25.0 mm
1,2992 € - 1,2992 € 750 En stock
M8
70.0 mm
38.0 mm
2,241 € - 2,241 € 2400 En stock
M8
100.0 mm
48.0 mm
0,8932 € - 0,8932 € 6250 En stock
M8
55.0 mm
30.0 mm
0,7569 € - 0,7569 € 27050 En stock
M8
40.0 mm
25.0 mm
2,053 € - 2,053 € 3340 En stock
M8
100.0 mm
30.0 mm
1,1173 € - 1,1173 € 3000 En stock
M8
55.0 mm
38.0 mm
0,8681 € - 0,8681 € Demander le délai de livraison ici
M10
25.0 mm
30.0 mm
10259870 0,7993 € - 0,7993 € 14150 En stock
M8
40.0 mm
30.0 mm
2,1314 € - 2,1314 € 2670 En stock
M10
100.0 mm
30.0 mm
1,3461 € - 1,3461 € 14050 En stock
M10
55.0 mm
38.0 mm
0,9184 € - 0,9184 € 2175 En stock
M8
25.0 mm
48.0 mm
1,0809 € - 1,3345 € 4400 En stock
M10
70.0 mm
48.0 mm
0,7318 € - 0,7318 € 4100 En stock
M8
25.0 mm
30.0 mm
1,2537 € - 1,2537 € 4700 En stock
M10
70.0 mm
30.0 mm
1,6455 € - 1,6455 € 42450 En stock
M8
100.0 mm
25.0 mm
0,8415 € - 0,8415 € 19850 En stock
M8
25.0 mm
38.0 mm
  • sur 3
Pied ajustable articulé 25.0 mm M8 55.0 mm Noir

10259832

Gamme de prix
0,8635 € - 0,8635 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    55.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 38.0 mm M12 40.0 mm Noir

10260074

Gamme de prix
1,3478 € - 1,3478 €

Niveaux de stock
1525 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 38.0 mm M12 25.0 mm Noir

10260067

Gamme de prix
1,1801 € - 1,1801 €

Niveaux de stock
3500 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 25.0 mm M8 25.0 mm Noir

10259818

Gamme de prix
0,7036 € - 0,7036 €

Niveaux de stock
13750 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 38.0 mm M8 70.0 mm Noir

10259993

Gamme de prix
1,2992 € - 1,2992 €

Niveaux de stock
750 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    70.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 48.0 mm M8 100.0 mm Noir

10260159

Gamme de prix
2,241 € - 2,241 €

Niveaux de stock
2400 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    100.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 30.0 mm M8 55.0 mm Noir

10259887

Gamme de prix
0,8932 € - 0,8932 €

Niveaux de stock
6250 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    30.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    55.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 25.0 mm M8 40.0 mm Noir

10259825

Gamme de prix
0,7569 € - 0,7569 €

Niveaux de stock
27050 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 30.0 mm M8 100.0 mm Noir

10259900

Gamme de prix
2,053 € - 2,053 €

Niveaux de stock
3340 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    30.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    100.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 38.0 mm M8 55.0 mm Noir

10259986

Gamme de prix
1,1173 € - 1,1173 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    55.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 30.0 mm M10 25.0 mm Noir

10259917

Gamme de prix
0,8681 € - 0,8681 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    30.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 30.0 mm M8 40.0 mm Noir

10259870

Gamme de prix
0,7993 € - 0,7993 €

Niveaux de stock
14150 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    30.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 30.0 mm M10 100.0 mm Noir

10259955

Gamme de prix
2,1314 € - 2,1314 €

Niveaux de stock
2670 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    30.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    100.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 38.0 mm M10 55.0 mm Noir

10260036

Gamme de prix
1,3461 € - 1,3461 €

Niveaux de stock
14050 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    55.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 48.0 mm M8 25.0 mm Noir

10260111

Gamme de prix
0,9184 € - 0,9184 €

Niveaux de stock
2175 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 48.0 mm M10 70.0 mm Noir

10260197

Gamme de prix
1,3345 € - 1,0809 €

Niveaux de stock
4400 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    70.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 30.0 mm M8 25.0 mm Noir

10259863

Gamme de prix
0,7318 € - 0,7318 €

Niveaux de stock
4100 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    30.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 30.0 mm M10 70.0 mm Noir

10259948

Gamme de prix
1,2537 € - 1,2537 €

Niveaux de stock
4700 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    30.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    70.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 25.0 mm M8 100.0 mm Noir

10259856

Gamme de prix
1,6455 € - 1,6455 €

Niveaux de stock
42450 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    100.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 38.0 mm M8 25.0 mm Noir

10259962

Gamme de prix
0,8415 € - 0,8415 €

Niveaux de stock
19850 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière de la base
    PP