Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les pieds de nivellement à goujons montés avec une base pivotante en plastique s'ajustent sur des surfaces irrégulières, comme sur des machines-outils, racks électroniques et applications similaires nivelées. Le pivot d'articulation et les patins de grand diamètre assurent un nivellement et un soutien solides.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Longueur filetage | Diamètre base | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5218 € - 0,5218 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,1157 € - 2,1157 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,2758 € - 0,2758 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10259832 | 0,8635 € - 0,8635 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
| 0,8681 € - 0,8681 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,1393 € - 1,1393 € | 7450 En stock |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,4214 € - 1,4214 € | 1850 En stock |
M12
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,7036 € - 0,7036 € | 13750 En stock |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,2992 € - 1,2992 € | 750 En stock |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,3478 € - 1,3478 € | 1525 En stock |
M12
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 2,241 € - 2,241 € | 2400 En stock |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,5828 € - 1,5828 € | 23140 En stock |
M12
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,9732 € - 0,9732 € | 3750 En stock |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,3759 € - 1,3759 € | 7670 En stock |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 10260081 | 1,5343 € - 1,5343 € | 3750 En stock |
M12
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
| 1,0234 € - 1,0234 € | 38800 En stock |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,1627 € - 2,1627 € | 70 En stock |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,2068 € - 1,2068 € | 5640 En stock |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,6675 € - 0,6675 € | 12500 En stock |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,2537 € - 1,2537 € | 4700 En stock |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer