Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les pieds de nivellement à goujons montés avec une base pivotante en plastique s'ajustent sur des surfaces irrégulières, comme sur des machines-outils, racks électroniques et applications similaires nivelées. Le pivot d'articulation et les patins de grand diamètre assurent un nivellement et un soutien solides.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Longueur filetage | Diamètre base | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4654 € - 0,4654 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,3981 € - 0,3981 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,7269 € - 2,7269 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 3,7455 € - 3,7455 € | 13 En stock |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 2,6955 € - 2,6955 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,7865 € - 1,7865 € | 6690 En stock |
M12
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,4747 € - 1,4747 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 2,8052 € - 2,8052 € | 14 En stock |
M12
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,2758 € - 0,2758 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,9837 € - 4,9837 € | 3753 En stock |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,5218 € - 0,5218 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,1157 € - 2,1157 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,7318 € - 0,7318 € | 4100 En stock |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,2537 € - 1,2537 € | 4700 En stock |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,1315 € - 1,1315 € | 8725 En stock |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 2,8052 € - 2,8052 € | 2870 En stock |
M12
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,202 € - 1,202 € | 12100 En stock |
M10
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,0234 € - 1,0234 € | 38800 En stock |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,7036 € - 0,7036 € | 13750 En stock |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,9356 € - 0,9356 € | 82875 En stock |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm