Menu Rechercher

Pied ajustable - Embase fixe

En stock

Les pieds de nivellement à goujons montés avec une base pivotante en plastique s'ajustent sur des surfaces irrégulières, comme sur des machines-outils, racks électroniques et applications similaires nivelées. Le pivot d'articulation et les patins de grand diamètre assurent un nivellement et un soutien solides.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
57 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur filetage Diamètre base Ajouter au panier
2,1314 € - 2,1314 € 2670 En stock
M10
100.0 mm
30.0 mm
0,7036 € - 0,7036 € 13750 En stock
M8
25.0 mm
25.0 mm
1,3461 € - 1,3461 € 14050 En stock
M10
55.0 mm
38.0 mm
10259870 0,7993 € - 0,7993 € 14150 En stock
M8
40.0 mm
30.0 mm
1,6455 € - 1,6455 € 42450 En stock
M8
100.0 mm
25.0 mm
1,202 € - 1,202 € 12100 En stock
M10
55.0 mm
30.0 mm
0,9763 € - 0,9763 € 7150 En stock
M10
25.0 mm
38.0 mm
1,7239 € - 1,7239 € 43780 En stock
M12
70.0 mm
38.0 mm
1,2068 € - 1,2068 € 5640 En stock
M10
40.0 mm
48.0 mm
0,6675 € - 0,6675 € 12500 En stock
M6
20.0 mm
25.0 mm
1,0809 € - 1,3345 € 4400 En stock
M10
70.0 mm
48.0 mm
0,9184 € - 0,9184 € 2175 En stock
M8
25.0 mm
48.0 mm
0,7318 € - 0,7318 € 4100 En stock
M8
25.0 mm
30.0 mm
2,053 € - 2,053 € 3340 En stock
M8
100.0 mm
30.0 mm
2,1627 € - 2,1627 € 70 En stock
M8
100.0 mm
38.0 mm
0,8681 € - 0,8681 € Demander le délai de livraison ici
M10
25.0 mm
30.0 mm
0,9356 € - 0,9356 € 82875 En stock
M8
70.0 mm
25.0 mm
1,0234 € - 1,0234 € 38800 En stock
M10
40.0 mm
30.0 mm
10260081 1,5343 € - 1,5343 € 3750 En stock
M12
55.0 mm
38.0 mm
1,5828 € - 1,5828 € 23140 En stock
M12
55.0 mm
48.0 mm
  • sur 3
Pied ajustable articulé 30.0 mm M10 100.0 mm Noir

10259955

Gamme de prix
2,1314 € - 2,1314 €

Niveaux de stock
2670 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    30.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    100.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 25.0 mm M8 25.0 mm Noir

10259818

Gamme de prix
0,7036 € - 0,7036 €

Niveaux de stock
13750 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 38.0 mm M10 55.0 mm Noir

10260036

Gamme de prix
1,3461 € - 1,3461 €

Niveaux de stock
14050 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    55.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 30.0 mm M8 40.0 mm Noir

10259870

Gamme de prix
0,7993 € - 0,7993 €

Niveaux de stock
14150 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    30.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 25.0 mm M8 100.0 mm Noir

10259856

Gamme de prix
1,6455 € - 1,6455 €

Niveaux de stock
42450 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    100.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 30.0 mm M10 55.0 mm Noir

10259931

Gamme de prix
1,202 € - 1,202 €

Niveaux de stock
12100 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    30.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    55.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 38.0 mm M10 25.0 mm Noir

10260012

Gamme de prix
0,9763 € - 0,9763 €

Niveaux de stock
7150 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 38.0 mm M12 PP ; acier

10260098

Gamme de prix
1,7239 € - 1,7239 €

Niveaux de stock
43780 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    70.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 48.0 mm M10 40.0 mm Noir

10260173

Gamme de prix
1,2068 € - 1,2068 €

Niveaux de stock
5640 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 25.0 mm M6 20.0 mm Noir

10260265

Gamme de prix
0,6675 € - 0,6675 €

Niveaux de stock
12500 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 48.0 mm M10 70.0 mm Noir

10260197

Gamme de prix
1,3345 € - 1,0809 €

Niveaux de stock
4400 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    70.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 48.0 mm M8 25.0 mm Noir

10260111

Gamme de prix
0,9184 € - 0,9184 €

Niveaux de stock
2175 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 30.0 mm M8 25.0 mm Noir

10259863

Gamme de prix
0,7318 € - 0,7318 €

Niveaux de stock
4100 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    30.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 30.0 mm M8 100.0 mm Noir

10259900

Gamme de prix
2,053 € - 2,053 €

Niveaux de stock
3340 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    30.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    100.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 38.0 mm M8 100.0 mm Noir

10260005

Gamme de prix
2,1627 € - 2,1627 €

Niveaux de stock
70 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    100.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 30.0 mm M10 25.0 mm Noir

10259917

Gamme de prix
0,8681 € - 0,8681 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    30.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 25.0 mm M8 70.0 mm Noir

10259849

Gamme de prix
0,9356 € - 0,9356 €

Niveaux de stock
82875 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    70.0 mm
  • Matière de la base
    PP
30.0 mm Pieds de nivellement montage à goujon M10 40.0 mm

10259924

Gamme de prix
1,0234 € - 1,0234 €

Niveaux de stock
38800 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    30.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 38.0 mm M12 55.0 mm Noir

10260081

Gamme de prix
1,5343 € - 1,5343 €

Niveaux de stock
3750 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    55.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 48.0 mm M12 55.0 mm Noir

10260234

Gamme de prix
1,5828 € - 1,5828 €

Niveaux de stock
23140 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Hauteur de la base
    17.0 mm
  • Longueur filetage
    55.0 mm
  • Matière de la base
    PP