Menu Rechercher

Pied ajustable - Embase fixe

En stock

Les pieds de nivellement à goujons montés avec une base pivotante en plastique s'ajustent sur des surfaces irrégulières, comme sur des machines-outils, racks électroniques et applications similaires nivelées. Le pivot d'articulation et les patins de grand diamètre assurent un nivellement et un soutien solides.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
57 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur filetage Diamètre base Ajouter au panier
10259870 0,7993 € - 0,7993 € 14150 En stock
M8
40.0 mm
30.0 mm
2,1314 € - 2,1314 € 2670 En stock
M10
100.0 mm
30.0 mm
1,3461 € - 1,3461 € 14050 En stock
M10
55.0 mm
38.0 mm
0,9184 € - 0,9184 € 2175 En stock
M8
25.0 mm
48.0 mm
1,0809 € - 1,3345 € 4400 En stock
M10
70.0 mm
48.0 mm
2,2881 € - 2,2881 € 4260 En stock
M10
100.0 mm
48.0 mm
0,8932 € - 0,8932 € 6250 En stock
M8
55.0 mm
30.0 mm
0,8415 € - 0,8415 € 19850 En stock
M8
25.0 mm
38.0 mm
1,5828 € - 1,5828 € 15290 En stock
M10
70.0 mm
38.0 mm
0,9857 € - 0,9857 € 9151 En stock
M8
40.0 mm
48.0 mm
1,6455 € - 1,6455 € 42450 En stock
M8
100.0 mm
25.0 mm
0,7569 € - 0,7569 € 27050 En stock
M8
40.0 mm
25.0 mm
0,7036 € - 0,7036 € 13750 En stock
M8
25.0 mm
25.0 mm
2,053 € - 2,053 € 3340 En stock
M8
100.0 mm
30.0 mm
0,9356 € - 0,9356 € 82875 En stock
M8
70.0 mm
25.0 mm
0,6675 € - 0,6675 € 12500 En stock
M6
20.0 mm
25.0 mm
1,4214 € - 1,4214 € 1850 En stock
M12
40.0 mm
48.0 mm
1,1142 € - 1,1142 € 3725 En stock
M8
55.0 mm
48.0 mm
1,2992 € - 1,2992 € Demander le délai de livraison ici
M12
25.0 mm
48.0 mm
1,1315 € - 1,1315 € 8725 En stock
M10
40.0 mm
38.0 mm
  • sur 3
Pied ajustable articulé 30.0 mm M8 40.0 mm Noir

10259870

Gamme de prix
0,7993 € - 0,7993 €

Niveaux de stock
14150 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    30.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 30.0 mm M10 100.0 mm Noir

10259955

Gamme de prix
2,1314 € - 2,1314 €

Niveaux de stock
2670 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    30.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    100.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 38.0 mm M10 55.0 mm Noir

10260036

Gamme de prix
1,3461 € - 1,3461 €

Niveaux de stock
14050 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    55.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 48.0 mm M8 25.0 mm Noir

10260111

Gamme de prix
0,9184 € - 0,9184 €

Niveaux de stock
2175 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 48.0 mm M10 70.0 mm Noir

10260197

Gamme de prix
1,3345 € - 1,0809 €

Niveaux de stock
4400 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    70.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 48.0 mm M10 100.0 mm Noir

10260203

Gamme de prix
2,2881 € - 2,2881 €

Niveaux de stock
4260 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    100.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 30.0 mm M8 55.0 mm Noir

10259887

Gamme de prix
0,8932 € - 0,8932 €

Niveaux de stock
6250 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    30.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    55.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 38.0 mm M8 25.0 mm Noir

10259962

Gamme de prix
0,8415 € - 0,8415 €

Niveaux de stock
19850 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 38.0 mm M10 70.0 mm Noir

10260043

Gamme de prix
1,5828 € - 1,5828 €

Niveaux de stock
15290 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    70.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 48.0 mm M8 40.0 mm Noir

10260128

Gamme de prix
0,9857 € - 0,9857 €

Niveaux de stock
9151 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 25.0 mm M8 100.0 mm Noir

10259856

Gamme de prix
1,6455 € - 1,6455 €

Niveaux de stock
42450 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    100.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 25.0 mm M8 40.0 mm Noir

10259825

Gamme de prix
0,7569 € - 0,7569 €

Niveaux de stock
27050 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 25.0 mm M8 25.0 mm Noir

10259818

Gamme de prix
0,7036 € - 0,7036 €

Niveaux de stock
13750 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 30.0 mm M8 100.0 mm Noir

10259900

Gamme de prix
2,053 € - 2,053 €

Niveaux de stock
3340 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    30.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    100.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 25.0 mm M8 70.0 mm Noir

10259849

Gamme de prix
0,9356 € - 0,9356 €

Niveaux de stock
82875 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    70.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 25.0 mm M6 20.0 mm Noir

10260265

Gamme de prix
0,6675 € - 0,6675 €

Niveaux de stock
12500 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 48.0 mm M12 40.0 mm Noir

10260227

Gamme de prix
1,4214 € - 1,4214 €

Niveaux de stock
1850 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 48.0 mm M8 55.0 mm Noir

10260135

Gamme de prix
1,1142 € - 1,1142 €

Niveaux de stock
3725 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    55.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 48.0 mm M12 25.0 mm Noir

10260210

Gamme de prix
1,2992 € - 1,2992 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 38.0 mm M10 40.0 mm Noir

10260029

Gamme de prix
1,1315 € - 1,1315 €

Niveaux de stock
8725 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Matière de la base
    PP