Menu Rechercher

Pied ajustable - Embase fixe

En stock

Les pieds de nivellement à goujons montés avec une base pivotante en plastique s'ajustent sur des surfaces irrégulières, comme sur des machines-outils, racks électroniques et applications similaires nivelées. Le pivot d'articulation et les patins de grand diamètre assurent un nivellement et un soutien solides.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
57 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur filetage Diamètre base Ajouter au panier
1,202 € - 1,202 € 12100 En stock
M10
55.0 mm
30.0 mm
0,9763 € - 0,9763 € 7150 En stock
M10
25.0 mm
38.0 mm
10259832 0,8635 € - 0,8635 € Demander le délai de livraison ici
M8
55.0 mm
25.0 mm
1,1173 € - 1,1173 € 3000 En stock
M8
55.0 mm
38.0 mm
1,1393 € - 1,1393 € 7450 En stock
M8
40.0 mm
38.0 mm
0,9732 € - 0,9732 € 3750 En stock
M8
70.0 mm
30.0 mm
10260258 2,8679 € - 2,8679 € 2850 En stock
M12
100.0 mm
48.0 mm
1,3478 € - 1,3478 € 1525 En stock
M12
40.0 mm
38.0 mm
10260081 1,5343 € - 1,5343 € 3750 En stock
M12
55.0 mm
38.0 mm
1,0531 € - 1,0531 € 3275 En stock
M10
25.0 mm
48.0 mm
1,0234 € - 1,0234 € 38800 En stock
M10
40.0 mm
30.0 mm
2,1627 € - 2,1627 € 70 En stock
M8
100.0 mm
38.0 mm
2,241 € - 2,241 € 2400 En stock
M8
100.0 mm
48.0 mm
1,7865 € - 1,7865 € 6690 En stock
M12
70.0 mm
48.0 mm
2,8052 € - 2,8052 € 14 En stock
M12
70.0 mm
38.0 mm
1,4747 € - 1,4747 € Demander le délai de livraison ici
M8
40.0 mm
38.0 mm
2,7269 € - 2,7269 € Demander le délai de livraison ici
M10
80.0 mm
38.0 mm
  • sur 3
Pied ajustable articulé 30.0 mm M10 55.0 mm Noir

10259931

Gamme de prix
1,202 € - 1,202 €

Niveaux de stock
12100 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    30.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    55.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 38.0 mm M10 25.0 mm Noir

10260012

Gamme de prix
0,9763 € - 0,9763 €

Niveaux de stock
7150 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 25.0 mm M8 55.0 mm Noir

10259832

Gamme de prix
0,8635 € - 0,8635 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    55.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 38.0 mm M8 55.0 mm Noir

10259986

Gamme de prix
1,1173 € - 1,1173 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    55.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 38.0 mm M8 40.0 mm Noir

10259979

Gamme de prix
1,1393 € - 1,1393 €

Niveaux de stock
7450 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 30.0 mm M8 70.0 mm Noir

10259894

Gamme de prix
0,9732 € - 0,9732 €

Niveaux de stock
3750 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    30.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    70.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 48.0 mm M12 100.0 mm Noir

10260258

Gamme de prix
2,8679 € - 2,8679 €

Niveaux de stock
2850 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    100.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 38.0 mm M12 40.0 mm Noir

10260074

Gamme de prix
1,3478 € - 1,3478 €

Niveaux de stock
1525 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 38.0 mm M12 55.0 mm Noir

10260081

Gamme de prix
1,5343 € - 1,5343 €

Niveaux de stock
3750 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    55.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 48.0 mm M10 25.0 mm Noir

10260166

Gamme de prix
1,0531 € - 1,0531 €

Niveaux de stock
3275 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière de la base
    PP
30.0 mm Pieds de nivellement montage à goujon M10 40.0 mm

10259924

Gamme de prix
1,0234 € - 1,0234 €

Niveaux de stock
38800 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    30.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 38.0 mm M8 100.0 mm Noir

10260005

Gamme de prix
2,1627 € - 2,1627 €

Niveaux de stock
70 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    100.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 48.0 mm M8 100.0 mm Noir

10260159

Gamme de prix
2,241 € - 2,241 €

Niveaux de stock
2400 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    100.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 48.0 mm M12 70.0 mm Noir

10260241

Gamme de prix
1,7865 € - 1,7865 €

Niveaux de stock
6690 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    70.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 38.0 mm M12 70.0 mm Noir

10257784

Gamme de prix
2,8052 € - 2,8052 €

Niveaux de stock
14 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Longueur filetage
    70.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Swivel
Pied ajustable articulé 38.0 mm M8 40.0 mm Noir

10257807

Gamme de prix
1,4747 € - 1,4747 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Swivel
Pied ajustable articulé 38.0 mm M10 80.0 mm Noir

10257777

Gamme de prix
2,7269 € - 2,7269 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Longueur filetage
    80.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Swivel