Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les pieds butées en caoutchouc à visser peuvent être utilisés en tant que pieds sur les petits appareils et autres produits proposés sur le marché. Ces pieds sont fixés à l'aide d'une vis, d'un boulon ou d'un rivet et sont fabriqués dans une matière anti-rayures pour protéger les surfaces
Séries: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | Forme de base | Hauteur de la base | Matière complète | Diamètre base | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3918 € - 0,4837 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
Rond
|
0.394 in
10.0 mm
|
Elastomère thermoplastique
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
Rond
|
0.453 in
11.5 mm
|
Caoutchouc néoprène
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
| 3,3878 € - 3,3878 € | 214 En stock |
Noir
|
Rond
|
0.63 in
16.0 mm
|
Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 2,3283 € - 2,3283 € | 853 En stock |
Noir
|
Rond
|
0.472 in
12.0 mm
|
Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,2533 € - 0,2533 € | 46800 En stock |
Noir
|
Rond
|
0.374 in
9.5 mm
|
Caoutchouc néoprène
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,5077 € - 0,5077 € | 918 En stock |
Noir
|
Rond
|
0.984 in
25.0 mm
|
Caoutchouc néoprène
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 0,4328 € - 0,5343 € | 10820 En stock |
Noir
|
Rond
|
0.551 in
14.0 mm
|
Elastomère thermoplastique
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,50 € - 0,50 € | 7515 En stock |
Noir
|
Rond
|
0.724 in
18.4 mm
|
Caoutchouc néoprène
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 0,3278 € - 0,3278 € | 2815 En stock |
Noir
|
Rond
|
0.602 in
15.3 mm
|
Caoutchouc néoprène
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,3477 € - 0,7303 € | 4500 En stock |
Noir
|
Rond
|
0.453 in
11.5 mm
|
TPE/TPV
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
| 0,4036 € - 0,8905 € | 1888 En stock |
Blanc
|
Rond
|
0.591 in
15.0 mm
|
Polychlorure de vinyle
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,2813 € - 3,321 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
Rond
|
0.906 in
23.0 mm
|
Caoutchouc naturel
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,2468 € - 0,4507 € | 2380 En stock |
Blanc
|
Rond
|
0.492 in
12.5 mm
|
Polychlorure de vinyle
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1666 € - 0,3059 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
Rond
|
0.295 in
7.5 mm
|
Polychlorure de vinyle
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2468 € - 0,4507 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
Rond
|
0.492 in
12.5 mm
|
Polychlorure de vinyle
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,4036 € - 0,8905 € | 3150 En stock |
Noir
|
Rond
|
0.591 in
15.0 mm
|
Polychlorure de vinyle
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,3134 € - 0,655 € | 488 En stock |
Noir
|
Rond
|
0.433 in
11.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.76 in
19.3 mm
|
||
| 0,6775 € - 0,6775 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
Rond
|
0.315 in
8.0 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,3477 € - 0,8305 € | 7500 En stock |
Noir
|
Rond
|
0.626 in
15.9 mm
|
TPE/TPV
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1787 € - 0,3278 € | Demander le délai de livraison ici |
Blanc
|
Rond
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polychlorure de vinyle
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer