Menu Rechercher

Pied butée en caoutchouc à visser

En stock

Les pieds butées en caoutchouc à visser peuvent être utilisés en tant que pieds sur les petits appareils et autres produits proposés sur le marché. Ces pieds sont fixés à l'aide d'une vis, d'un boulon ou d'un rivet et sont fabriqués dans une matière anti-rayures pour protéger les surfaces

Séries: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
48 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur Forme de base Hauteur de la base Matière complète Diamètre base Ajouter au panier
0,3134 € - 0,655 € 488 En stock
Noir
Rond
11.0 mm
TPE/TPV
19.3 mm
0,3092 € - 0,5626 € 6575 En stock
Noir
Rond
23.0 mm
Polychlorure de vinyle
19.5 mm
1,2813 € - 3,321 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Rond
23.0 mm
Caoutchouc naturel
35.0 mm
0,4672 € - 0,9779 € 3907 En stock
Noir
Rond
25.4 mm
TPE/TPV
22.2 mm
0,3597 € - 0,9184 € 8732 En stock
Noir
Rond
16.0 mm
Polyéthylène basse densité
45.0 mm
0,3477 € - 0,8305 € 7500 En stock
Noir
Rond
15.9 mm
TPE/TPV
19.0 mm
10252475 0,0992 € - 0,2189 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Rond
9.0 mm
Caoutchouc naturel
16.0 mm
0,1836 € - 0,376 € 2400 En stock
Noir
Rond
25.4 mm
Polyéthylène basse densité
22.2 mm
0,191 € - 0,398 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Rond
18.2 mm
Polyéthylène basse densité
18.5 mm
10105252 0,0508 € - 0,1899 € 8000 En stock
Noir
Rond
7.1 mm
Polyéthylène basse densité
15.9 mm
0,138 € - 0,2855 € 12500 En stock
Noir
Rond
11.9 mm
Polyéthylène basse densité
19.8 mm
0,0939 € - 0,2056 € 8000 En stock
Noir
Rond
9.5 mm
Polyéthylène basse densité
16.4 mm
0,4387 € - 0,7084 € 6320 En stock
Noir
Rond
25.0 mm
Polychlorure de vinyle
24.5 mm
0,0836 € - 0,1714 € 3500 En stock
Noir
Rond
9.6 mm
Polyéthylène basse densité
17.5 mm
0,2328 € - 0,4858 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Rond
7.1 mm
TPE/TPV
15.9 mm
0,1787 € - 0,3278 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Rond
10.0 mm
Polychlorure de vinyle
20.0 mm
0,1666 € - 0,3059 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Rond
7.5 mm
Polychlorure de vinyle
15.0 mm
0,2118 € - 0,4419 € 343 En stock
Noir
Rond
9.5 mm
TPE/TPV
17.5 mm
10104330 0,1401 € - 0,2855 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Rond
15.9 mm
Polyéthylène basse densité
19.0 mm
0,6775 € - 0,6775 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Rond
8.0 mm
Polyéthylène basse densité
19.0 mm
  • sur 3
Pied à visser 19.3 mm 11.0 mm TPE/TPV

10089910

Gamme de prix
0,655 € - 0,3134 €

Niveaux de stock
488 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Caoutchouc thermoplastique
  • Matière de la base
    TPR
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV
Pied à visser 19.5 mm (Ø) 23.0 mm (H) PVC

10118993

Gamme de prix
0,5626 € - 0,3092 €

Niveaux de stock
6575 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Polychlorure de vinyle
  • Matière de la base
    PVC
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Pied à visser 35.0 mm 23.0 mm Caoutchouc

10252529

Gamme de prix
3,321 € - 1,2813 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Caoutchouc naturel
  • Matière de la base
    Caoutchouc
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc naturel
Pied à visser 22.2 mm 25.4 mm TPE/TPV

10089934

Gamme de prix
0,9779 € - 0,4672 €

Niveaux de stock
3907 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Caoutchouc thermoplastique
  • Matière de la base
    TPR
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV
Pied à visser 45.0 mm 16.0 mm PEBD

10268889

Gamme de prix
0,9184 € - 0,3597 €

Niveaux de stock
8732 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Polyéthylène basse densité
  • Matière de la base
    PEBD
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Pied à visser 19.0 mm 15.9 mm TPE/TPV

10089873

Gamme de prix
0,8305 € - 0,3477 €

Niveaux de stock
7500 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Caoutchouc thermoplastique
  • Matière de la base
    TPR
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV
Pied à visser 16.0 mm 9.0 mm Caoutchouc

10252475

Gamme de prix
0,2189 € - 0,0992 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Caoutchouc naturel
  • Matière de la base
    Caoutchouc
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc naturel
Pied à visser 22.2 mm 25.4 mm PELD - PIR

10104316

Gamme de prix
0,376 € - 0,1836 €

Niveaux de stock
2400 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Polyéthylène basse densité
  • Matière de la base
    PEBD
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Pied à visser 18.5 mm 18.2 mm PELD - PIR

10104347

Gamme de prix
0,398 € - 0,191 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Polyéthylène basse densité
  • Matière de la base
    PEBD
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Pied à visser 15.9 mm 7.1 mm PELD - PIR

10105252

Gamme de prix
0,1899 € - 0,0508 €

Niveaux de stock
8000 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Polyéthylène basse densité
  • Matière de la base
    PEBD
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Pied à visser 19.8 mm 11.9 mm PELD - PIR

10104552

Gamme de prix
0,2855 € - 0,138 €

Niveaux de stock
12500 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Polyéthylène basse densité
  • Matière de la base
    PEBD
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Pied à visser 16.4 mm 9.5 mm PELD - PIR

10085035

Gamme de prix
0,2056 € - 0,0939 €

Niveaux de stock
8000 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Polyéthylène basse densité
  • Matière de la base
    PEBD
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Pied à visser 24.5 mm (Ø) 25.0 mm (H) PVC

10119006

Gamme de prix
0,7084 € - 0,4387 €

Niveaux de stock
6320 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Polychlorure de vinyle
  • Matière de la base
    PVC
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Pied à visser 17.5 mm 9.6 mm PELD - PIR

10104293

Gamme de prix
0,1714 € - 0,0836 €

Niveaux de stock
3500 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Polyéthylène basse densité
  • Matière de la base
    PEBD
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Pied à visser 15.9 mm 7.1 mm TPE/TPV

10089958

Gamme de prix
0,4858 € - 0,2328 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Caoutchouc thermoplastique
  • Matière de la base
    TPR
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV
Pied à visser PVC 20.0 mm (Ø) 10.0 mm (H)

10118443

Gamme de prix
0,3278 € - 0,1787 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Polychlorure de vinyle
  • Matière de la base
    PVC
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Pied à visser 15.0 mm (Ø) 7.5 mm (H) PVC

10118429

Gamme de prix
0,3059 € - 0,1666 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Polychlorure de vinyle
  • Matière de la base
    PVC
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Pied à visser 17.5 mm 9.5 mm TPE/TPV

10090015

Gamme de prix
0,4419 € - 0,2118 €

Niveaux de stock
343 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Caoutchouc thermoplastique
  • Matière de la base
    TPR
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV
Pied à visser 19.0 mm 15.9 mm PELD - PIR

10104330

Gamme de prix
0,2855 € - 0,1401 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Polyéthylène basse densité
  • Matière de la base
    PEBD
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Pied à visser 19.0 mm 8.0 mm PEBD

10252482

Gamme de prix
0,6775 € - 0,6775 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Caoutchouc naturel
  • Matière de la base
    Caoutchouc
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité