Les pieds butées en caoutchouc à visser peuvent être utilisés en tant que pieds sur les petits appareils et autres produits proposés sur le marché. Ces pieds sont fixés à l'aide d'une vis, d'un boulon ou d'un rivet et sont fabriqués dans une matière anti-rayures pour protéger les surfaces
Séries: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | Forme de base | Hauteur de la base | Matière complète | Diamètre base | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,191 € - 0,398 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
Rond
|
0.717 in
18.2 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 0,6775 € - 0,6775 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
Rond
|
0.315 in
8.0 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,3477 € - 0,8305 € | 7500 En stock |
Noir
|
Rond
|
0.626 in
15.9 mm
|
TPE/TPV
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 10104330 | 0,1401 € - 0,2855 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
Rond
|
0.626 in
15.9 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
| 0,4036 € - 0,8905 € | 3150 En stock |
Noir
|
Rond
|
0.591 in
15.0 mm
|
Polychlorure de vinyle
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1666 € - 0,3059 € | 6059 En stock |
Blanc
|
Rond
|
0.295 in
7.5 mm
|
Polychlorure de vinyle
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,5298 € - 1,0814 € | 14775 En stock |
Noir
|
Rond
|
0.748 in
19.0 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
Rond
|
0.315 in
8.0 mm
|
Caoutchouc naturel
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer