Les pieds de nivellement à goujon montés sur base pivotante métallique constituent une solution durable pour le montage sur machines ou convoyeurs. Ces pieds sont dotés d’un pivot articulé et d’un goujon fabriqués dans une optique de précision et de robustesse de filetage.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Type de l'embase | Couleur | Longueur filetage | Matière complète | Diamètre base | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demander le délai de livraison ici |
M8 X 1.25
|
Pivot
|
Cuivre
|
1.252 in
31.8 mm
|
Acier
|
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
M10 x 1.5
|
Pivot
|
Cuivre
|
2.008 in
51.0 mm
|
Acier
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
M24 x 3.0
|
Pivot
|
Chromé
|
4.252 in
108.0 mm
|
Acier inoxydable
|
4.016 in
102.0 mm
|
|||
34,2785 € - 34,2785 € | Demander le délai de livraison ici |
M20 x 2.5
|
Pivot
|
Cuivre
|
2.008 in
51.0 mm
|
Acier
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
7,6003 € - 7,6003 € | Demander le délai de livraison ici |
M6 X 1.0
|
Pivot
|
Chromé
|
1 in
25.4 mm
|
Acier
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
56,193 € - 56,193 € | Demander le délai de livraison ici |
M24 x 3.0
|
Pivot
|
Cuivre
|
4.252 in
108.0 mm
|
Acier
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
Demander le délai de livraison ici |
M16 x 2.0
|
Pivot
|
Cuivre
|
2.008 in
51.0 mm
|
Acier
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||
152,4892 € - 152,4892 € | Demander le délai de livraison ici |
M24 x 3.0
|
Pivot
|
Chromé
|
4.252 in
108.0 mm
|
Acier inoxydable
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
51,352 € - 57,0578 € | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
Pivot
|
Chromé
|
7.874 in
200.0 mm
|
Acier inoxydable
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
37,8876 € - 42,0974 € | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
Metal Swivel
|
Chromé
|
5.906 in
150.0 mm
|
Inox ; acier doux
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
85,5695 € - 85,5695 € | 10 En stock |
M12
|
Pivot
|
Chromé
|
3.622 in
92.0 mm
|
Acier inoxydable
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
26 En stock |
M16
|
Pivot
|
Chromé
|
3.622 in
92.0 mm
|
Inox ; caoutchouc nitrile
|
2.953 in
75.0 mm
|
|||
20,5699 € - 22,8554 € | 16 En stock |
M10
|
Pivot
|
Chromé
|
2.953 in
75.0 mm
|
Acier inoxydable
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
19,365 € - 21,5166 € | 48 En stock |
M8
|
Pivot
|
Chromé
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acier inoxydable
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
55,7825 € - 61,9806 € | Demander le délai de livraison ici |
M20
|
Pivot
|
Chromé
|
5.906 in
150.0 mm
|
Acier inoxydable
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
31,247 € - 34,7189 € | 24 En stock |
M12
|
Pivot
|
Chromé
|
2.953 in
75.0 mm
|
Acier inoxydable
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
32,3191 € - 35,9101 € | 23 En stock |
M12
|
Pivot
|
Chromé
|
4.921 in
125.0 mm
|
Acier inoxydable
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
33,0288 € - 36,6987 € | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
Pivot
|
Chromé
|
6.299 in
160.0 mm
|
Acier inoxydable
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
39,378 € - 43,7534 € | 8 En stock |
M16
|
Pivot
|
Chromé
|
2.953 in
75.0 mm
|
Acier inoxydable
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
41,2958 € - 45,8842 € | Demander le délai de livraison ici |
M20
|
Metal Swivel
|
Chromé
|
5.906 in
150.0 mm
|
Inox ; acier doux
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer