Menu Rechercher

Pied de nivellement - À boulonner/Profil bas

En stock

Les pieds de nivellement à goujon montés sur base pivotante métallique constituent une solution durable pour le montage sur machines ou convoyeurs. Ces pieds sont dotés d’un pivot articulé et d’un goujon fabriqués dans une optique de précision et de robustesse de filetage.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
69 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Type de l'embase Couleur Longueur filetage Matière complète Diamètre base Ajouter au panier
75,1376 € - 75,1376 € 1 En stock
M12
Pivot
Chromé
92.0 mm
Acier inoxydable
55.0 mm
110,3335 € - 110,3335 € Demander le délai de livraison ici
M16
Pivot
Chromé
92.0 mm
Acier inoxydable
75.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M20
Pivot
Chromé
92.0 mm
Inox ; caoutchouc nitrile
100.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M20
Pivot
Chromé
92.0 mm
Acier inoxydable
100.0 mm
50,987 € - 56,6523 € 16 En stock
M16
Pivot
Chromé
150.0 mm
Acier inoxydable
70.0 mm
7,1643 € - 7,1643 € 2672 En stock
M10
Plastique rigide
Noir
20.0 mm
Goujon en acier zingué BZP ; plastique
70.0 mm
8,7764 € - 8,7764 € 5000 En stock
M12
Plastique rigide
Noir
80.0 mm
Polypropylène ; acier
70.0 mm
6,5823 € - 6,5823 € 2320 En stock
M10
Plastique rigide
Noir
60.0 mm
Polyamide ; acier doux
70.0 mm
33,1075 € - 65,6103 € Demander le délai de livraison ici
M8
Pivot
Chromé
60.0 mm
Acier doux
50.0 mm
2 En stock
M16
Pivot
Chromé
150.0 mm
Acier doux
80.0 mm
8 En stock
M20
Pivot
Chromé
150.0 mm
Acier doux
100.0 mm
37,6278 € - 74,5585 € 25 En stock
M10
Pivot
Chromé
75.0 mm
Acier inoxydable
50.0 mm
45,8111 € - 45,8111 € 4 En stock
M12
Pivot
Chromé
150.0 mm
Acier inoxydable
60.0 mm
101,6493 € - 188,395 € Demander le délai de livraison ici
M16
Plastique rigide
Noir
75.0 mm
Acier doux nickelé ENP
70.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M24
Pivot
Chromé
200.0 mm
Acier inoxydable
120.0 mm
33,8763 € - 67,1273 € 35 En stock
M10
Pivot
Chromé
75.0 mm
Acier doux
50.0 mm
10300213 32,3593 € - 64,1138 € 28 En stock
M8
Pivot
Chromé
60.0 mm
Acier inoxydable
50.0 mm
40,8206 € - 40,8206 € 32 En stock
M12
Pivot
Chromé
150.0 mm
Acier doux
60.0 mm
1 En stock
M16
Pivot
Chromé
150.0 mm
Acier inoxydable
80.0 mm
96,2731 € - 96,2731 € 8 En stock
M20
Pivot
Chromé
150.0 mm
Acier inoxydable
100.0 mm
  • sur 4
Pied ajustable hygiénique 55.0 mm M12 92.0 mm Chromé

10300152

Gamme de prix
75,1376 € - 75,1376 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    55.0 mm
  • Couleur
    Chromé
  • Type de l'embase
    Pivot
  • Longueur filetage
    92.0 mm
Pied ajustable hygiénique 75.0 mm M16 92.0 mm Chromé

10300169

Gamme de prix
110,3335 € - 110,3335 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Diamètre base
    75.0 mm
  • Couleur
    Chromé
  • Type de l'embase
    Pivot
  • Longueur filetage
    92.0 mm
Pied ajustable hygiénique 100.0 mm M20 92.0 mm Chromé

10300206


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M20
  • Diamètre base
    100.0 mm
  • Couleur
    Chromé
  • Type de l'embase
    Pivot
  • Longueur filetage
    92.0 mm
Pied ajustable hygiénique 100.0 mm M20 92.0 mm Chromé

10300176


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M20
  • Diamètre base
    100.0 mm
  • Couleur
    Chromé
  • Type de l'embase
    Pivot
  • Longueur filetage
    92.0 mm
Pied ajustable large 70.0 mm M16 150.0 mm Chromé

10253359

Gamme de prix
56,6523 € - 50,987 €

Niveaux de stock
16 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Diamètre base
    70.0 mm
  • Couleur
    Chromé
  • Type de l'embase
    Pivot
  • Longueur filetage
    150.0 mm
Pied ajustable large 70.0 mm M10 20.0 mm Noir

10380581

Gamme de prix
7,1643 € - 7,1643 €

Niveaux de stock
2672 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    70.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
  • Longueur filetage
    20.0 mm
Pied ajustable large 70.0 mm M12 80.0 mm Noir

10380604

Gamme de prix
8,7764 € - 8,7764 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    70.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
  • Longueur filetage
    80.0 mm
Pied ajustable large 70.0 mm M10 60.0 mm Noir

10380598

Gamme de prix
6,5823 € - 6,5823 €

Niveaux de stock
2320 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    70.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
  • Longueur filetage
    60.0 mm
Pied ajustable profil bas 50.0 mm M8 60.0 mm Chromé

10300275

Gamme de prix
65,6103 € - 33,1075 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    50.0 mm
  • Couleur
    Chromé
  • Type de l'embase
    Pivot
  • Longueur filetage
    60.0 mm
Pied ajustable profil bas 80.0 mm M16 150.0 mm Chromé

10300305


Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Diamètre base
    80.0 mm
  • Couleur
    Chromé
  • Type de l'embase
    Pivot
  • Longueur filetage
    150.0 mm
Pied ajustable profil bas 100.0 mm M20 150.0 mm Chromé

10300312


Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M20
  • Diamètre base
    100.0 mm
  • Couleur
    Chromé
  • Type de l'embase
    Pivot
  • Longueur filetage
    150.0 mm
Pied ajustable profil bas 50.0 mm M10 75.0 mm Chromé

10300220

Gamme de prix
74,5585 € - 37,6278 €

Niveaux de stock
25 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    50.0 mm
  • Couleur
    Chromé
  • Type de l'embase
    Pivot
  • Longueur filetage
    75.0 mm
Pied ajustable profil bas 60.0 mm M12 150.0 mm Chromé

10300237

Gamme de prix
45,8111 € - 45,8111 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    60.0 mm
  • Couleur
    Chromé
  • Type de l'embase
    Pivot
  • Longueur filetage
    150.0 mm
Pied ajustable large 70.0 mm M16 75.0 mm Noir

10378014

Gamme de prix
188,395 € - 101,6493 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Diamètre base
    70.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
  • Longueur filetage
    75.0 mm
Pied ajustable profil bas 120.0 mm M24 200.0 mm Chromé

10300268


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M24
  • Diamètre base
    120.0 mm
  • Couleur
    Chromé
  • Type de l'embase
    Pivot
  • Longueur filetage
    200.0 mm
Pied ajustable profil bas 50.0 mm M10 75.0 mm Chromé

10300282

Gamme de prix
67,1273 € - 33,8763 €

Niveaux de stock
35 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    50.0 mm
  • Couleur
    Chromé
  • Type de l'embase
    Pivot
  • Longueur filetage
    75.0 mm
Pied ajustable profil bas 50.0 mm M8 60.0 mm Chromé

10300213

Gamme de prix
64,1138 € - 32,3593 €

Niveaux de stock
28 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    50.0 mm
  • Couleur
    Chromé
  • Type de l'embase
    Pivot
  • Longueur filetage
    60.0 mm
Pied ajustable profil bas 60.0 mm M12 150.0 mm Chromé

10300299

Gamme de prix
40,8206 € - 40,8206 €

Niveaux de stock
32 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    60.0 mm
  • Couleur
    Chromé
  • Type de l'embase
    Pivot
  • Longueur filetage
    150.0 mm
Pied ajustable profil bas 80.0 mm M16 150.0 mm Chromé

10300244


Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Diamètre base
    80.0 mm
  • Couleur
    Chromé
  • Type de l'embase
    Pivot
  • Longueur filetage
    150.0 mm
Pied ajustable profil bas 100.0 mm M20 150.0 mm Chromé

10300251

Gamme de prix
96,2731 € - 96,2731 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M20
  • Diamètre base
    100.0 mm
  • Couleur
    Chromé
  • Type de l'embase
    Pivot
  • Longueur filetage
    150.0 mm