Ces pieds ajustables chromés constituent une solution bon marché pour les applications de charge légère sur des surfaces légèrement irrégulières, dont le mobilier de bureau, les étagères, les présentoirs de points de vente, les armoires et les petites machines. La gamme est fabriquée en polyéthylène (PE) noir chromé.
Séries: SR5442 ,SR5701
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Matière | Diamètre base | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,1555 € - 6,1152 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
PE
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 19,9885 € - 22,2095 € | 5 En stock |
M12
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 14 En stock |
M10
|
PE ; acier
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| 0,3588 € - 0,8063 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
PE ; acier
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
M8
|
PE ; acier
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M8
|
PE ; acier
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| 2,8834 € - 4,9696 € | 72 En stock |
M8
|
Nylon
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,7288 € - 1,6492 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
PE ; acier
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
M10
|
PE ; acier
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 1,2726 € - 2,866 € | 1000 En stock |
M10
|
PE ; acier
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,9308 € - 3,2547 € | 351047 En stock |
M8
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,636 € - 4,7389 € | 24972 En stock |
M8
|
Nylon
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
M10
|
PE ; acier
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M8
|
PE ; acier
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer