Menu Rechercher

Pieds - Ajustables orientables

En stock

Patin ajustable orientable fabriqué en polypropylène (PP) noir doté d'un goujon et d'une rotule en acier zingué brillant. Ces patins à inclinaison sont idéaux pour une application courbée et ils peuvent être ajustés pour utilisation sur sur sols inégaux.

Adaptés à une utilisation avec des embouts filetés.

  • Les tailles de filetage sont notamment : M6, M8 et M10.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
22 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur filetage Diamètre base Ajouter au panier
39974 En stock
M10
47.5 mm
10186916 1920 En stock
M10
25.0 mm
  • sur 2
Pied ajustable orientable 47.5 mm M10 Noir

10186985


Niveaux de stock
39974 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    47.5 mm
  • Code produit
    7318190090
  • Matière complète du filetage
    Acier au carbone
  • Matière complète de la base
    Polypropylène
Pied ajustable orientable 25.0 mm M10 Noir

10186916


Niveaux de stock
1920 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Code produit
    7318190090
  • Matière complète du filetage
    Acier au carbone
  • Matière complète de la base
    Polypropylène