Menu Rechercher

Pieds ajustables - Standard/Non articulés

En stock

Pieds ajustables - Les pieds de nivellement standard/non articulés avec une base rigide en plastique s'adaptent aux surfaces inégales et nivellent les machines-outils, les racks électroniques et les applications similaires. La base en plastique offre une surface lisse, non-abrasive, qui protège les sols.

Séries: SR5439

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
49 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Type de montage Diamètre base Ajouter au panier
1,1254 € - 4,388 € 470 En stock
M8
2,0597 € - 2,0597 € 1246 En stock
M8
Goujon fileté
38.0 mm
1,4612 € - 1,4612 € 3463 En stock
M12
Goujon fileté
38.0 mm
0,7193 € - 0,7193 € 2488 En stock
M8
Montage à l’aide de vis
25.0 mm
0,9746 € - 0,9746 € 13330 En stock
M10
Goujon fileté
30.0 mm
1,4462 € - 1,4462 € 3310 En stock
M8
Goujon fileté
48.0 mm
1,282 € - 1,282 € 2100 En stock
M10
Goujon fileté
38.0 mm
1,5074 € - 1,5074 € 28733 En stock
M12
Goujon fileté
48.0 mm
2,6717 € - 2,6717 € 2950 En stock
M12
Goujon fileté
38.0 mm
2,4627 € - 2,4627 € 17 En stock
M10
Goujon fileté
58.0 mm
1,7015 € - 1,7015 € 2000 En stock
M12
Goujon fileté
48.0 mm
1,0029 € - 1,0029 € 5004 En stock
M10
Goujon fileté
48.0 mm
1,6418 € - 1,6418 € 17600 En stock
M12
Goujon fileté
38.0 mm
1,1492 € - 1,1492 € Demander le délai de livraison ici
M10
Goujon fileté
48.0 mm
1,194 € - 1,194 € 6800 En stock
M10
Goujon fileté
30.0 mm
0,9387 € - 0,9387 € 6803 En stock
M8
Goujon fileté
48.0 mm
1,0641 € - 1,0641 € 3000 En stock
M8
Goujon fileté
38.0 mm
1,0776 € - 1,0776 € Demander le délai de livraison ici
M10
Goujon fileté
38.0 mm
2,7314 € - 2,7314 € 8695 En stock
M12
Goujon fileté
48.0 mm
0,8911 € - 0,8911 € Demander le délai de livraison ici
M8
Goujon fileté
25.0 mm
  • sur 3
Insert taraudé M8 Rond 10.0 mm PP Noir

10351369

Gamme de prix
4,388 € - 1,1254 €

Niveaux de stock
470 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Code produit
    3926909790
Pied ajustable non articulé 38.0 mm M8 100.0 mm Noir

10259559

Gamme de prix
2,0597 € - 2,0597 €

Niveaux de stock
1246 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    100.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable non articulé 38.0 mm M12 55.0 mm Noir

10259634

Gamme de prix
1,4612 € - 1,4612 €

Niveaux de stock
3463 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    55.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pieds ajustables 25.0 mm M8 25.0 mm Noir

10280812

Gamme de prix
0,7193 € - 0,7193 €

Niveaux de stock
2488 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
Pied ajustable non articulé 30.0 mm M10 40.0 mm Noir

10259474

Gamme de prix
0,9746 € - 0,9746 €

Niveaux de stock
13330 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    30.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable non articulé 48.0 mm M8 100.0 mm Noir

10259702

Gamme de prix
1,4462 € - 1,4462 €

Niveaux de stock
3310 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    100.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable non articulé 38.0 mm M10 55.0 mm Noir

10259580

Gamme de prix
1,282 € - 1,282 €

Niveaux de stock
2100 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    55.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable non articulé 48.0 mm M12 55.0 mm Noir

10259788

Gamme de prix
1,5074 € - 1,5074 €

Niveaux de stock
28733 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    55.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable non articulé 38.0 mm M12 100.0 mm Noir

10259658

Gamme de prix
2,6717 € - 2,6717 €

Niveaux de stock
2950 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    100.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pieds ajustables 58.0 mm M10 50.0 mm Noir

10257876

Gamme de prix
2,4627 € - 2,4627 €

Niveaux de stock
17 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    58.0 mm
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
Pied ajustable non articulé 48.0 mm M12 70.0 mm Noir

10259795

Gamme de prix
1,7015 € - 1,7015 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    70.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable non articulé 48.0 mm M10 25.0 mm Noir

10259719

Gamme de prix
1,0029 € - 1,0029 €

Niveaux de stock
5004 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable non articulé 38.0 mm M12 70.0 mm Noir

10259641

Gamme de prix
1,6418 € - 1,6418 €

Niveaux de stock
17600 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    70.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable non articulé 48.0 mm M10 40.0 mm Noir

10259726

Gamme de prix
1,1492 € - 1,1492 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Matière de la base
    PP
30.0 mm Pieds de nivellement montage à goujon M10 70.0 mm

10259498

Gamme de prix
1,194 € - 1,194 €

Niveaux de stock
6800 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    30.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    70.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable non articulé 48.0 mm M8 40.0 mm Noir

10259672

Gamme de prix
0,9387 € - 0,9387 €

Niveaux de stock
6803 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable non articulé 38.0 mm M8 55.0 mm Noir

10259535

Gamme de prix
1,0641 € - 1,0641 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    55.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable non articulé 38.0 mm M10 40.0 mm Noir

10259573

Gamme de prix
1,0776 € - 1,0776 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable non articulé 48.0 mm M12 100.0 mm Noir

10259801

Gamme de prix
2,7314 € - 2,7314 €

Niveaux de stock
8695 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    100.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable non articulé 25.0 mm M8 70.0 mm Noir

10259399

Gamme de prix
0,8911 € - 0,8911 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    70.0 mm
  • Matière de la base
    PP