Menu Rechercher

Pieds de nivellement à goujons montés sur base fixe en plastique

En stock

Les pieds de nivellement à goujons sur base fixe en plastique s'adaptent aux surfaces inégales et nivellent les machines-outils, les racks électroniques et les applications similaires. La base en plastique offre une surface lisse, non-abrasive, qui protège les sols.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
59 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur filetage Matière complète Diamètre base Ajouter au panier
0,8394 € - 1,6615 € 7554 En stock
M8
15.0 mm
PE basse densité ; nylon
30.0 mm
0,4895 € - 0,4895 € 16675 En stock
M6
25.0 mm
25.0 mm
5,1947 € - 7,3287 € Demander le délai de livraison ici
M10
90.0 mm
Polypropylène
38.0 mm
2,6721 € - 5,4632 € 540 En stock
M8
80.0 mm
Polypropylène
38.0 mm
2,5819 € - 6,2689 € Demander le délai de livraison ici
M10
70.0 mm
Polypropylène
48.0 mm
1,4257 € - 4,2978 € 3 En stock
M8
50.0 mm
Polypropylène
48.0 mm
10286777 0,4731 € - 0,4731 € 19000 En stock
M8
16.0 mm
20.0 mm
1,306 € - 1,3329 € 3405 En stock
M10
20.0 mm
44.0 mm
1,3929 € - 4,2096 € 920 En stock
M10
16.0 mm
Polypropylène
38.0 mm
1,435 € - 4,3583 € 954 En stock
M10
30.0 mm
Polypropylène
38.0 mm
4,7314 € - 7,3133 € 2953 En stock
M10
80.0 mm
Polypropylène
38.0 mm
10286791 0,6388 € - 0,6388 € 24467 En stock
M8
37.0 mm
25.0 mm
5,8353 € - 8,2543 € 75 En stock
M10
100.0 mm
Polypropylène
38.0 mm
1,4842 € - 4,4782 € 1170 En stock
M10
16.0 mm
Polypropylène
48.0 mm
1,4186 € - 4,2681 € Demander le délai de livraison ici
M10
20.0 mm
Polypropylène
38.0 mm
1,6123 € - 4,8667 € 269 En stock
M10
40.0 mm
Polypropylène
38.0 mm
1,806 € - 5,4929 € 70 En stock
M10
60.0 mm
Polypropylène
38.0 mm
2,7306 € - 5,5965 € Demander le délai de livraison ici
M8
80.0 mm
Polypropylène
48.0 mm
1,1131 € - 4,3583 € 106 En stock
M8
16.0 mm
Polypropylène
38.0 mm
4,2394 € - 6,5374 € 90 En stock
M8
100.0 mm
Polypropylène
38.0 mm
  • sur 3
30.0 mm Pieds de nivellement montage à goujon M8 15.0 mm

10290859

Gamme de prix
1,6615 € - 0,8394 €

Niveaux de stock
7554 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    30.0 mm
  • Hauteur de la base
    8.0 mm
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Matière de la base
    PEBD
Pied ajustable profil bas 25.0 mm M6 25.0 mm Noir

10286784

Gamme de prix
0,4895 € - 0,4895 €

Niveaux de stock
16675 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière de la base
    PE
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
Pieds ajustables 38.0 mm M10 90.0 mm Noir

10351338

Gamme de prix
7,3287 € - 5,1947 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Longueur filetage
    90.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
Pieds ajustables 38.0 mm M8 80.0 mm Noir

10351420

Gamme de prix
5,4632 € - 2,6721 €

Niveaux de stock
540 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Longueur filetage
    80.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
Pieds ajustables 48.0 mm M10 70.0 mm Noir

10351512

Gamme de prix
6,2689 € - 2,5819 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Longueur filetage
    70.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
Pieds ajustables 48.0 mm M8 50.0 mm Noir

10351598

Gamme de prix
4,2978 € - 1,4257 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
Pied ajustable profil bas 20.0 mm M8 16.0 mm Noir

10286777

Gamme de prix
0,4731 € - 0,4731 €

Niveaux de stock
19000 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    20.0 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Matière de la base
    PE
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
Pied ajustable profil bas 44.0 mm M10 20.0 mm Noir

10294086

Gamme de prix
1,3329 € - 1,306 €

Niveaux de stock
3405 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    44.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière de la base
    PE
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
Pieds ajustables 38.0 mm M10 16.0 mm Noir

10351253

Gamme de prix
4,2096 € - 1,3929 €

Niveaux de stock
920 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
Pieds ajustables 38.0 mm M10 30.0 mm Noir

10351277

Gamme de prix
4,3583 € - 1,435 €

Niveaux de stock
954 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
Pieds ajustables 38.0 mm M10 80.0 mm Noir

10351321

Gamme de prix
7,3133 € - 4,7314 €

Niveaux de stock
2953 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Longueur filetage
    80.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
Pied ajustable profil bas 25.0 mm M8 37.0 mm Noir

10286791

Gamme de prix
0,6388 € - 0,6388 €

Niveaux de stock
24467 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Longueur filetage
    37.0 mm
  • Matière de la base
    PE
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
Pieds ajustables 38.0 mm M10 100.0 mm Noir

10351345

Gamme de prix
8,2543 € - 5,8353 €

Niveaux de stock
75 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Longueur filetage
    100.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
Pieds ajustables 48.0 mm M10 16.0 mm Noir

10351451

Gamme de prix
4,4782 € - 1,4842 €

Niveaux de stock
1170 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
Pieds ajustables 38.0 mm M10 20.0 mm Noir

10351260

Gamme de prix
4,2681 € - 1,4186 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
Pieds ajustables 38.0 mm M10 40.0 mm Noir

10351284

Gamme de prix
4,8667 € - 1,6123 €

Niveaux de stock
269 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
Pieds ajustables 38.0 mm M10 60.0 mm Noir

10351307

Gamme de prix
5,4929 € - 1,806 €

Niveaux de stock
70 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Longueur filetage
    60.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
Pieds ajustables 48.0 mm M8 80.0 mm Noir

10351628

Gamme de prix
5,5965 € - 2,7306 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Longueur filetage
    80.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
Pieds ajustables 38.0 mm M8 16.0 mm Noir

10351352

Gamme de prix
4,3583 € - 1,1131 €

Niveaux de stock
106 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
Pieds ajustables 38.0 mm M8 100.0 mm Noir

10351444

Gamme de prix
6,5374 € - 4,2394 €

Niveaux de stock
90 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Longueur filetage
    100.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Plastique rigide