Menu Rechercher

Pieds de nivellement à goujons montés sur base fixe en plastique

En stock

Les pieds de nivellement à goujons sur base fixe en plastique s'adaptent aux surfaces inégales et nivellent les machines-outils, les racks électroniques et les applications similaires. La base en plastique offre une surface lisse, non-abrasive, qui protège les sols.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
59 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur filetage Matière complète Diamètre base Ajouter au panier
1,3929 € - 4,2096 € 920 En stock
M10
16.0 mm
Polypropylène
38.0 mm
5,1947 € - 7,3287 € Demander le délai de livraison ici
M10
90.0 mm
Polypropylène
38.0 mm
1,6123 € - 4,8667 € 269 En stock
M10
40.0 mm
Polypropylène
38.0 mm
1,1746 € - 4,5663 € Demander le délai de livraison ici
M8
30.0 mm
Polypropylène
38.0 mm
1,435 € - 4,3583 € 954 En stock
M10
30.0 mm
Polypropylène
38.0 mm
1,3181 € - 3,9698 € 4612 En stock
M8
50.0 mm
Polypropylène
38.0 mm
1,5375 € - 4,6719 € 554 En stock
M10
30.0 mm
Polypropylène
48.0 mm
1,1951 € - 4,6719 € 2672 En stock
M8
20.0 mm
Polypropylène
48.0 mm
10286791 0,6388 € - 0,6388 € 24467 En stock
M8
37.0 mm
25.0 mm
10286777 0,4731 € - 0,4731 € 19000 En stock
M8
16.0 mm
20.0 mm
0,8394 € - 1,6615 € 7554 En stock
M8
15.0 mm
PE basse densité ; nylon
30.0 mm
1,306 € - 1,3329 € 3405 En stock
M10
20.0 mm
44.0 mm
0,4895 € - 0,4895 € 16675 En stock
M6
25.0 mm
25.0 mm
1,806 € - 5,4929 € 70 En stock
M10
60.0 mm
Polypropylène
38.0 mm
1,1756 € - 4,5663 € 530 En stock
M8
16.0 mm
Polypropylène
48.0 mm
1,7906 € - 5,4181 € Demander le délai de livraison ici
M8
60.0 mm
Polypropylène
48.0 mm
0,4825 € - 0,601 € Demander le délai de livraison ici
M10
22.0 mm
Nylon 6/6
22.0 mm
1,3058 € - 3,9411 € 359 En stock
M8
40.0 mm
Polypropylène
48.0 mm
4,2834 € - 6,642 € 110 En stock
M8
90.0 mm
Polypropylène
48.0 mm
1,4842 € - 4,4782 € 1170 En stock
M10
16.0 mm
Polypropylène
48.0 mm
  • sur 3
Pieds ajustables 38.0 mm M10 16.0 mm Noir

10351253

Gamme de prix
4,2096 € - 1,3929 €

Niveaux de stock
920 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
Pieds ajustables 38.0 mm M10 90.0 mm Noir

10351338

Gamme de prix
7,3287 € - 5,1947 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Longueur filetage
    90.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
Pieds ajustables 38.0 mm M10 40.0 mm Noir

10351284

Gamme de prix
4,8667 € - 1,6123 €

Niveaux de stock
269 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
Pieds ajustables 38.0 mm M8 30.0 mm Noir

10351376

Gamme de prix
4,5663 € - 1,1746 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
Pieds ajustables 38.0 mm M10 30.0 mm Noir

10351277

Gamme de prix
4,3583 € - 1,435 €

Niveaux de stock
954 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
Pieds ajustables 38.0 mm M8 50.0 mm Noir

10351390

Gamme de prix
3,9698 € - 1,3181 €

Niveaux de stock
4612 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
Pieds ajustables 48.0 mm M10 30.0 mm Noir

10351475

Gamme de prix
4,6719 € - 1,5375 €

Niveaux de stock
554 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
Pieds ajustables 48.0 mm M8 20.0 mm Noir

10351567

Gamme de prix
4,6719 € - 1,1951 €

Niveaux de stock
2672 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
Pied ajustable profil bas 25.0 mm M8 37.0 mm Noir

10286791

Gamme de prix
0,6388 € - 0,6388 €

Niveaux de stock
24467 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Longueur filetage
    37.0 mm
  • Matière de la base
    PE
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
Pied ajustable profil bas 20.0 mm M8 16.0 mm Noir

10286777

Gamme de prix
0,4731 € - 0,4731 €

Niveaux de stock
19000 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    20.0 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Matière de la base
    PE
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
30.0 mm Pieds de nivellement montage à goujon M8 15.0 mm

10290859

Gamme de prix
1,6615 € - 0,8394 €

Niveaux de stock
7554 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    30.0 mm
  • Hauteur de la base
    8.0 mm
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Matière de la base
    PEBD
Pied ajustable profil bas 44.0 mm M10 20.0 mm Noir

10294086

Gamme de prix
1,3329 € - 1,306 €

Niveaux de stock
3405 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    44.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière de la base
    PE
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
Pied ajustable profil bas 25.0 mm M6 25.0 mm Noir

10286784

Gamme de prix
0,4895 € - 0,4895 €

Niveaux de stock
16675 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière de la base
    PE
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
Pieds ajustables 38.0 mm M10 60.0 mm Noir

10351307

Gamme de prix
5,4929 € - 1,806 €

Niveaux de stock
70 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Longueur filetage
    60.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
Pieds ajustables 48.0 mm M8 16.0 mm Noir

10351550

Gamme de prix
4,5663 € - 1,1756 €

Niveaux de stock
530 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
Pieds ajustables 48.0 mm M8 60.0 mm Noir

10351604

Gamme de prix
5,4181 € - 1,7906 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Longueur filetage
    60.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
Pied ajustable pour tube 22.0 mm M10 22.0 mm Noir

10182673

Gamme de prix
0,601 € - 0,4825 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    22.0 mm
  • Hauteur de la base
    22.0 mm
  • Longueur filetage
    22.0 mm
  • Matière de la base
    PA
Pieds ajustables 48.0 mm M8 40.0 mm Noir

10351581

Gamme de prix
3,9411 € - 1,3058 €

Niveaux de stock
359 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
Pieds ajustables 48.0 mm M8 90.0 mm Noir

10351635

Gamme de prix
6,642 € - 4,2834 €

Niveaux de stock
110 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Longueur filetage
    90.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
Pieds ajustables 48.0 mm M10 16.0 mm Noir

10351451

Gamme de prix
4,4782 € - 1,4842 €

Niveaux de stock
1170 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Plastique rigide