Les pieds de nivellement à goujons sur base fixe en plastique s'adaptent aux surfaces inégales et nivellent les machines-outils, les racks électroniques et les applications similaires. La base en plastique offre une surface lisse, non-abrasive, qui protège les sols.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Longueur filetage | Matière complète | Diamètre base | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,2177 € - 4,7929 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polypropylène
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,9655 € - 3,8058 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polypropylène
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,4585 € - 5,7143 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
Polypropylène
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,8118 € - 3,1918 € | 795 En stock |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polypropylène
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,9983 € - 1,8118 € | 780 En stock |
M10
|
2.559 in
65.0 mm
|
Nylon ; acier
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
1,4257 € - 4,2978 € | 3 En stock |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polypropylène
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
5,8353 € - 8,2543 € | 75 En stock |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polypropylène
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
2,2693 € - 5,537 € | 640 En stock |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polypropylène
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
4,224 € - 6,522 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
3.543 in
90.0 mm
|
Polypropylène
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
4,8216 € - 7,463 € | 240 En stock |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polypropylène
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1,1756 € - 4,5663 € | 530 En stock |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polypropylène
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
4,2834 € - 6,642 € | 110 En stock |
M8
|
3.543 in
90.0 mm
|
Polypropylène
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
0,4825 € - 0,601 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
0.866 in
22.0 mm
|
Nylon 6/6
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,8394 € - 1,6615 € | 7554 En stock |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
PE basse densité ; nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
2,299 € - 5,5821 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polypropylène
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1,4924 € - 4,5233 € | 567 En stock |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polypropylène
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1,9259 € - 5,8353 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polypropylène
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1,806 € - 5,4929 € | 70 En stock |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polypropylène
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
3,8824 € - 3,8824 € | 34 En stock |
M6
|
1.559 in
39.6 mm
|
Élastomère thermoplastique ; polypropylène ; acier inoxydable
|
1.874 in
47.6 mm
|
||
2,4477 € - 5,9552 € | 268 En stock |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polypropylène
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer