Menu Rechercher

Pieds de nivellement à goujons montés sur base fixe en plastique

En stock

Les pieds de nivellement à goujons sur base fixe en plastique s'adaptent aux surfaces inégales et nivellent les machines-outils, les racks électroniques et les applications similaires. La base en plastique offre une surface lisse, non-abrasive, qui protège les sols.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
59 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur filetage Matière complète Diamètre base Ajouter au panier
0,9655 € - 3,8058 € Demander le délai de livraison ici
M8
25.0 mm
Polypropylène
25.0 mm
1,2177 € - 4,7929 € Demander le délai de livraison ici
M8
25.0 mm
Polypropylène
25.0 mm
1,4585 € - 5,7143 € Demander le délai de livraison ici
M10
35.0 mm
Polypropylène
35.0 mm
0,8118 € - 3,1918 € 845 En stock
M6
50.0 mm
Polypropylène
50.0 mm
10286777 0,4731 € - 0,4731 € 5000 En stock
M8
16.0 mm
20.0 mm
1,306 € - 1,3329 € 3655 En stock
M10
20.0 mm
44.0 mm
2,7306 € - 5,5965 € Demander le délai de livraison ici
M8
80.0 mm
Polypropylène
48.0 mm
1,4924 € - 4,5233 € 567 En stock
M10
20.0 mm
Polypropylène
48.0 mm
1,6871 € - 5,0901 € 171 En stock
M10
50.0 mm
Polypropylène
38.0 mm
1,2371 € - 4,8216 € 701 En stock
M8
40.0 mm
Polypropylène
38.0 mm
1,1746 € - 4,5663 € 716 En stock
M8
30.0 mm
Polypropylène
38.0 mm
1,4842 € - 4,4782 € 1170 En stock
M10
16.0 mm
Polypropylène
48.0 mm
5,9101 € - 8,3578 € Demander le délai de livraison ici
M10
100.0 mm
Polypropylène
48.0 mm
4,8216 € - 7,463 € 240 En stock
M10
80.0 mm
Polypropylène
48.0 mm
2,2693 € - 5,537 € 640 En stock
M8
70.0 mm
Polypropylène
38.0 mm
1,3058 € - 3,9411 € 359 En stock
M8
40.0 mm
Polypropylène
48.0 mm
2,5819 € - 6,2689 € Demander le délai de livraison ici
M10
70.0 mm
Polypropylène
48.0 mm
1,6123 € - 4,8667 € 369 En stock
M10
40.0 mm
Polypropylène
38.0 mm
1,4257 € - 4,2978 € 3 En stock
M8
50.0 mm
Polypropylène
48.0 mm
1,806 € - 5,4929 € 70 En stock
M10
60.0 mm
Polypropylène
38.0 mm
  • sur 3
Pied ajustable profil bas 25.0 mm M8 25.0 mm Noir

10324844

Gamme de prix
3,8058 € - 0,9655 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière de la base
    PE;PA
  • Type de l'embase
    Low Profile
Pied ajustable profil bas 25.0 mm M8 25.0 mm Noir

10324875

Gamme de prix
4,7929 € - 1,2177 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière de la base
    PE;PA
  • Type de l'embase
    Low Profile
Pied ajustable profil bas 35.0 mm M10 35.0 mm Noir

10324905

Gamme de prix
5,7143 € - 1,4585 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    35.0 mm
  • Longueur filetage
    35.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Low Profile
Pied ajustable profil bas 50.0 mm M6 50.0 mm Noir

10324813

Gamme de prix
3,1918 € - 0,8118 €

Niveaux de stock
845 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Diamètre base
    50.0 mm
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Matière de la base
    PE;PA
  • Type de l'embase
    Low Profile
Pied ajustable profil bas 20.0 mm M8 16.0 mm Noir

10286777

Gamme de prix
0,4731 € - 0,4731 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    20.0 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Matière de la base
    PE
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
Pied ajustable profil bas 44.0 mm M10 20.0 mm Noir

10294086

Gamme de prix
1,3329 € - 1,306 €

Niveaux de stock
3655 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    44.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière de la base
    PE
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
Pieds ajustables 48.0 mm M8 80.0 mm Noir

10351628

Gamme de prix
5,5965 € - 2,7306 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Longueur filetage
    80.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
Pieds ajustables 48.0 mm M10 20.0 mm Noir

10351468

Gamme de prix
4,5233 € - 1,4924 €

Niveaux de stock
567 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
Pieds ajustables 38.0 mm M10 50.0 mm Noir

10351291

Gamme de prix
5,0901 € - 1,6871 €

Niveaux de stock
171 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
Pieds ajustables 38.0 mm M8 40.0 mm Noir

10351383

Gamme de prix
4,8216 € - 1,2371 €

Niveaux de stock
701 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
Pieds ajustables 38.0 mm M8 30.0 mm Noir

10351376

Gamme de prix
4,5663 € - 1,1746 €

Niveaux de stock
716 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
Pieds ajustables 48.0 mm M10 16.0 mm Noir

10351451

Gamme de prix
4,4782 € - 1,4842 €

Niveaux de stock
1170 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
Pieds ajustables 48.0 mm M10 100.0 mm Noir

10351543

Gamme de prix
8,3578 € - 5,9101 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Longueur filetage
    100.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
Pieds ajustables 48.0 mm M10 80.0 mm Noir

10351529

Gamme de prix
7,463 € - 4,8216 €

Niveaux de stock
240 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Longueur filetage
    80.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
Pieds ajustables 38.0 mm M8 70.0 mm Noir

10351413

Gamme de prix
5,537 € - 2,2693 €

Niveaux de stock
640 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Longueur filetage
    70.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
Pieds ajustables 48.0 mm M8 40.0 mm Noir

10351581

Gamme de prix
3,9411 € - 1,3058 €

Niveaux de stock
359 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
Pieds ajustables 48.0 mm M10 70.0 mm Noir

10351512

Gamme de prix
6,2689 € - 2,5819 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Longueur filetage
    70.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
Pieds ajustables 38.0 mm M10 40.0 mm Noir

10351284

Gamme de prix
4,8667 € - 1,6123 €

Niveaux de stock
369 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
Pieds ajustables 48.0 mm M8 50.0 mm Noir

10351598

Gamme de prix
4,2978 € - 1,4257 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
Pieds ajustables 38.0 mm M10 60.0 mm Noir

10351307

Gamme de prix
5,4929 € - 1,806 €

Niveaux de stock
70 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Longueur filetage
    60.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Plastique rigide