Menu Rechercher

Pieds de nivellement à goujons montés sur base fixe en plastique

En stock

Les pieds de nivellement à goujons sur base fixe en plastique s'adaptent aux surfaces inégales et nivellent les machines-outils, les racks électroniques et les applications similaires. La base en plastique offre une surface lisse, non-abrasive, qui protège les sols.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
59 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur filetage Matière complète Diamètre base Ajouter au panier
1,3181 € - 3,9698 € 5612 En stock
M8
50.0 mm
Polypropylène
38.0 mm
1,5375 € - 4,6719 € 554 En stock
M10
30.0 mm
Polypropylène
48.0 mm
1,1951 € - 4,6719 € 2672 En stock
M8
20.0 mm
Polypropylène
48.0 mm
4,2978 € - 6,6573 € 140 En stock
M8
100.0 mm
Polypropylène
48.0 mm
10286791 0,6388 € - 0,6388 € 14467 En stock
M8
37.0 mm
25.0 mm
0,8394 € - 1,6615 € Demander le délai de livraison ici
M8
15.0 mm
PE basse densité ; nylon
30.0 mm
1,806 € - 5,4632 € 1060 En stock
M10
50.0 mm
Polypropylène
48.0 mm
1,9259 € - 5,8353 € Demander le délai de livraison ici
M10
60.0 mm
Polypropylène
48.0 mm
1,2289 € - 4,7765 € 157 En stock
M8
30.0 mm
Polypropylène
48.0 mm
2,6721 € - 5,4632 € 540 En stock
M8
80.0 mm
Polypropylène
38.0 mm
2,299 € - 5,5821 € Demander le délai de livraison ici
M8
70.0 mm
Polypropylène
48.0 mm
1,7906 € - 5,4181 € Demander le délai de livraison ici
M8
60.0 mm
Polypropylène
48.0 mm
1,6871 € - 5,0901 € 3900 En stock
M8
60.0 mm
Polypropylène
38.0 mm
5,1947 € - 7,3287 € Demander le délai de livraison ici
M10
90.0 mm
Polypropylène
38.0 mm
5,2685 € - 7,4322 € 160 En stock
M10
90.0 mm
Polypropylène
48.0 mm
3,8824 € - 3,8824 € 34 En stock
M6
39.6 mm
Élastomère thermoplastique ; polypropylène ; acier inoxydable
47.6 mm
1,435 € - 4,3583 € Demander le délai de livraison ici
M10
30.0 mm
Polypropylène
38.0 mm
1,1131 € - 4,3583 € 106 En stock
M8
16.0 mm
Polypropylène
38.0 mm
4,7314 € - 7,3133 € 2953 En stock
M10
80.0 mm
Polypropylène
38.0 mm
5,8353 € - 8,2543 € 75 En stock
M10
100.0 mm
Polypropylène
38.0 mm
  • sur 3
Pieds ajustables 38.0 mm M8 50.0 mm Noir

10351390

Gamme de prix
3,9698 € - 1,3181 €

Niveaux de stock
5612 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
Pieds ajustables 48.0 mm M10 30.0 mm Noir

10351475

Gamme de prix
4,6719 € - 1,5375 €

Niveaux de stock
554 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
Pieds ajustables 48.0 mm M8 20.0 mm Noir

10351567

Gamme de prix
4,6719 € - 1,1951 €

Niveaux de stock
2672 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
Pieds ajustables 48.0 mm M8 100.0 mm Noir

10351642

Gamme de prix
6,6573 € - 4,2978 €

Niveaux de stock
140 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Longueur filetage
    100.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
Pied ajustable profil bas 25.0 mm M8 37.0 mm Noir

10286791

Gamme de prix
0,6388 € - 0,6388 €

Niveaux de stock
14467 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Longueur filetage
    37.0 mm
  • Matière de la base
    PE
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
30.0 mm Pieds de nivellement montage à goujon M8 15.0 mm

10290859

Gamme de prix
1,6615 € - 0,8394 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    30.0 mm
  • Hauteur de la base
    8.0 mm
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Matière de la base
    PEBD
Pieds ajustables 48.0 mm M10 50.0 mm Noir

10351499

Gamme de prix
5,4632 € - 1,806 €

Niveaux de stock
1060 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
Pieds ajustables 48.0 mm M10 60.0 mm Noir

10351505

Gamme de prix
5,8353 € - 1,9259 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Longueur filetage
    60.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
Pieds ajustables 48.0 mm M8 30.0 mm Noir

10351574

Gamme de prix
4,7765 € - 1,2289 €

Niveaux de stock
157 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
Pieds ajustables 38.0 mm M8 80.0 mm Noir

10351420

Gamme de prix
5,4632 € - 2,6721 €

Niveaux de stock
540 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Longueur filetage
    80.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
Pieds ajustables 48.0 mm M8 70.0 mm Noir

10351611

Gamme de prix
5,5821 € - 2,299 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Longueur filetage
    70.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
Pieds ajustables 48.0 mm M8 60.0 mm Noir

10351604

Gamme de prix
5,4181 € - 1,7906 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Longueur filetage
    60.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
Pieds ajustables 38.0 mm M8 60.0 mm Noir

10351406

Gamme de prix
5,0901 € - 1,6871 €

Niveaux de stock
3900 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Longueur filetage
    60.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
Pieds ajustables 38.0 mm M10 90.0 mm Noir

10351338

Gamme de prix
7,3287 € - 5,1947 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Longueur filetage
    90.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
Pieds ajustables 48.0 mm M10 90.0 mm Noir

10351536

Gamme de prix
7,4322 € - 5,2685 €

Niveaux de stock
160 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Longueur filetage
    90.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
Pieds ajustables 47.6 mm M6 39.6 mm Noir

10110638

Gamme de prix
3,8824 € - 3,8824 €

Niveaux de stock
34 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Diamètre base
    47.6 mm
  • Longueur filetage
    39.6 mm
  • Type de l'embase
    Metal Swivel
  • Couleur
    Noir
Pieds ajustables 38.0 mm M10 30.0 mm Noir

10351277

Gamme de prix
4,3583 € - 1,435 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
Pieds ajustables 38.0 mm M8 16.0 mm Noir

10351352

Gamme de prix
4,3583 € - 1,1131 €

Niveaux de stock
106 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
Pieds ajustables 38.0 mm M10 80.0 mm Noir

10351321

Gamme de prix
7,3133 € - 4,7314 €

Niveaux de stock
2953 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Longueur filetage
    80.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
Pieds ajustables 38.0 mm M10 100.0 mm Noir

10351345

Gamme de prix
8,2543 € - 5,8353 €

Niveaux de stock
75 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Longueur filetage
    100.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Plastique rigide