Menu Rechercher

Pieds de nivellement à goujons montés sur base fixe en plastique

En stock

Les pieds de nivellement à goujons sur base fixe en plastique s'adaptent aux surfaces inégales et nivellent les machines-outils, les racks électroniques et les applications similaires. La base en plastique offre une surface lisse, non-abrasive, qui protège les sols.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
59 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur filetage Matière complète Diamètre base Ajouter au panier
1,1756 € - 4,5663 € 530 En stock
M8
16.0 mm
Polypropylène
48.0 mm
4,2834 € - 6,642 € 110 En stock
M8
90.0 mm
Polypropylène
48.0 mm
4,2978 € - 6,6573 € 140 En stock
M8
100.0 mm
Polypropylène
48.0 mm
5,9101 € - 8,3578 € Demander le délai de livraison ici
M10
100.0 mm
Polypropylène
48.0 mm
0,7986 € - 0,9909 € 573 En stock
M22
25.0 mm
Nylon 6/6
38.0 mm
0,8394 € - 1,6615 € Demander le délai de livraison ici
M8
15.0 mm
PE basse densité ; nylon
30.0 mm
0,7236 € - 2,8515 € 402 En stock
M6
20.0 mm
Polypropylène
20.0 mm
0,8661 € - 3,3886 € Demander le délai de livraison ici
M6
25.0 mm
Polypropylène
25.0 mm
1,3714 € - 5,3853 € Demander le délai de livraison ici
M10
25.0 mm
Polypropylène
25.0 mm
0,9102 € - 3,5977 € 430 En stock
M8
20.0 mm
Polypropylène
16.0 mm
1,2945 € - 5,0891 € Demander le délai de livraison ici
M10
35.0 mm
Polypropylène
35.0 mm
1,2177 € - 4,7929 € Demander le délai de livraison ici
M8
25.0 mm
Polypropylène
25.0 mm
0,9655 € - 3,8058 € Demander le délai de livraison ici
M8
25.0 mm
Polypropylène
25.0 mm
1,4585 € - 5,7143 € Demander le délai de livraison ici
M10
35.0 mm
Polypropylène
35.0 mm
0,7677 € - 3,0165 € 1457 En stock
M6
25.0 mm
Polypropylène
20.0 mm
1,0311 € - 4,0251 € 470 En stock
M8
16.0 mm
Polypropylène
37.0 mm
1,0854 € - 4,266 € Demander le délai de livraison ici
M8
20.0 mm
Polypropylène
20.0 mm
0,9983 € - 1,8118 € 780 En stock
M10
65.0 mm
Nylon ; acier
17.0 mm
0,8118 € - 3,1918 € 845 En stock
M6
50.0 mm
Polypropylène
50.0 mm
  • sur 3
Pieds ajustables 48.0 mm M8 16.0 mm Noir

10351550

Gamme de prix
4,5663 € - 1,1756 €

Niveaux de stock
530 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
Pieds ajustables 48.0 mm M8 90.0 mm Noir

10351635

Gamme de prix
6,642 € - 4,2834 €

Niveaux de stock
110 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Longueur filetage
    90.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
Pieds ajustables 48.0 mm M8 100.0 mm Noir

10351642

Gamme de prix
6,6573 € - 4,2978 €

Niveaux de stock
140 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Longueur filetage
    100.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
Pieds ajustables 48.0 mm M10 100.0 mm Noir

10351543

Gamme de prix
8,3578 € - 5,9101 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Longueur filetage
    100.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
Pied ajustable pour tube 38.0 mm M22 25.0 mm Noir

10182666

Gamme de prix
0,9909 € - 0,7986 €

Niveaux de stock
573 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M22
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Hauteur de la base
    5.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière de la base
    PA
30.0 mm Pieds de nivellement montage à goujon M8 15.0 mm

10290859

Gamme de prix
1,6615 € - 0,8394 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    30.0 mm
  • Hauteur de la base
    8.0 mm
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Matière de la base
    PEBD
Pied ajustable profil bas 20.0 mm M6 20.0 mm Noir

10324790

Gamme de prix
2,8515 € - 0,7236 €

Niveaux de stock
402 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Diamètre base
    20.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Low Profile
Pied ajustable profil bas 25.0 mm M6 25.0 mm Noir

10324820

Gamme de prix
3,3886 € - 0,8661 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Low Profile
Pied ajustable profil bas 25.0 mm M10 25.0 mm Noir

10324899

Gamme de prix
5,3853 € - 1,3714 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Low Profile
Pied ajustable profil bas 16.0 mm M8 20.0 mm Noir

10324837

Gamme de prix
3,5977 € - 0,9102 €

Niveaux de stock
430 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    16.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Low Profile
Pied ajustable profil bas 35.0 mm M10 35.0 mm Noir

10324882

Gamme de prix
5,0891 € - 1,2945 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    35.0 mm
  • Longueur filetage
    35.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Low Profile
Pied ajustable profil bas 25.0 mm M8 25.0 mm Noir

10324875

Gamme de prix
4,7929 € - 1,2177 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière de la base
    PE;PA
  • Type de l'embase
    Low Profile
Pied ajustable profil bas 25.0 mm M8 25.0 mm Noir

10324844

Gamme de prix
3,8058 € - 0,9655 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière de la base
    PE;PA
  • Type de l'embase
    Low Profile
Pied ajustable profil bas 35.0 mm M10 35.0 mm Noir

10324905

Gamme de prix
5,7143 € - 1,4585 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    35.0 mm
  • Longueur filetage
    35.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Low Profile
Pied ajustable profil bas 20.0 mm M6 25.0 mm Noir

10324806

Gamme de prix
3,0165 € - 0,7677 €

Niveaux de stock
1457 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Diamètre base
    20.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière de la base
    PE;PA
  • Type de l'embase
    Low Profile
Pied ajustable profil bas 37.0 mm M8 16.0 mm Noir

10324851

Gamme de prix
4,0251 € - 1,0311 €

Niveaux de stock
470 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    37.0 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Matière de la base
    PE;PA
  • Type de l'embase
    Low Profile
Pied ajustable profil bas 20.0 mm M8 20.0 mm Noir

10324868

Gamme de prix
4,266 € - 1,0854 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    20.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière de la base
    PE;PA
  • Type de l'embase
    Low Profile
Pied ajustable hexagonal 17.0 mm M10 65.0 mm Noir

10290552

Gamme de prix
1,8118 € - 0,9983 €

Niveaux de stock
780 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    17.0 mm
  • Hauteur de la base
    8.0 mm
  • Longueur filetage
    65.0 mm
  • Matière de la base
    PA
Pied ajustable profil bas 50.0 mm M6 50.0 mm Noir

10324813

Gamme de prix
3,1918 € - 0,8118 €

Niveaux de stock
845 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Diamètre base
    50.0 mm
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Matière de la base
    PE;PA
  • Type de l'embase
    Low Profile