Menu Rechercher

Pieds de nivellement à goujons montés sur base fixe métallique

En stock

Les pieds de nivellement à goujon montés sur une base métallique fixe constituent une solution peu coûteuse pour les applications légères. Ces pieds de nivellement peuvent être utilisés sur le mobilier de bureau, les étagères, les présentoirs de vente, les armoires et les petites machines.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
97 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Type de l'embase Couleur Longueur filetage Diamètre base Ajouter au panier
1,8808 € - 3,4163 € 229 En stock
M10
Hexagonal
Noir
145.0 mm
17.0 mm
0,7615 € - 1,5077 € Demander le délai de livraison ici
M8
Hexagonal
Noir
45.0 mm
25.0 mm
0,8686 € - 1,7209 € 700 En stock
M10
Hexagonal
Noir
35.0 mm
25.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M10
Hexagonal
Noir
18.0 mm
36.0 mm
31,3009 € - 31,3009 € 20 En stock
M12
Plastique rigide
Naturel
75.0 mm
50.0 mm
24,60 € - 48,7388 € 51 En stock
M8
Plastique rigide
Naturel
60.0 mm
40.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M20
Plastique rigide
Noir
100.0 mm
123.0 mm
35,6546 € - 35,6546 € Demander le délai de livraison ici
M12
Plastique rigide
Naturel
125.0 mm
60.0 mm
56,2417 € - 56,2417 € 11 En stock
M16
Plastique rigide
Noir
100.0 mm
124.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M16
Plastique rigide
Noir
100.0 mm
123.0 mm
6 En stock
M16
Plastique rigide
Noir
150.0 mm
124.0 mm
31,9595 € - 31,9595 € 25 En stock
M16
Plastique rigide
Noir
100.0 mm
124.0 mm
36,0172 € - 36,0172 € 41 En stock
M12
Plastique rigide
Naturel
50.0 mm
50.0 mm
34 En stock
M16
Plastique rigide
Noir
100.0 mm
123.0 mm
8 En stock
M16
Plastique rigide
Noir
150.0 mm
123.0 mm
4 En stock
M16
Plastique rigide
Noir
150.0 mm
124.0 mm
31,1395 € - 61,6845 € Demander le délai de livraison ici
M10
Plastique rigide
Naturel
80.0 mm
50.0 mm
10 En stock
M20
Plastique rigide
Noir
150.0 mm
123.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M10
Plastique rigide
Noir
60.0 mm
46.0 mm
60 En stock
M20
Plastique rigide
Noir
150.0 mm
124.0 mm
  • sur 5
Pied ajustable hexagonal 17.0 mm M10 145.0 mm Noir

10290583

Gamme de prix
3,4163 € - 1,8808 €

Niveaux de stock
229 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    17.0 mm
  • Longueur filetage
    145.0 mm
  • Matière de la base
    PA
  • Type de l'embase
    Hexagonal
Pied ajustable hexagonal 25.0 mm M8 45.0 mm Noir

10290705

Gamme de prix
1,5077 € - 0,7615 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Longueur filetage
    45.0 mm
  • Matière de la base
    PEBD
  • Type de l'embase
    Hexagonal
Pied ajustable hexagonal 25.0 mm M10 35.0 mm Noir

10290736

Gamme de prix
1,7209 € - 0,8686 €

Niveaux de stock
700 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Longueur filetage
    35.0 mm
  • Matière de la base
    PEBD
  • Type de l'embase
    Hexagonal
Pieds ajustables Octogonal 36.0 mm M10 38.0 mm Caoutchouc

10291634


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    36.0 mm
  • Longueur de goujon
    38.0 mm
  • Longueur filetage
    18.0 mm
  • Matière de la base
    Caoutchouc
Pied ajustable non articulé 50.0 mm M12 75.0 mm Naturel

10300374

Gamme de prix
31,3009 € - 31,3009 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    50.0 mm
  • Longueur filetage
    75.0 mm
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
Pied ajustable non articulé 40.0 mm M8 60.0 mm Naturel

10300336

Gamme de prix
48,7388 € - 24,60 €

Niveaux de stock
51 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    40.0 mm
  • Longueur filetage
    60.0 mm
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
Pieds ajustables 123.0 mm M20 100.0 mm Noir

10274781


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M20
  • Diamètre base
    123.0 mm
  • Longueur filetage
    100.0 mm
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
Pied ajustable non articulé 60.0 mm M12 125.0 mm Naturel

10300381

Gamme de prix
35,6546 € - 35,6546 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    60.0 mm
  • Longueur filetage
    125.0 mm
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
Pieds ajustables 124.0 mm M16 100.0 mm Noir

10274668

Gamme de prix
56,2417 € - 56,2417 €

Niveaux de stock
11 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Diamètre base
    124.0 mm
  • Longueur filetage
    100.0 mm
  • Matière de la base
    Acier
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
Pieds ajustables 123.0 mm M16 100.0 mm Noir

10274743


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Diamètre base
    123.0 mm
  • Longueur filetage
    100.0 mm
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
Pieds ajustables 124.0 mm M16 150.0 mm Noir

10274682


Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Diamètre base
    124.0 mm
  • Longueur filetage
    150.0 mm
  • Matière de la base
    Acier
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
Pieds ajustables 124.0 mm M16 100.0 mm Noir

10274651

Gamme de prix
31,9595 € - 31,9595 €

Niveaux de stock
25 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Diamètre base
    124.0 mm
  • Longueur filetage
    100.0 mm
  • Matière de la base
    Acier
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
Pied ajustable non articulé 50.0 mm M12 50.0 mm Naturel

10300367

Gamme de prix
36,0172 € - 36,0172 €

Niveaux de stock
41 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    50.0 mm
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
Pieds ajustables 123.0 mm M16 100.0 mm Noir

10274736


Niveaux de stock
34 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Diamètre base
    123.0 mm
  • Longueur filetage
    100.0 mm
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
Pieds ajustables 123.0 mm M16 150.0 mm Noir

10274767


Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Diamètre base
    123.0 mm
  • Longueur filetage
    150.0 mm
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
Pieds ajustables 124.0 mm M16 150.0 mm Noir

10274675


Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Diamètre base
    124.0 mm
  • Longueur filetage
    150.0 mm
  • Matière de la base
    Acier
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
Pied ajustable non articulé 50.0 mm M10 80.0 mm Naturel

10300350

Gamme de prix
61,6845 € - 31,1395 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    50.0 mm
  • Longueur filetage
    80.0 mm
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
Pieds ajustables 123.0 mm M20 150.0 mm Noir

10274804


Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M20
  • Diamètre base
    123.0 mm
  • Longueur filetage
    150.0 mm
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
Pieds ajustables 46.0 mm M10 60.0 mm Noir

10255223


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    46.0 mm
  • Longueur filetage
    60.0 mm
  • Matière de la base
    Acier
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
Pieds ajustables 124.0 mm M20 150.0 mm Noir

10274712


Niveaux de stock
60 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M20
  • Diamètre base
    124.0 mm
  • Longueur filetage
    150.0 mm
  • Matière de la base
    Acier
  • Type de l'embase
    Plastique rigide