Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Notre gamme de pieds machines standard fabriqués avec goujon en acier zingué et une base en polyamide (PA) sont destinés à supporter des machines, des racks électroniques et des applications de convoyeur. Les pieds ont une articulation de 20 au maximum et peuvent être achetés dans des variantes avec ou sans trous de fixation. Des patins antidérapants peuvent être achetés séparément lorsqu'un frottement supplémentaire est requis.
Séries: SR1545
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Type de l'embase | Diamètre base | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16,4477 € - 17,3131 € | Demander le délai de livraison ici |
Pivot en plastique
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
Pivot en plastique
|
3.937 in
100.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
Swivel
|
3.937 in
100.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
Swivel
|
3.937 in
100.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
Pivot en plastique
|
3.937 in
100.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
Pivot en plastique
|
4.724 in
120.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
Pivot en plastique
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||
| 80 En stock |
Swivel
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
Swivel
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
Pivot en plastique
|
4.724 in
120.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
Pivot en plastique
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
Swivel
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
Swivel
|
4.724 in
120.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
Swivel
|
3.937 in
100.0 mm
|
|||
| 520 En stock |
Pivot en plastique
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
Pivot en plastique
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| 40 En stock |
Pivot en plastique
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
Pivot en plastique
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| 21 En stock |
Pivot en plastique
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||
| 6,081 € - 7,5075 € | 28200 En stock |
Pivot en plastique
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer